Los botones de alarma manuales permiten el funcionamiento manual del sistema de alarma de la instalación tras la verificación de una emergencia, como un incendio. Como fabricante confiable de equipos de automatización de procesos, Pepperl+Fuchs ofrece una gama de botones de alarma manuales de alta calidad. Están fabricados con aluminio resistente a la corrosión o poliéster reforzado con fibra de vidrio (GRP), lo que los hace ideales para su uso en los entornos industriales más adversos.

  • Cumple con SIL 2
  • Aprobaciones ATEX, IECEx, EAC e INMETRO
  • Cuerpos de aluminio LM6 o GRP
  • De -40 °C a 55 °C
  • Variantes disponibles para Ex d o Ex i

Comuníquese con su representante de Pepperl+Fuchs para obtener más información acerca de las opciones disponibles para su aplicación.