No disponible para compra

No disponible para compra
No disponible para compra

Sensor fotoeléctrico de barrera, unidireccional OBE2000-R2-SE2-0,2M-V31

OBE2000-R2-SE2-0,2M-V31
  • Diseño de carcasa ultracompacta
  • Salida de cable a 45° para la máxima libertad de montaje en espacios muy estrechos
  • Mejora en la disponibilidad de máquinas con frontal de vidrio antiestático y resistente a la abrasión
  • Rango de detección extremadamente amplio en el modo de largo alcance
  • Opción de cambio al modo de alta precisión para una mayor precisión de conmutación

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  OBE2000-R2-SE2-0,2M-V31

Descripción del producto
Sensor fotoeléctrico de barrera, unidireccional, para aplicaciones estándar, diseño en miniatura, rango de detección de 2000 mm, luz roja, modo oscuro, salida PNP, cable fijo
Componentes del sistema
EmisorOBE2000-R2-0,2M-V31
ReceptorOBE2000-R2-E2-0,2M-V31
Datos generales
Distancia útil operativaModo de largo alcance: 0 ... 2 m
Modo de alta precisión: 0 ... 200 mm
Distancia útil límiteModo de largo alcance: 2,5 m
Modo de alta precisión: 300 mm
Emisor de luzLED
Tipo de luzLuz alterna, roja , 630 nm
Desviación del ánguloaprox. 2 °
Diámetro del haz de luzModo de largo alcance: 150 mm a una distancia de 2000 mm Modo de alta precisión: 0,5 mm a una distancia de 50 mm
Ángulo de aperturaaprox. 2 °
Salida de luzfrontal
Límite de luz extrañaEN 60947-5-2 : 30000 Lux
Datos característicos de seguridad funcional
MTTFd806 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Elementos de indicación y manejo
Indicación de trabajoLED verde, iluminado estático Power on , cortocircuito : LED verde intermitente (aprox.. 4 Hz)
Indicación de la funciónreceptor: LED amarillo, se ilumina con haz de luz libre, parpadea por debajo de la reserva de función ; off con interrupción de haces
Datos eléctricos
Tensión de trabajo10 ... 30 V CC , Clase 2
Corriente en vacíoemisor: ≤ 11 mA
Receptor: ≤ 8 mA
Entrada
Entrada de controlSelección de emisor BK: no conectado, modo de largo alcance BK: 0 V, modo de alta precisión
Umbral de conmutaciónEntrada TEACH-IN
Salida
Tipo de conmutaciónN.A.
Señal de salida1 salida PNP, prot. ctra. cortocircuito, prot. ctra. inversión de polaridad, colector abierto
Tensión de conmutaciónmáx. 30 V CC
Corriente de conmutaciónmáx. 50 mA
Caída de tensión≤ 1,5 V CC
Frecuencia de conmutaciónaprox. 800 Hz
Tiempo de respuesta600 µs
Conformidad
Norma del productoEN 60947-5-2
Autorizaciones y Certificados
Conformidad EACTR CU 020/2011
Autorización ULcULus Recognized, Class 2 Power Source
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
Temperatura de almacenaje-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Datos mecánicos
Grado de protecciónIP67
ConexiónCable fijo 200 mm con conector del aparato M8x1, 4 polos
Material
CarcasaPC/ABS y TPU
Salida de luzVidrio
CablePUR
MontajeTornillos de fijación , 2 tornillos Allen M2 incluido en el suministro
Masaaprox. 20 g por cada Sensor
Dimensiones
Altura24 mm
Anchura7,5 mm
Profundidad11,2 mm
Longitud del cable200 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270901
ECLASS 10.0.127270901
ECLASS 9.027270901
ECLASS 8.027270901
ECLASS 5.127270901
ETIM 8.0EC002716
ETIM 7.0EC002716
ETIM 6.0EC002716
ETIM 5.0EC002716
UNSPSC 12.139121528

Details: OBE2000-R2-SE2-0,2M-V31

Product Documentation: OBE2000-R2-SE2-0,2M-V31

Seleccionar idioma:
Brief InstructionsIdiomaTipo de archivoTamaño
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF656 KB

Design / Simulation: OBE2000-R2-SE2-0,2M-V31

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP1795 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Homologaciones: OBE2000-R2-SE2-0,2M-V31

Seleccionar idioma:
CertificadosNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-2141290-2 / UL-CA-2134655-2ALLPDF550 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-0702EALLPDF306 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5346ALLPDF230 KB

Productos asociados: OBE2000-R2-SE2-0,2M-V31

Accesorios

Juego de cables hembra con una terminación M8 recta con codificación A, 4 pines, cable PUR grisfa

Juego de cables hembra con una terminación M8 en ángulo con codificación A, 4 pines, cable PUR grisfa
Accesorios de montaje para sensores de la serie R2, Fijación Escuadra de sujeciónfa
Accesorios de montaje para sensores de la serie R2, Fijación Escuadra de sujeciónfa
Accesorios de montaje para sensores de la serie R2, Fijación Escuadra de sujeciónfa
Accesorios de montaje para sensores de la serie R2, Fijación Escuadra de sujeciónfa
Sensores fotoeléctricos de las series R10x y R20x

Por primera vez, se dispone de una completa gama de soluciones con tecnologías innovadoras y principios funcionales fotoeléctricos, todo integrado en un mismo producto. Los usuarios se beneficiarán de un principio de funcionamiento uniforme en toda la gama. Descubra las series R100, R101, R103, R200 y R201…

Sensor fotoeléctrico ML100

Tanto si se trata de vidrio como de obleas solares o placas de circuitos impresos: Los sensores fotoeléctricos de la serie ML100 se adaptan con precisión a los requisitos de diversas tareas de detección complejas. Obtenga más información sobre la gama...