Atendimento ao Cliente da Divisão de Sensores Industriais
Rede de Atendimento - Divisão de Proteção Contra Explosão

Método e função de detecção


Vários princípios de detecção podem ser usados para diferentes tarefas de detecção. O princípio de detecção mais adequado para a aplicação específica é determinado com base em várias considerações, como o material do objeto a ser detectado, o ambiente de aplicação e a distância a partir da qual o objeto deve ser detectado.

Ao contrário dos sensores indutivos ou capacitivos, os sensores de campo magnético reagem à presença de um campo magnético. Não importa se esse campo é gerado por um eletroímã ou um ímã permanente. Isso torna os sensores de campo magnético especialmente invioláveis e resistentes à interferência. Em comparação com os sensores de campo próximo mencionados acima, os sensores de campo magnético oferecem distâncias de operação mais altas com um design de invólucro pequeno.

Recursos técnicos especiais dos sensores de campo magnético de relance:

  • Detecção de componentes equipados com ímãs
  • Grande distância de operação (dependendo dos ímãs usados)
  • A distância de operação variável: Ao selecionar e instalar o ímã, a distância de operação necessária pode ser facilmente ajustada
  • Proteção contra violação e imunidade: O sensor reage exclusivamente a campos magnéticos
  • Detecção através de paredes não magnéticas

As aplicações típicas incluem:

  • Monitoramento da porta
  • Consulta de componente
  • Detecção de componentes através de paredes de metal, desde que as paredes não sejam magnéticas

As limitações dos sensores de campo magnético são:

  • Os componentes a serem detectados devem ser equipados com pelo menos um ímã
  • A faixa de detecção depende da direção de montagem do ímã

Outros princípios

Dependendo da aplicação, os seguintes princípios de detecção podem ser usados como uma alternativa:

  • Sensor indutivo: para a detecção exclusiva de objetos metálicos.
  • Sensor capacitivo: para detectar objetos feitos de plástico ou papel, líquidos (oleosos ou aquosos), grânulos e pós.

Como funciona

Os sensores de campo magnético são sem contato. Eles detectam objetos que geram um campo magnético.

História dos sensores de proximidade sem contato

O primeiro sensor de proximidade de nível industrial foi desenvolvido e lançado no mercado em 1958 por Walter Pepperl e Wilfried Gehl. Na época, o desenvolvimento foi conduzido pela BASF. A BASF queria substituir os contatos de comutação mecânica usados na época para detectar bens com sensores de comutação sem contato que não causavam fagulhas de comutação. A intenção era reduzir consideravelmente os riscos de explosão. Mesmo o primeiro sensor de proximidade foi projetado para ser intrinsecamente seguro de acordo com a NAMUR.


Padronização

Todos os sensores de proximidade da Pepperl+Fuchs foram e continuam sendo desenvolvidos, fabricados e comercializados de acordo com a normativa relevante IEC/EN 60947 "Painéis de distribuição e equipamentos de controle de baixa tensão – Parte 5-2: Dispositivos de circuito de controle e elementos de comutação – Comutadores de proximidade."

Para sensores relacionados à segurança da Pepperl+Fuchs, a normativa relevante "Painéis de distribuição e equipamentos de controle de baixa tensão - Parte 5-3: Dispositivos de circuito de controle e elementos de comutação – Requisitos para dispositivos de proximidade com comportamento definido sob condições de falha (PDDB)" também se aplica.


Informações adicionais


e-news

Fique por dentro de novidades e informações relevantes sobre a automação.

Clique aqui!
amplify – A Revista da Pepperl+Fuchs

Explore a nossa revista digital! Cases de sucesso, relatórios de aplicação, entrevistas e novidades esperam por você.

amplify–The Pepperl+Fuchs Magazine

Confira a nossa revista online! Cases de sucesso, exemplos de aplicações, entrevistas e muitas novidades esperam por você. 

Magnetic Field Sensors

Eficácia e confiabilidade.