As condições de instalação fornecem informações sobre a instalação ideal dos sensores na aplicação sem que sejam restringidos em sua função especificada (ou seja, sua distância de operação). Devido às condições de instalação fornecidas, deve-se sempre supor uma faixa funcional. Existe uma conexão entre a instalação e a distância de operação.
Os sensores cilíndricos de campo magnético podem ser montados de forma embutida ou não embutida em todos os materiais e metais não magnetizáveis sem afetar a distância de operação.
A distância de operação sn depende do tipo de ímã de amortecimento usado. Se o ímã tiver um alinhamento unipolar (polo norte ou sul dos pontos do ímã em direção ao sensor), uma faixa de detecção central do sensor ocorre com saliências laterais. Essas saliências laterais são responsáveis por garantir que uma determinada distância mínima entre o sensor e o ímã seja mantida para características de alternância claras.
Sensor, Designação de pedido | Distância de operação [mm] com montagem embutida |
---|---|
MB60-… /MMB60 | 5 … 60 |
MMB70-… | 5 … 70 |
MB80-… | 20 … 80 |
Opções de disposição para os ímãs de amortecimento
Em princípio, essa combinação de disposição permite que o ímã de amortecimento seja inserido rente a um material de suporte ou acoplado de modo que não fique nivelado. Não importa se o polo norte ou sul do ímã aponta em direção ao sensor. É importante observar que:
Sensor, Designação de pedido | Distância de operação [mm] com montagem não embutida |
---|---|
MB60/MMB60 | 5 … 60 |
MB70 | 5 … 70 |
MB80 | 20 … 80 |
A: Folga para manter a interferência na distância de operação a ≤ 5% ao instalar em materiais magnetizáveis
Sensor, Designação de pedido | Folga A |
---|---|
MB60/MMB60 | 10 mm |
MB70 | 15 mm |
MB80 | 20 mm |
Em princípio, essa combinação de disposição permite que o ímã de amortecimento seja inserido rente a um material de suporte ou acoplado de modo que não fique nivelado. Não importa se o polo norte ou sul do ímã aponta em direção ao sensor. É importante observar que:
Os sensores cúbicos também têm condições de instalação para montagem embutida e não embutida. Esses são específicos para a série de produtos e estão disponíveis como informações de instalação nos dados técnicos para o sensor selecionado.