Atendimento ao Cliente da Divisão de Sensores Industriais
Rede de Atendimento - Divisão de Proteção Contra Explosão

Distância de operação como característica central


Um sensor de campo magnético alterna a uma determinada distância de um material a ser detectado. Essa distância é chamada de "distância de operação". A distância de operação é possivelmente a característica mais importante de um sensor de proximidade. A distância de operação que pode ser alcançada por um sensor de campo magnético depende do tamanho e da densidade do fluxo magnético do ímã atuante. O valor de referência para determinar a distância de operação (sn) é o ímã permanente DM60 como um elemento de amortecimento.

O ímã permanente DM60 tem um diâmetro de 31 mm e uma altura de 15 mm com uma densidade de fluxo de refluência Br de 380 a 400 mT. Com esse ímã permanente, vários sensores de campo magnético da Pepperl+Fuchs alcançam uma distância operacional de 60 mm.

Uma curva de resposta dependente da polaridade é obtida quando a superfície do sensor é atravessada lateralmente. A curva de resposta representa a faixa de detecção do sensor.

Observação: Observe a orientação do ímã permanente.

Uma orientação bipolar do ímã cria uma curva de resposta de dois pontos, um "ponto de alternância duplo", que geralmente não é necessário.



Figura: Curva de resposta de dois pontos com uma orientação bipolar do ímã

A orientação unipolar do ímã cria uma faixa de detecção central com saliências laterais.

Devido a essas saliências laterais, uma certa distância mínima entre o ímã e o sensor deve ser mantida para caraterísticas de comutação definidas e claras


Figura: Faixa de detecção central (1) com saliências laterais com orientação unipolar do ímã

Distância de operação ("Distância de operação classificada") sn

A distância de operação sn, ou "distância de operação nominal" de acordo com a norma EN 60947-2-5, é uma variável convencional para determinar a distância de operação. Este tipo de distância de operação não leva em consideração as tolerâncias de fabricação ou as alterações causadas por influências externas, tais como a tensão e a temperatura.

Distância de operação efetiva sr

A distância de operação efetiva sr é a distância de operação de um único sensor medida nas seguintes condições:

  • Temperatura ambiente de +23 ±5°C
  • Tensão dentro da faixa de tensão de operação
  • Dentro das condições de instalação especificadas

0,9 · sn ≤ sr ≤ 1,1 · sn

Distância de operação garantida sa

A distância de operação garantida sa é a distância a partir da face de detecção, dentro da qual a atuação do sensor é garantida em condições definidas:

0 < sa ≤ 0,81 · sn

Histerese H

A histerese H é a distância entre os pontos de comutação quando o ímã permanente se aproxima do sensor e se afasta dele novamente. A histerese é especificada em relação à distância de operação efetiva sr. Esta distância é medida a uma temperatura ambiente de +23 °C ± 5 °C e à tensão nominal de operação.

H ≤ 0,2 · sr

A histerese típica dos sensores de campo magnético da Pepperl+Fuchs é de 5% ... 10 % da distância de operação efetiva sr.

e-news

Fique por dentro de novidades e informações relevantes sobre a automação.

Clique aqui!
amplify – A Revista da Pepperl+Fuchs

Explore a nossa revista digital! Cases de sucesso, relatórios de aplicação, entrevistas e novidades esperam por você.

amplify–The Pepperl+Fuchs Magazine

Confira a nossa revista online! Cases de sucesso, exemplos de aplicações, entrevistas e muitas novidades esperam por você. 

Magnetic Field Sensors

Eficácia e confiabilidade.