As perguntas mais frequentes sobre o uso de sensores de campo magnético são examinadas nesta seção.
Os sensores de campo magnético oferecem muitas vantagens em relação aos comutadores mecânicos tradicionais. Principalmente ...
Comparação | Sensor de Campo Magnético | Comutador mecânico (limite) |
---|---|---|
Operação: | ||
Processamento rápido de sinal | Os sinais de saída elétrica podem passar por processamento adicional diretamente em circuitos eletrônicos. | Emite um sinal mecânico, que é então transmitido elétrica, hidráulica, pneumática ou mecanicamente, conforme necessário. |
Detecção sem contato | Operação sem tocar nos objetos que estão sendo medidos. | Operação possível somente com contato mecânico: os objetos a serem medidos podem ser manipulados ou obstruídos. |
Detecção rápida | Detecção rápida e, portanto, tempos de resposta e comutação curtos, ou seja, frequências de comutação altas são possíveis. | A sequência mecânica leva tempo e define limites estreitos na frequência máxima de comutação. |
Operação sem manutenção (exceto contatos Reed) | Não há contatos móveis que possam ficar contaminados ou desgastados. | Os contatos mecânicos podem ficar contaminados e desgastados com o tempo. As resistências de transição de contato podem mudar de forma imprevisível. |
Geração de sinal confiável | A saída eletrônica impede a trepidação do contato. | A trepidação do contato pode ocorrer na saída do sinal. Como resultado, um contato mecânico pode fornecer vários pulsos de comutação por evento de comutador. |
Baixo consumo de energia | Correntes de comutação muito pequenas também são possíveis. | A resistência de contato e o risco de oxidação da superfície de contato significam que uma determinada corrente mínima é necessária. |
Configuração: | ||
Integração simples a uma aplicação | Nenhum cálculo da curva de partida é necessário. | O ângulo de partida e o caminho de partida devem ser calculados. Dependendo da direção de atuação, diferentes versões mecânicas da alavanca do comutador são necessárias. |
Vida útil: | ||
Operação sem desgaste (exceto contatos de palheta) | A liberdade de desgaste significa que os pontos do comutador permanecem estáveis ao longo do tempo. Portanto, o número de ciclos de comutação não afeta a vida útil do sensor. | As peças mecanicamente móveis do comutador estão sujeitas a desgaste e levam a erros de comutação. Isso significa que a taxa de comutação limita a vida útil do comutador. |
Possíveis aplicações: | ||
Aplicações com pouco espaço | Projetos extremamente compactos são possíveis. | Há limites estruturais para a implementação de designs compactos. |
Designs padrão, projetos especiais conforme necessário | Um design disponível para uso em diferentes aplicações que exigem movimentos diferentes. Vários designs de sensores estão disponíveis. | Aplicações diferentes requerem designs completamente diferentes ou vários elementos de detecção (roletes, tuchos, alavancas etc.). |
Verifique todas as configurações, propriedades e distâncias relacionadas ao sensor e ao ímã de amortecimento. Principalmente ...
Propriedades do sensor
Ímã de amortecimento
Verifique o sensor e as condições do ambiente quanto a possíveis interferências.
Principalmente ...
Infelizmente, não podemos dar uma resposta definitiva para esta pergunta.
Isso ocorre porque a composição dos agentes de limpeza, líquidos arrefecedores e lubrificantes, ou seja, a formulação, é conhecida apenas pelo fabricante relevante. Os óleos lubrificantes normalmente contêm aditivos que, mesmo em pequenas quantidades, podem alterar o comportamento químico do óleo lubrificante. Mesmo que o material do invólucro do sensor especificado nos dados técnicos prometa ser resistente a óleo, os aditivos podem tornar o lubrificante agressivo como um todo.
Por isso, é essencial realizar os seus próprios testes para verificar a compatibilidade química. Observe que o fabricante de um agente de limpeza, líquido de arrefecimento ou lubrificante pode alterar sua formulação sem aviso prévio. Isso pode fazer com que uma combinação de materiais que funcionou por um longo período pare de funcionar repentinamente.
A nova Diretiva da UE 2014/34/UE fornece informações claras a este respeito, no Artigo 41, parágrafo 2, e declara que os certificados de examinação tipo EC emitidos sob a Diretiva da UE 94/9/UE permanecem válidos.
Citação 2014/34/UE
Disposições provisórias do artigo 41
(1) Os Estados-Membros não devem impedir a disponibilização no mercado ou o comissionamento de produtos abrangidos pela Diretiva 94/9 / CE que estejam em conformidade com essa diretiva e que tenham sido colocados no mercado antes de 20 de abril de 2016.
(2) Os certificados emitidos sob a Diretiva 94/9/EC são válidos sob esta diretiva.
Os vários tipos de conexão podem ser identificados rapidamente, consultando o código.
Tipo de conexão | Identificação do sensor (consulte Código) |
---|---|
Cabo fixo | Sensor sem identificador de conexão no final da referência do produto. |
Conector | Um dos seguintes identificadores de conector no final da referência do produto: "V1", "V3" |