Os sensores de comutação têm uma lógica de saída binária. A saída conhece apenas os dois Estados "ativo" e "inativo" ou "ligado" e "desligado". A função do elemento de comutação determina se um sensor de campo magnético fecha ou abre a saída quando o objeto é detectado, ou se ele pode ser selecionado livremente dependendo da finalidade pretendida.
Função do elemento de comutação eletrônica de um sensor de campo magnético: lógica de saída de comutação. Quando a condição de comutação é atendida (por exemplo, o sensor de campo magnético detecta um objeto na faixa de comutação), a saída é fechada, o que significa que a corrente flui. Quando ocioso, a saída é aberta, o que significa que não há fluxo de corrente.
Função do elemento de comutação eletrônico de um sensor de campo magnético Um sensor de campo magnético complementar tem dois estágios de saída de comutação integrados, um projetado como um tipo de saída "normalmente aberto" e o outro como um tipo de saída "normalmente fechado".
Sensores complementares podem ser usados para reduzir a variedade de tipos de sensores na fábrica, reduzindo assim os requisitos de armazenamento. Em sua maioria, o projeto complementar dos estágios de saída de comutação é usado para fins de diagnóstico. Uma lógica de saída plausível para o sensor só é possível se as duas saídas de comutação tiverem Estados opostos. Se eles tiverem o mesmo estado, isso é um sinal de erro, por exemplo, quebra de chumbo ou curto-circuito de chumbo.
De acordo com a norma EN 60947-5-2, a precisão da repetição é o valor de desvio da distância de operação efetiva (sr) em condições definidas. O valor define a precisão do ponto de comutação de sucessivos eventos de comutação ao longo de um período de oito horas a uma temperatura ambiente de +23 °C ±5 °C e a uma tensão de funcionamento constante.
De acordo com a EN 60947-5-2, a histerese (H) é a distância entre o ponto de ativação quando o elemento de amortecimento se aproxima do sensor de proximidade e o ponto de desativação quando se afasta do sensor de proximidade. A histerese de comutação H é especificada em relação às distâncias de operação efetivas s.r, medida a uma temperatura ambiente de +23 °C ±5 °C e à tensão nominal de operação.
H < 0,2 * sr
Os sensores de proximidade da Pepperl+Fuchs geralmente têm uma histerese de 5%.