Atendimento ao Cliente da Divisão de Sensores Industriais
Rede de Atendimento - Divisão de Proteção Contra Explosão

Sensores de campo magnético específicos da aplicação


A seção a seguir abrange quais sensores de campo magnético a Pepperl+Fuchs oferece para várias aplicações.


 Sensores padrãoSensores NAMURInterruptores de palhetaSensores de estado sólido (Sistemas de sensor de efeito Hall)Sensor magnético para consulta de posição do pistão
Referência do produto

MB60*,
MMB60*,
MB70*,
MB80*

MB50**-N-**, MMB70**-N-**

20FR*, 40FR* e 50FR* com atuadores magnéticos;
atuadores magnéticos de 4FR* e 6FR* são fornecidos pelo cliente

40FY* ou 50FY* com ímãs para uso com:

  • Amplificador do interruptor de segurança FYQLA1-140R-3
  • Monitor de segurança KE5D2-6h/2R-S

MB-F32* para consulta de posição do pistão em sistemas pneumáticos/hidráulicos

Design de invólucroM8, M12F12, M12Cúbico, alguns com orifícios de montagem em ambos os lados em uma disposição angularCúbicoCúbico, arredondado em um lado
Distância de operação

60 mm, 70 mm, 80 mm

35 mm, 70 mm61 mm, 19,8 mm, 12,7 mm, 19,1 mm, 11,4 mm
  • 2,5 mm com um desvio de 0 mm
  • 1,3 mm com um desvio de 3,5 mm
  • 0 mm com um desvio de 4,0 mm
Normalmente 50 mm
Ímã de amortecimentoÍmãs permanentes DM25, DM60DM25, DM60Atuadores magnéticos de 21FR*, 41FR*, 41FR2*, 52FR1* ou ímãs fornecidos pelo cliente41FY* ou 51FY*Ímãs de neodímio são calculados, organizados e fornecidos com suporte de software de acordo com a situação da aplicação.
Tipo de saídaSensor de 3 fios com PNP ou NPN normalmente abertoNAMUR como normalmente abertoContatos mecânicos acionados magneticamenteCA ou CC, PNP ou NPN como normalmente abertoSensor de 4 fios com PNP complementar como normalmente aberto e normalmente fechado
Fonte de alimentação

CC, queda de tensão no transistor conectado

Operação no amplificador do interruptor isoladoÉ possível alternar entre CA e CCCC e CACC, queda de tensão no transistor conectado
Frequência de comutação/ciclos de comutação

Ilimitado

IlimitadoLimitadoIlimitadoIlimitado
Tipos de conexãoM8 ou M12 plugue ou caboPlugue ou caboPlugue ou caboPlugue ou caboPlugue ou cabo
Material do invólucroCom revestimento em latão niquelado ou aço inoxidável V4AF12: alumínio, anodizado, cilíndrico: Aço inoxidável V4AAISI 316 (1.4401) aço inoxidávelPoliamida
Face de detecçãoMaterial plástico, aço inoxidávelMaterial plástico, aço inoxidável;Alumínio, resina fenol-formaldeído, policarbonatoAISI 316 (1.4401) aço inoxidávelPoliamida
Requisitos normativos--Intrinsecamente seguro--Quando usado com KE5D2-6h/2R-S: em conformidade com 2006/42/EC: categoria de equipamento 3 PL d--
Benefícios
  • Sem desgaste
  • Alta frequência de comutação possível
  • Alto nível de imunidade
  • Alto nível de proteção contra violação
  • Sem desgaste
  • Alta frequência de comutação possível
  • Alto nível de imunidade
  • Alto nível de proteção contra violação
  • Frequência de comutação comparativamente alta
  • Nenhuma queda de tensão no contato alternado
  • Alto nível de imunidade
  • Alto nível de proteção contra violação
  • Sem desgaste
  • Alta frequência de comutação possível
  • Alto nível de imunidade
  • Alto nível de proteção contra violação
  • Sem desgaste
  • Alta frequência de comutação possível
Limitações
  • Os componentes a serem detectados devem ser equipados com ímãs
  • A orientação dos ímãs deve ser observada
  • Os componentes a serem detectados devem ser equipados com ímãs
  • A orientação dos ímãs deve ser observada
  • Frequência de comutação limitada
  • Desgaste mecânico
  • Os componentes a serem detectados devem ser equipados com ímãs
  • Os componentes a serem detectados devem ser equipados com ímãs
  • Os pistões a serem detectados devem ser equipados com um sistema magnético adaptado e ímãs
  • A polaridade de todos os ímãs deve ser observada
AplicaçãoTarefas padrão para detecção de objetos usando o feed atualTarefas de detecção em áreas classificadasTarefas de detecção simples sem um feed atualPode ser usado no sistema como um sensor de segurança para proteção contra ferimentosDetecção da posição do pistão através da parede do cilindro

Magnetic Field Sensors

Eficácia e confiabilidade.