Atendimento ao Cliente da Divisão de Sensores Industriais
Rede de Atendimento - Divisão de Proteção Contra Explosão

Requisitos normativos para aplicações especiais


Os sensores de campo magnético podem ser projetados para atender aos pré-requisitos para uso em áreas especiais.


Instalações com requisitos de segurança aumentada

Requisitos de segurança explicitamente aumentados podem ser baseados em certos riscos de segurança típicos de uma instalação - o quadro é então especificado pela legislação europeia. É o caso da Diretiva 2014/34/UE. Os requisitos de segurança também podem ser baseados em requisitos específicos de cada país, como a Certificação obrigatória da China (CCC), a Associação Canadense de normas (CSA) no Canadá e a Underwriters Laboratories Inc. (UL) nos EUA. Para que os produtos sejam usados em determinados ambientes, eles devem ser aprovados para essas áreas de aplicação. Os sensores de campo magnético podem ter aprovações para CCC, CSA ou UL.

Áreas classificadas

Sensores de campo magnético podem ser usados em áreas classificadas-de explosão se tiverem o seguinte tipo de certificação ATEX ou IECEx:

  • Nível de proteção do equipamento Ga ... GC: sensores para zonas de gás explosivo, Zona 0 … 2,
  • Nível de proteção do equipamento Da ... DC: Sensores para áreas de risco de poeiras explosivas, Zona 20... 22, ou os componentes devem ser marcados de acordo.

Integridade de segurança e nível de desempenho

Para garantir a integridade da segurança em uma malha de segurança de uma fábrica, os sensores de segurança podem ser usados em conjunto com o nível de desempenho (PL d) de acordo com a ISO 13849-1 (funcionalmente seguro).

Com o planejamento e a integração adequados no ciclo de segurança de uma fábrica, é possível um nível de integridade de segurança até SIL 3 ou nível de desempenho PL d.

Isso se aplica aos sensores da Pepperl+Fuchs nas séries 40FY e 50FY com ímãs para uso com:

  • Amplificador do interruptor de segurança ("controlador lógico") FYQLA1-140R-3
  • Monitor de segurança KE5D2-6h/2R-S

e-news

Fique por dentro de novidades e informações relevantes sobre a automação.

Clique aqui!
amplify – A Revista da Pepperl+Fuchs

Explore a nossa revista digital! Cases de sucesso, relatórios de aplicação, entrevistas e novidades esperam por você.

amplify–The Pepperl+Fuchs Magazine

Confira a nossa revista online! Cases de sucesso, exemplos de aplicações, entrevistas e muitas novidades esperam por você. 

Magnetic Field Sensors

Eficácia e confiabilidade.