Os sensores de campo magnético podem ser integrados eletricamente às plantas de várias maneiras. Várias versões de sensor com cabos fixos com plugues ou com plugues de conector estão disponíveis em vários designs por padrão.
Esse tipo de sensor possui um cabo fixo que pode ser pré-montado. Os sensores com cabo fixo são versões acessíveis, uma vez que não necessitam de um conjunto de cabos fêmea de extremidade única adicional e usam o mínimo de pontos de conexão.
Este tipo de sensor de campo magnético não tem uma marcação especial no código de tipo.
A tabela a seguir fornece uma visão geral dos sensores de campo magnético comuns com relação ao design elétrico, tipo de sensor, exemplos de comutação e dados típicos.
Tensão de corrente contínua 10 V … 60 V | |
---|---|
Tipo de sensor |
|
Esquema de fiação em conformidade com EN 60947-5-2 | Contato NC e contato NO Exemplo: Contato NO Z/Z0 |
Dados típicos |
|
Observação: Esta tabela se aplica a sensores com estágios de saída eletrônica. Os interruptores de palheta são contatos mecânicos com atuação magnética. Eles têm apenas duas conexões e não estão intencionalmente listados aqui.
Série Básica 10 V a 30 V, 100 mA Série padrão 10 V a 60 V, 200 mA | |
---|---|
Tipo de sensor |
|
Esquema de fiação em conformidade com EN 60947-5-2 | Contato NC e contato NO Exemplo: Contato NO E/E0 |
Diagrama de circuito básico | ![]() |
![]() | |
Dados típicos |
|
Tipo de sensor |
|
Esquema de fiação em conformidade com EN 60947-5-2 | Contato NC e contato NO Exemplo: Contato NC e contato NO A2 |
Dados típicos |
|
Tensão de corrente contínua, 8 VCC | |
---|---|
Tipo de sensor |
|
Esquema de fiação em conformidade com EN 60947-5-2 | Contato NC ou contato NO Exemplo: Contato NC N/N0 ou SN |
Dados típicos |
|
A seção abaixo fornece uma visão geral das cores da saída de pinos e do núcleo dos sensores de campo magnético.
Os números de pinagem correspondem à numeração dos pinos nos plugues do conector. Isso não se aplica aos sensores de proximidade para CA e aqueles com plugues de três pinos de 8 mm.
Interruptores sem isolamento de proteção requerem um terminal condutor de proteção para tensões acima de 50 V CA e 120 V CC.
3 conexões CC – Observe a polaridade | ||
---|---|---|
Função | Contato NO | |
Cores de conexão/fio | + | - | saída Marrom (BN) | Azul (BU) | Preto (BK) | |
Saída de pinos | 1 | 3 | 4 | |
Plugue do conector V1 | ![]() | ![]() |
Plugue do conector V3 | ![]() | ![]() |