Os sensores de campo magnético estão disponíveis em vários designs para atender aos requisitos de diferentes aplicações e situações de montagem. Os projetos cilíndricos e cúbicos são típicos.
A face de detecção dos sensores cilíndricos está localizada na face dianteira na direção axial. Estes sensores estão disponíveis com diâmetros de 8 a 18 mm.
Exemplo de uma aplicação típica: Sensores cilíndricos são normalmente usados onde é necessária uma montagem simples, por exemplo, onde a montagem de furo único é necessária através de um furo. Os sensores cilíndricos podem ser facilmente deslocados na direção axial, o que os torna fáceis de serem ajustados e adaptados à aplicação.
Em um design cúbico, os sensores de campo magnético estão disponíveis como chaves de palheta, sensores NAMUR e como sensores de efeito Hall para o sistema do sensor de segurança magnético.
Exemplo de uma aplicação típica: Devido à grande distância de operação, à robustez e às opções de instalação, esses sensores são frequentemente utilizados para interrupção de portas. Em ambientes industriais, esses sensores são usados onde grandes distâncias de operação são necessárias.