请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
产品阐述 |
---|
EtherNet/IP + Modbus TCP 网关,带集成式安全监视器,支持 2 个 AS-Interface 网络的双主设备 |
通用规格 | ||
---|---|---|
AS-Interface 规格 | V3.0 | |
PLC 功能 | 可激活 | |
重复地址侦测 | 来自 AS-Interface 从站 | |
接地故障检测 | 集成 | |
EMC 监测 | 集成 | |
诊断功能 | 通过显示屏提供的扩展功能 | |
接通延时 | < 10 s | |
响应延迟 | < 40 ms | |
UL 文件编号 | E223772 仅可接自低电压、受限能源(SELV 或 PELV)或经过认证的 2 类能源 | |
功能性安全相关参数 | ||
安全完整性级别 (SIL) | SIL 3 | |
性能水平 (PL) | PL e | |
MTTFd | 200 a | |
B10d | 2 E+7 | |
指示灯/操作方法 | ||
显示器 | 发光 LC 显示屏,用于显示地址和错误消息 | |
以太网 LED | 以太网激活;绿色 LED | |
LED AS-i ACTIVE | AS-Interface 工作正常;绿色 LED | |
LED CONFIG ERR | 配置错误;红色 LED | |
LED PRG ENABLE | 自动编程;绿色 LED | |
LED POWER | 电压 ON;绿色 LED | |
LED PRJ MODE | 编程模式激活;黄色 LED | |
LED U AS-i | AS-Interface 电压;绿色 LED | |
LED AUX | 外部辅助电源 UAUX ;绿色 LED | |
EDM/启动 LED | 外部设备监控电路输入关闭,4 个黄色 LED | |
输出电路 LED | 输出电路闭合;4 个绿色 LED | |
按钮 | 4 | |
电气技术规格 | ||
绝缘电压 | ≥ 500 V | |
额定工作电压 | 26,5 ... 31,6 V 来自 AS-Interface; 输出 K3 和 K4 24 V DC | |
额定工作电流 | ≤ 300 mA 关闭 AS-Interface 网络 1 ≤ 300 mA 关闭 AS-Interface 网络 2 总计 ≤ 370 mA |
|
接口 1 | ||
接口类型 | 2 x RJ-45 | |
协议 | EtherNet/IP + MODBUS TCP/IP 符合 IEEE 802.3 支持设备级环网协议 DLR |
|
传输速率 | 10 MBit/s / 100 MBit/s , 自动波特率检测 | |
接口 2 | ||
接口类型 | RS 232,串口 诊断界面 |
|
传输速率 | 19.2 kBit/s | |
接口 3 | ||
接口类型 | 芯片卡槽 | |
输入 | ||
编号/类型 | 4 路 EDM/启动输入: EDM:用于监控电路的外部设备的输入 启动:启动输入: 在 24 V 时静态切换电流为 4 mA,在 24 V 时动态切换电流为 30 mA (T=100 μs) |
|
输出 | ||
安全输出 | 最大触点负载: 输出电路 1 和 2:2 个无电势触点, 在 30 VDC 时为 3 ADC-13, 在 30 VAC 时为 3 AAC-15 输出电路 3 和 4:2 路 PNP 晶体管输出 在 30 VDC 时为 0.5 ADC-13 |
|
连接 | ||
以太网 | RJ-45 | |
AS-Interface | 弹簧接线端子,可拆卸 | |
指令符合性 | ||
电磁兼容性 | ||
指令 2014/30/EU | EN 62026-2:2013 EN 61000-6-2:2005、EN 61000-6-4:2007 | |
符合标准 | ||
电磁兼容性 | EN 61000-6-2:2005、EN 61000-6-4:2007 | |
防护等级 | EN 60529:2000 | |
AS-Interface | EN 62026-2:2013 | |
耐冲击性 | EN 61131-2:2004 | |
标准 | EN 61000-6-2:2005、EN 61000-6-4:2007 EN 954-1:1996(最高 4 类)、IEC 61508:2001 和 EN 62061:2005(最高 SIL3) EN 13849:2008 (PL e) | |
认证和证书 | ||
UL 认证 | 隔离式电源,具有 ≤ 30 VDC 的次级开路电压,带有最大 3 A 的过流保护。使用 Class 2 电源时无需过流保护。 UL 标志不对任何功能性安全评级或设备方面提供 UL 认证。 |
|
环境条件 | ||
环境温度 | 0 ... 55 °C (32 ... 131 °F) | |
存储温度 | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
机械规格 | ||
防护等级 | IP20 | |
质量 | 800 g | |
尺寸 | ||
高度 | 120 mm | |
宽度 | 110 mm | |
长度 | 89 mm | |
结构类型 | 低轮廓外壳 , 不锈钢 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27242607 |
ECLASS 10.0.1 | 27242607 |
ECLASS 9.0 | 27242607 |
ECLASS 8.0 | 27242607 |
ECLASS 5.1 | 27242607 |
ETIM 7.0 | EC001603 |
ETIM 6.0 | EC001603 |
ETIM 5.0 | EC001603 |
UNSPSC 12.1 | 39121004 |
Product category / 产品类的 | AS-i总线网关 |
Literature | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
Application Report - Safe and Efficient AS-Interface Installation at JOTON | ENG | 1990 KB |
产品信息 | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
Configuring a Safe Input on AS-Interface Safety at Work | ENG | 258 KB | |
Brief Instructions | |||
Commissioning VBG-ENX-K20-DMD-S16 / Inbetriebnahme VBG-ENX-K20-DMD-S16 | ALL | 1285 KB | |
Installation instructions VBG-ENX-K30-DMD-S16 / Montageanweisung VBG-ENX-K30-DMD-S16 | ALL | 2113 KB | |
手册 | |||
Manual AS-Interface 3.0 Command Interface | ENG | 3265 KB | |
Manual Control III Programming in C (small PLC) | ENG | 1276 KB | |
Manual VBG-ENX-K30-DMD-S16* | ENG | 7792 KB | |
Manual Web-Interface | ENG | 1407 KB |
CAD | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 4057 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
认证 | 证书号码 | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|---|
AS-International Association AS-Interface | 125001 | ALL | 118 KB | |
US CA UL | E223772 | ALL | LINK | --- |
Worldwide AS-International Association AS-Interface | 93201 | ALL | 636 KB |
Device Description Files/Drivers | Release Info | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
advanced EDS for RSLogix 5000 / erweiterte EDS für RSLogix 5000 | 03/2013 | ZIP | 26 KB |
Application note and RSLogix500 example project showing how to integrate Pepperl+Fuchs AS-Interface gateway - VBG-ENX-K30-DMD-S16 into Rockwell Automation Micrologix 1400 controllers. / Inbetriebnahmedatei_a | 1.0 | ZIP | 1282 KB |
Software Tools | |||
Example projects, Add-on Instructions, and Description Files for Allen Bradley PLCs and RSLogix 5000 / Software Tool_a | Sep 2013 | ZIP | 4998 KB |
SISTEMA SLB Library AS-Interface Safety / SISTEMA SLB Library AS-Interface Safety | ZIP | 622 KB |
附件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|