Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

AS-Interface 传感器/执行器模块 VAA-1E3A-M18-ZE/E2-V1

VAA-1E3A-M18-ZE/E2-V1
  • 2 线传感器的输入
  • 总线的功能显示
  • 用于螺钉安装,几乎可以安装在任何公制螺纹和 PG 中
  • 无限制编址!
  • 由外部辅助电源为输入和输出供电
  • 包括 M25 适配器(连接 M18 x 1),用于连接到 MOVIMOT

请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。

下载PDF版完整参数表:


技术参数节选  VAA-1E3A-M18-ZE/E2-V1

产品阐述
AS-Interface 模块,位于 M18 不锈钢头套圈中
1 路输入/3 路输出
通用规格
从属设备类型标准从属设备
功能性安全相关参数
MTTFd350 a 在 30 °C 时
指示灯/操作方法
LED 故障通信错误/地址为 0;红色 LED
LED PWRAS-Interface 电压;绿色 LED
电气技术规格
辅助电源(输出)24 V DC ± 15% PELV
(防护等级 3,符合 VDE 0106/IEC 364-4-41 标准)
额定工作电压26.5 ...31.6 V,由 AS-Interface 供电
额定工作电流≤ 20 mA
输入
编号/类型用于 2 线传感器的 1 路输入
电源由外部辅助电源 UAUX 供电
开关点OFF ≤ 0.8 mA
ON ≥ 5 mA
输出
编号/类型3 路电子输出,PNP
电源由外部辅助电源 UAUX 供电
电流20 mA 每路输出
指令符合性
电磁兼容性
指令 2014/30/EUEN 62026-2:2013
符合标准
防护等级EN 60529:2000
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
编程说明
型材S-9.F
IO 代码9
ID 代码F
ID2 代码0
数据位(通过 AS-Interface 运行) 输入 输出
D0 - 输出 1
D1 - 输出 2
D2 - OUT3
D3 IN1 -
参数位(可通过 AS-i 编程)功能
P0未使用
P1未使用
P2未使用
P3未使用
环境条件
环境温度0 ... 70 °C (32 ... 158 °F)
存储温度-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
机械规格
防护等级IP67,符合 EN 60529 标准
对于连接外壳外部的模块部件(外部 M12 接头、内部缆线接头),只有在将模块安装在连接外壳中时才能达到该防护等级。
外壳导管必须用合适的胶黏剂密封。
连接AS-Interface 和辅助电源:M12x1 圆形连接器
辅助电源、输入和输出:20 cm 连接缆线
质量110 g

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027242604
ECLASS 10.0.127242604
ECLASS 9.027242604
ECLASS 8.027242604
ECLASS 5.127242604
ETIM 7.0EC001599
ETIM 6.0EC001599
ETIM 5.0EC001599
UNSPSC 12.139121535
Product category / 产品类的

Details: VAA-1E3A-M18-ZE/E2-V1

认证: VAA-1E3A-M18-ZE/E2-V1

选择语言:
Declaration of Conformity证书号码语言文件类型文件大小
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-2454CALLPDF109 KB
Free Download: White Paper on TCP-Based Communication Protocols (PDF)

这份免费的 PDF 白皮书比较了不同的基于TCP标准的通信协议(包括 AMQP、OPC UA、MQTT、REST API),这些协议已成为 IIoT 和工业 4.0 的推动力。立即免费下载!

AS-Interface 开关柜模块 KE5 – 操作简单,可管理性提高

新型 KE5 开关柜模块采用独特的外壳设计,使其清晰可见,并简化了开关柜和接线盒内部的安装、接线和维护。

AS-Interface 产品系列

了解我们的全套 AS-Interface 产品。