Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

AS-Interface 传感器/执行器模块 VBA-4E3A-KE-ZE/R

VBA-4E3A-KE-ZE/R
  • A/B 从属设备,可扩展编址,最多可达 62 个从属设备
  • 带可拆卸端子的外壳
  • 通信监控
  • 用于 2 线和 3 线传感器的输入
  • 隔离式继电器输出
  • 编址插孔
  • 根据需要从外部或模块为输入供电
  • 总线、内部输入电源、输入和输出的功能显示

请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。

下载PDF版完整参数表:


技术参数节选  VBA-4E3A-KE-ZE/R

产品阐述
KE 开关柜模块
4 路输入 (PNP) 和 3 路继电器输出
通用规格
从属设备类型A/B 从属设备
AS-Interface 规格V2.1
要求的主设备规格≥ V2.1
型材S-7.A.0
IO 代码7
ID 代码A
ID1 代码7
ID2 代码0
UL 文件编号E106378
指示灯/操作方法
LED 故障故障显示;红色 LED
红色:通信故障或地址为 0
红色闪烁:过载,内部输入电源
LED INT内部输入电源激活;绿色 LED
LED PWRAS-Interface 电压;绿色 LED
LED IN开关状态(输入);4 个黄色 LED
LED OUT开关状态(输出);3 个黄色 LED
电气技术规格
辅助电源(输入)12 ...30 V DC PELV
额定工作电压26.5 ...31.6 V,由 AS-Interface 供电
额定工作电流≤ 35 mA (无传感器)/最大 235 mA
浪涌保护O1 ...O3:过电压类别 II
UEXT,Ue:过电压类别 III, 安全隔离型电源 (PELV)
输入
编号/类型4 路输入,可连接 2 线或 3 线传感器 (PNP),直流
电源来自 AS-Interface(开关位置 INT,默认设置)或者外部 UEXT(开关位置 EXT)
电压21 ... 31 V DC (INT)
电流负载容量≤ 150 mA,过载和短路保护 (INT)
输入电流≤ 8 mA(内部限制)
开关点符合 DIN EN 61131-2 标准 (类型 2)
0(无衰减)≤ 2 mA
1(衰减)≥ 4 mA
信号延迟< 2 ms(输入/AS-Interface)
信号频率≤ 250 Hz
输出
编号/类型3 路继电器输出,常开
电源
额定负载
每个触点最大 2 A / 30 V DC;2 A / 250 V AC
每个模块6 A
最小负载
每个触点10 mA / 5 V DC
短路保护触点: 500 A / 40 ms
关闭电源500 VA
开关延时< 10 ms(AS-Interface/触点)
使用类别DC-13 和 AC-14
开关频率< 20 Hz(无负载)
< 0.1 Hz(额定负载)
开关
机械30 x 106
电气1 x 106 个开关周期(40 V DC,2 A,以欧姆测定的)
0.5 x 106 个开关周期(253 V AC,2 A,cos φ = 1)
0.45 x 106 个开关周期(253 V AC,2 A,cos φ = 0.7)
电流隔离
输入/输出IN1 ...IN4 至 O1 ...O3: 安全绝缘符合 EN 60947-1 标准,
额定绝缘电压 278 V AC
输入/AS-Interface
输出/输出O1 至 O2、O3:安全绝缘符合 EN 60947-1 标准,
额定绝缘电压 278 V AC
O2 至 O3:基本绝缘符合 EN 60947-1 标准,
额定绝缘电压 278 V AC
输出/AS-Interface安全绝缘符合 EN 60947-1 标准,
额定绝缘电压 278 V AC
指令符合性
电磁兼容性
指令 2014/30/EUEN 62026-2:2013 EN 61000-6-2:2005、EN 61000-6-4:2007
低电压
指令 73/23/EECEN 60947-1:2007
符合标准
电流隔离EN 60947-1
电磁兼容性NAMUR NE 21:1998-08
防护等级EN 60529:2000
污染程度EN 60947-5-1
输入EN 61131-2:2004
使用类别EN 60947-5-1
发射干扰EN 61000-6-4:2007
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
抗扰度EN 61000-6-2:2005
环境条件
环境温度-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
存储温度-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
相对湿度85 % ,无冷凝
气候条件仅供室内使用
海拔高度≤ 2000 m 高于 MSL
污染程度2
机械规格
防护等级IP20
连接可拆卸端子
额定连接能力:
刚性/柔性(带和不带导线端套圈):0.25 mm2 ... 2.5 mm2
用于多线连接,具有两根横截面积相同的电线:
柔性且带有双导线端套圈:0.5 mm2 ... 1.5 mm2
材料
外壳PA 66-FR
质量170 g
尺寸
高度99 mm
宽度22,5 mm
长度102 mm
安装DIN 安装导轨
夹紧螺丝的拧紧扭矩0.5 Nm ...0.6 Nm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027242604
ECLASS 10.0.127242604
ECLASS 9.027242604
ECLASS 8.027242604
ECLASS 5.127242604
ETIM 7.0EC001599
ETIM 6.0EC001599
ETIM 5.0EC001599
UNSPSC 12.139121535
Product category / 产品类的AS-i模块

Details: VBA-4E3A-KE-ZE/R

Product Documentation: VBA-4E3A-KE-ZE/R

选择语言:
Brief Instructions语言文件类型文件大小
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF605 KB

Design / Simulation: VBA-4E3A-KE-ZE/R

选择语言:
CAD语言文件类型文件大小
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP112 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

认证: VBA-4E3A-KE-ZE/R

选择语言:
认证证书号码语言文件类型文件大小
Canada UL cULE106378 cUL (QUZW7)ALLLINK---
USA ULE106378 UL (QUZW)ALLLINK---
Worldwide AS-International Association AS-Interface43201ALLPDF608 KB

配套产品: VBA-4E3A-KE-ZE/R

附件

AS-Interface,手持式,带附件fa

适配器缆线模块/手持式编程设备fa
带螺丝端子的控制柜模块适用的 25 点接线链路fa
Free Download: White Paper on TCP-Based Communication Protocols (PDF)

这份免费的 PDF 白皮书比较了不同的基于TCP标准的通信协议(包括 AMQP、OPC UA、MQTT、REST API),这些协议已成为 IIoT 和工业 4.0 的推动力。立即免费下载!

AS-Interface 开关柜模块 KE5 – 操作简单,可管理性提高

新型 KE5 开关柜模块采用独特的外壳设计,使其清晰可见,并简化了开关柜和接线盒内部的安装、接线和维护。

AS-Interface 产品系列

了解我们的全套 AS-Interface 产品。