请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
产品阐述 |
---|
KE 控制柜模块 2 路模拟量输入 |
通用规格 | ||
---|---|---|
从属设备类型 | A/B 从属设备 | |
AS-Interface 规格 | V3.0 | |
要求的主设备规格 | ≥ V3.0 | |
UL 文件编号 | E223772 | |
指示灯/操作方法 | ||
LED 故障 | 错误显示;红色 LED 红色:通信错误 红色闪烁:外围设备错误或地址为 0 |
|
LED INT | 内部输入电源激活;绿色 LED | |
LED PWR | AS-Interface 电压;绿色 LED 绿色:AS-Interface 电压正常 绿色闪烁:外围设备错误或地址为 0 |
|
LED AUX | 外部辅助电源 UAUX ;绿色 LED | |
LED -/正常 | 状态输入信号;绿色 LED 熄灭:未连接(仅限电流模块) 亮起:信号在测量范围内 闪烁:信号在测量范围外 |
|
LED U/I | 电流或电压模块;绿色 LED 熄灭:电压输入 亮起:电流输入 |
|
电气技术规格 | ||
辅助电源(输出) | 24 V DC ± 15% PELV (防护等级 3,符合 VDE 0106/IEC 364-4-41 标准) |
|
绝缘电压 | ≥ 500 V | |
额定工作电压 | 26.5 ...31.6 V,由 AS-Interface 供电 | |
额定工作电流 | ≤ 80 mA | |
输入 | ||
输入电压 | 用于电压模块: ≤ 25 V 每个输入 | |
编号/类型 | 2 路模拟量输入 电流:4 ...20 mA 电压:0 ...10 V |
|
电源 | 由 AS-Interface 供电或根据需要由外部辅助电源 UAUX 供电 | |
输入电流 | 用于电流模块: ≤ 40 mA 每个输入 | |
输入电阻 | 用于电流模块: 50 Ω 用于电压模块:100 kΩ |
|
开关点 | 转换电流/电压模块: 电流模块,Iin ≥ 1 mA 电压模块,Uin ≥ 1 V |
|
分辨率 | 14 Bit / 1 µA(电流模块) 或 14 位 / 1 mV(电压模块) |
|
指令符合性 | ||
电磁兼容性 | ||
指令 2014/30/EU | EN 62026-2:2013 EN 61000-6-2:2005、EN 61000-6-4:2007 EN 61131-2:2007 | |
符合标准 | ||
防护等级 | EN 60529:2000 | |
AS-Interface | EN 62026-2:2013 | |
编程说明 | ||
型材 | S-7.A.9 | |
IO 代码 | 7 | |
ID 代码 | A | |
ID2 代码 | 9 | |
数据位(通过 AS-Interface 运行) | 数据值的传输基于 AS-Interface Profile 7.A.9。 | |
参数位(可通过 AS-i 编程) | 功能 | |
P0 | 主电源频率滤波器 P0=1,50 Hz 滤波器激活 P0=0,60 Hz 滤波器激活 |
|
P1 | P1=1,正常操作模式 P1=0,两个通道均处于电流模式,且未发现线路断开的情况 |
|
P2 | 外围设备故障的消息 P2=1,报告外围设备故障 P2=0,不报告外围设备故障 |
|
环境条件 | ||
环境温度 | 0 ... 70 °C (32 ... 158 °F) | |
存储温度 | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
机械规格 | ||
防护等级 | IP20 | |
连接 | 可拆卸端子 额定连接能力: 刚性/柔性(带和不带导线端套圈):0.25 mm2 ... 2.5 mm2 用于多线连接,具有两根横截面积相同的电线: 柔性且带有双导线端套圈:0.5 mm2 ... 1.5 mm2 |
|
材料 | ||
外壳 | PA 66-FR | |
质量 | 350 g | |
尺寸 | ||
高度 | 85 mm | |
宽度 | 22,5 mm | |
长度 | 99 mm | |
安装 | DIN 安装导轨 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27242601 |
ECLASS 10.0.1 | 27242601 |
ECLASS 9.0 | 27242601 |
ECLASS 8.0 | 27242601 |
ECLASS 5.1 | 27242601 |
ETIM 7.0 | EC001596 |
ETIM 6.0 | EC001596 |
ETIM 5.0 | EC001596 |
UNSPSC 12.1 | 39121535 |
Product category / 产品类的 | AS-i模块 |
Brief Instructions | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
Mounting Instruction VBA-2E-KE2-I/U-V3.0 / Montageanleitung VBA-2E-KE2-I/U-V3.0 | ALL | 842 KB | |
手册 | |||
Manual VBA-2E-G4-I; VBA-2E-G4-U; VBA-2A-G4-I; VBA-2A-G4-U; VBA-4E-G4-Pt100; VBA-2A-KE2-I/U; VBA-2E-KE2-I/U; VBA-2E-KE2-I/U-V3.0 | ENG | 4051 KB |
CAD | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 1916 KB |
认证 | 证书号码 | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|---|
Canada, USA UL | CoC 20141115-E223772 | ALL | 342 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-2448C | ALL | 109 KB |
附件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|