Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

AS-Interface 气动模块 VAA-2EA-G1-ZE/P-V2A

VAA-2EA-G1-ZE/P-V2A
  • AS-Interface 证书
  • 防护等级 IP67
  • 扁平或圆形缆线连接(通过标准化的 EMS 基座,不包含在交货范围内)
  • 缆线穿刺法(用于扁平缆线)
  • 用于 2 线和 3 线传感器的输入
  • 总线、输入和输出的功能显示
  • 直接连接气压缸
  • 不锈钢型号,特别适用于食品工业中的应用
  • 引导排气

请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。

下载PDF版完整参数表:


技术参数节选  VAA-2EA-G1-ZE/P-V2A

产品阐述
气动模块
2 路输入/2 路气动输出
通用规格
从属设备类型标准从属设备
指示灯/操作方法
LED AS-iAS-Interface 电压;绿色 LED
LED IN开关状态(输入);2 个黄色 LED
LED OUT开关状态(输出);2 个黄色 LED
电气技术规格
额定工作电压29.5 ...31.6 V,由 AS-Interface 供电
额定工作电流≤ 45 mA (无传感器)
输入
编号/类型2 个输入,可连接 2 线或 3 线传感器 (PNP),直流
电源来自 AS-Interface
电流负载容量≤ 100 mA,短路保护
开关点熄灭:≤ 1.5 mA
亮起:≥ 5 mA,≥ 10 V
输出
编号/类型2 路气动输出,带分体式 3/2 向阀门
气动输出
通风指南连接器
压缩空气2 ...8 bar,经过滤的 (5 µm),有油或无油的压缩空气
空气通量400 l/min
指令符合性
电磁兼容性
指令 2014/30/EUEN 62026-2:2013
符合标准
防护等级EN 60529:2000
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
编程说明
型材S-3.F
IO 代码3
ID 代码F
ID1 代码F
ID2 代码F
数据位(通过 AS-Interface 运行) 输入 输出
D0 IN1 -
D1 IN2 -
D2 - OUT3
D3 - OUT4
参数位(可通过 AS-i 编程)功能
P0未使用
P1未使用
P2未使用
P3未使用
环境条件
环境温度0 ... 55 °C (32 ... 131 °F)
存储温度-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
机械规格
防护等级IP67,符合 EN 60529 标准
连接缆线穿刺法或端子
扁平缆线或标准圆形缆线
输入:M12 x 1 快速断开接头
输出:插入式软管连接器 (8 mm)
质量大约 200 g
尺寸
高度60 mm
宽度45 mm
长度102 mm
安装DIN 导轨或螺钉安装

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027242604
ECLASS 10.0.127242604
ECLASS 9.027242604
ECLASS 8.027242604
ECLASS 5.127242604
ETIM 7.0EC001599
ETIM 6.0EC001599
ETIM 5.0EC001599
UNSPSC 12.139121535
Product category / 产品类的

Details: VAA-2EA-G1-ZE/P-V2A

Design / Simulation: VAA-2EA-G1-ZE/P-V2A

选择语言:
CAD语言文件类型文件大小
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP1711 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

认证: VAA-2EA-G1-ZE/P-V2A

选择语言:
Declaration of Conformity证书号码语言文件类型文件大小
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-2807BALLPDF116 KB

配套产品: VAA-2EA-G1-ZE/P-V2A

匹配系统组件
AS-Interface 模块安装底座,用于连接扁平缆线 (AS-Interface)fa
AS-Interface 模块安装底座,带编址插孔,用于连接扁平缆线 (AS-Interface)fa
附件

AS-Interface,手持式,带附件fa
Free Download: White Paper on TCP-Based Communication Protocols (PDF)

这份免费的 PDF 白皮书比较了不同的基于TCP标准的通信协议(包括 AMQP、OPC UA、MQTT、REST API),这些协议已成为 IIoT 和工业 4.0 的推动力。立即免费下载!

AS-Interface 开关柜模块 KE5 – 操作简单,可管理性提高

新型 KE5 开关柜模块采用独特的外壳设计,使其清晰可见,并简化了开关柜和接线盒内部的安装、接线和维护。

AS-Interface 产品系列

了解我们的全套 AS-Interface 产品。