请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
产品阐述 |
---|
G20 模块 3 路输入/3 路输出 |
通用规格 | ||
---|---|---|
从属设备类型 | A/B 从属设备 | |
AS-Interface 规格 | V3.0 | |
要求的主设备规格 | ≥ V2.1 | |
型材 | S-7.A.E | |
IO 代码 | 7 | |
ID 代码 | A | |
ID1 代码 | 7 | |
ID2 代码 | E | |
UL 文件编号 | E223772 “仅用于 NFPA 79 应用” | |
平均无故障时间 | 110 a | |
指示灯/操作方法 | ||
LED 故障 | 错误显示;红色 LED 红色:通信错误或地址为 0 红色闪烁:传感器电源过载、输出过载或缺少外部辅助电源 UAUX |
|
LED PWR | AS-Interface 电压;绿色 LED 绿色:电压正常 绿色闪烁:地址为 0 或传感器电源过载或输出过载或缺少外部辅助电源 UAUX |
|
LED AUX | 外部辅助电源 UAUX;双 LED(绿色/红色) 绿色:电压正常 红色:反向电压 |
|
LED IN | 开关状态(输入);3 个黄色 LED | |
LED OUT | 开关状态(输出);3 个黄色 LED | |
电气技术规格 | ||
辅助电源(输出) | 20 ...30 V DC PELV | |
额定工作电压 | 26.5 ...31.6 V,由 AS-Interface 供电 | |
额定工作电流 | ≤ 35 mA | |
输入 | ||
编号/类型 | 3 用于 3 线传感器的输入 (PNP),直流 | |
电源 | 由外部辅助电源 UAUX 供电 | |
电流负载容量 | 500 mA ,过载和短路保护 | |
输入电流 | ≤ 8 mA(内部限制) | |
开关点 | 符合 DIN EN 61131-2 标准 0(无阻尼)≤ 0.5 mA 1(有阻尼)≥ 2.0 mA |
|
信号延迟 | < 1 ms(输入/AS-Interface) | |
输出 | ||
编号/类型 | 3 路电子输出,PNP,过载和短路保护 | |
电源 | 由外部辅助电源 UAUX 供电 | |
电压 | ≥ (UAUX - 0.5 V) | |
电流 | 2 A 每路输出 TB ≤ 40 °C:总计 6 A TB ≤ 60 °C:OUT1+OUT2 最大 3 A,OUT3 最大 2 A |
|
指令符合性 | ||
电磁兼容性 | ||
指令 2014/30/EU | EN 62026-2:2013 | |
符合标准 | ||
防护等级 | EN 60529:2000 | |
现场总线标准 | EN 62026-2:2013 | |
输入 | EN 61131-2:2007 | |
发射干扰 | EN 61000-6-4:2007 | |
抗扰度 | EN 61000-6-2:2005、EN 61326-1:2006、EN 62026-2:2013 | |
环境条件 | ||
环境温度 | -25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F) | |
存储温度 | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
机械规格 | ||
防护等级 | IP54,符合 EN 60529 标准 | |
连接 | AS-Interface,AUX:绝缘穿刺技术 黄色扁平缆线/黑色扁平缆线 输入/输出:M12 圆形插塞式连接器,符合 EN 61076-2-101 标准 输入:LF 类型(4 针,衬套触点,螺纹接合,A 码) 匹配连接器:LM 类型或类似 输出:LF 类型(4 针,衬套触点,螺纹接合,A 码) 匹配连接器:LM 类型或类似 |
|
质量 | 260 g | |
安装 | 2 个夹子,带 ∅ 8 mm 钻孔 | |
电缆长度 | 1 m | |
注意 | 扁平缆线的布线具有可实现 100 个致动循环的设计 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27242604 |
ECLASS 10.0.1 | 27242604 |
ECLASS 9.0 | 27242604 |
ECLASS 8.0 | 27242604 |
ECLASS 5.1 | 27242604 |
ETIM 7.0 | EC001599 |
ETIM 6.0 | EC001599 |
ETIM 5.0 | EC001599 |
UNSPSC 12.1 | 39121535 |
Product category / 产品类的 |
认证 | 证书号码 | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|---|
Worldwide AS-International Association AS-Interface | 96302 | ALL | 120 KB |
附件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|