请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
产品阐述 |
---|
G20 模块 4 路输入/3 路输出 |
通用规格 | ||
---|---|---|
从属设备类型 | A/B 从属设备 | |
AS-Interface 规格 | V3.0 | |
要求的主设备规格 | ≥ V2.1 | |
UL 文件编号 | E223772 “仅用于 NFPA 79 应用” | |
平均无故障时间 | 110 a | |
指示灯/操作方法 | ||
LED 故障 | 故障指示:红色 LED 红色:通信错误或地址为 0 红色闪烁:电动机电源过载或输出过载,或缺少外部辅助电源 UAUX |
|
LED PWR | AS-Interface 电压;绿色 LED 绿色:电压正常 绿色闪烁:地址为 0 或电动机电源过载、或输出端过载、或缺少外部辅助电源 UAUX |
|
LED AUX | 外部辅助电源 UAUX;双 LED(绿色/红色) 绿色:电压正常 红色:反向电压 |
|
LED IN | 开关状态(输入);4 个黄色 LED | |
LED OUT | 开关状态(输出);3 个黄色 LED | |
电气技术规格 | ||
辅助电源(输出) | 20 ...30 V DC PELV | |
额定工作电压 | 26.5 ...31.6 V,由 AS-Interface 供电 | |
额定工作电流 | ≤ 35 mA | |
输入 | ||
编号/类型 | 4 输入 (PNP),直流 | |
电源 | 由外部辅助电源 UAUX 供电 | |
输入电流 | ≤ 8 mA(内部限制) | |
开关点 | 符合 DIN EN 61131-2 标准 0(无阻尼)≤ 0.5 mA 1(有阻尼)≥ 2.0 mA |
|
信号延迟 | < 1 ms(输入/AS-Interface) | |
输出 1 | ||
编号/类型 | 3 路电子输出,PNP,过载和短路保护 | |
电源 | 由外部辅助电源 UAUX 供电 | |
电流 | 500 mA 每路输出 | |
电压 | ≥ (UAUX - 0.5 V) | |
输出 2 | ||
编号/类型 | 电动机电源 | |
电源 | 由外部辅助电源 UAUX 供电 | |
电流 | TB < 40 °C:2 A 持续,5 A 短暂 (< 0.5 s) TB < 60 °C:2 A 持续,3 A 短暂 (< 0.5 s) |
|
电压 | ≥ (UAUX - 0.5 V) | |
指令符合性 | ||
电磁兼容性 | ||
指令 2014/30/EU | EN 62026-2:2013 | |
符合标准 | ||
防护等级 | EN 60529:2000 | |
现场总线标准 | EN 62026-2:2013 | |
输入 | EN 61131-2:2007 | |
发射干扰 | EN 61000-6-4:2007 | |
抗扰度 | EN 61000-6-2:2005、EN 61326-1:2006、EN 62026-2:2013 | |
编程说明 | ||
型材 | S-7.A.E | |
IO 代码 | 7 | |
ID 代码 | A | |
ID1 代码 | 7 | |
ID2 代码 | E | |
数据位(通过 AS-Interface 运行) | ||
D0 | ||
D1 | ||
D2 | ||
D3 | ||
参数位(可通过 AS-i 编程) | 功能 | |
P0 | 通信监控 P0 = 0 监控 = 关闭,如果通信失败,输出将保持该状态 P0 = 1 监控 = 打开,即,如果通信失败,输出将断电(默认设置) |
|
P1 | 输入滤波器 P1 = 0 输入滤波器开启,脉冲抑制 ≤ 2 ms P1 = 1 输入滤波器关闭(默认设置) |
|
P2 | 同步模式 P2 = 0 同步模式打开 P2 = 1 同步模式关闭(默认设置) |
|
环境条件 | ||
环境温度 | -25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F) | |
存储温度 | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
机械规格 | ||
防护等级 | IP54,符合 EN 60529 标准 | |
连接 | AS-Interface,AUX:绝缘穿刺技术 黄色扁平缆线/黑色扁平缆线 输入/输出:8 针 M8 圆形插塞式连接器,衬套触点,螺纹接合 电动机电源:4 针 M12 圆形插塞式连接器,衬套触点,螺纹接合,T 码 |
|
质量 | 260 g | |
尺寸 | ||
高度 | 27,5 mm | |
宽度 | 152 mm | |
长度 | 53,3 mm | |
安装 | 2 个夹子,带 ∅ 8 mm 钻孔 | |
电缆长度 | 1 m | |
注意 | 扁平缆线的布线具有可实现 100 个致动循环的设计 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27242604 |
ECLASS 10.0.1 | 27242604 |
ECLASS 9.0 | 27242604 |
ECLASS 8.0 | 27242604 |
ECLASS 5.1 | 27242604 |
ETIM 7.0 | EC001599 |
ETIM 6.0 | EC001599 |
ETIM 5.0 | EC001599 |
UNSPSC 12.1 | 39121535 |
Product category / 产品类的 |
Brief Instructions | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 557 KB |
CAE | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZ | ALL | EDZ | 364 KB |
附件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|