Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection
暂不可售
暂不可售

AS-Interface 传感器/执行器模块 VAA-4E4A-KE5-ZEJQ/R-Y314457

VAA-4E4A-KE5-ZEJQ/R-Y314457
  • 外壳采用推入式连接技术,且具有机械编码端子块
  • 外壳宽度为 19 mm,安装在 DIN 安装导轨上的开关柜中
  • 可选择传感器的供电:外部或来自模块
  • 总线、内部传感器电源、输入和输出的功能显示

请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。

下载PDF版完整参数表:


技术参数节选  VAA-4E4A-KE5-ZEJQ/R-Y314457

产品阐述
机柜模块
4 路输入和 4 路继电器输出
通用规格
从属设备类型标准从属设备
AS-Interface 规格V3.0
要求的主设备规格≥ V2.0
UL 文件编号E223772
平均无故障时间224 a
指示灯/操作方法
LED 故障故障显示;红色 LED
红色:通信故障或地址为 0
红色闪烁:过载,内部输入电源
LED INT内部输入电源激活;绿色 LED
LED PWRAS-Interface 电压;绿色 LED
绿色:电压正常
绿色闪烁:地址 0
LED IN开关状态(输入);4 个黄色 LED
LED OUT开关状态(输出);4 个黄色 LED
电气技术规格
辅助电源(输入)12 ...30 V DC PELV
额定工作电压26.5 ...31.6 V,由 AS-Interface 供电
额定工作电流≤ 35 mA (无传感器)/最大 230 mA
浪涌保护O1 ...O4:过电压类别 II
UEXT、Ue:过电压类别 II, 安全隔离型电源 (PELV)
输入
编号/类型用于 3 线传感器的 4 路输入 (PNP),直流
电源来自 AS-Interface(开关位置 INT,默认设置)或者外部 UEXT(开关位置 EXT)
电压21 ... 31 V DC (INT)
电流负载容量≤ 150 mA,过载和短路保护 (INT)
输入电流≤ 5.6 mA(最大值)
开关点符合 DIN EN 61131-2 标准 (类型 1)
0(无衰减)≤ 0,5 mA
1(衰减)≥ 2 mA
信号延迟< 3 ms(输入/AS-Interface)
输出
编号/类型4 路继电器输出,常开
电源
额定负载
每个触点2 A/30 VDC;2 A/250 VAC
有关更多信息,请参阅“电流隔离”章节
每个模块8 A
控制电路每个继电器 ≤ 11 mA(由 AS-Interface 供电)
开关延时< 10 ms(AS-Interface/触点)
使用类别DC-13 和 AC-14
开关
机械5 x 107
电气2 x 105(250 VAC,2 A,cos φ = 0.4)
电流隔离
输入/输出安全绝缘, 额定绝缘电压 252 Veff
输入/AS-Interface开关位置 INT:无 开关设置 EXT:安全隔离,额定绝缘电压 92 Veff
输出/输出基本绝缘,额定绝缘电压 250 Veff,相内
输出/AS-Interface安全绝缘, 额定绝缘电压 252 Veff
指令符合性
电磁兼容性
指令 2014/30/EUEN 62026-2:2013
低电压
指令 2014/35/EUEN 60664-1:2007
符合标准
电流隔离EN 60664-1:2007
防护等级EN 60529:2000
现场总线标准EN 62026-2:2013
电气安全IEC 61140:2009
输入EN 61131-2:2004
发射干扰EN 61000-6-4:2007
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
抗扰度EN 61000-6-2:2005、EN 61326-1:2006、EN 62026-2:2013
编程说明
型材S-7.F
IO 代码7
ID 代码F
ID1 代码F
ID2 代码F
数据位(通过 AS-Interface 运行) 输入 输出
D0 IN1 O1
D1 IN2 O2
D2 IN3 O3
D3 IN4 O4
参数位(可通过 AS-i 编程)功能
P0通信监控
P0 = 0 监控 = 关闭,如果通信失败,输出将保持该状态
P0 = 1 监控 = 打开,即,如果通信失败,输出将断电(默认设置)
P1未使用
P2未使用
P3未使用
环境条件
环境温度-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
存储温度-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
相对湿度85 % ,无冷凝
气候条件仅供室内使用
海拔高度≤ 2000 m 高于 MSL
耐冲击和抗振15 g,11 ms,6 个空间方向,3 次 10 g 的撞击,16 ms,6 个空间方向,1000 次撞击
抗振性0,35 mm 10 ... 57 Hz ,5 g 57 ...150 Hz,20 个循环
污染程度2
机械规格
防护等级IP20
要求安装在最低防护等级达到 IP54 的外壳中
连接可拆卸推入式端子
额定连接能力:
刚性:0.20 mm2 ...1.5 mm2
柔性(无导线端套圈):0.20 mm2 ... 2.5 mm2
柔性(带导线端套圈):0.25 mm2 ...1.5 mm2
材料
外壳PA 66-FR
质量125 g
尺寸
高度100 mm
宽度18,9 mm
长度124 mm
安装DIN 安装导轨

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027242604
ECLASS 10.0.127242604
ECLASS 9.027242604
ECLASS 8.027242604
ECLASS 5.127242604
ETIM 7.0EC001599
ETIM 6.0EC001599
ETIM 5.0EC001599
UNSPSC 12.139121535
Product category / 产品类的

Details: VAA-4E4A-KE5-ZEJQ/R-Y314457

配套产品: VAA-4E4A-KE5-ZEJQ/R-Y314457

附件

AS-Interface,手持式,带附件fa

适配器缆线模块/手持式编程设备fa
Free Download: White Paper on TCP-Based Communication Protocols (PDF)

这份免费的 PDF 白皮书比较了不同的基于TCP标准的通信协议(包括 AMQP、OPC UA、MQTT、REST API),这些协议已成为 IIoT 和工业 4.0 的推动力。立即免费下载!

AS-Interface 开关柜模块 KE5 – 操作简单,可管理性提高

新型 KE5 开关柜模块采用独特的外壳设计,使其清晰可见,并简化了开关柜和接线盒内部的安装、接线和维护。

AS-Interface 产品系列

了解我们的全套 AS-Interface 产品。