请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
产品阐述 |
---|
机柜模块 4 路输入 (PNP) |
通用规格 | ||
---|---|---|
从属设备类型 | 标准从属设备 | |
AS-Interface 规格 | V3.0 | |
要求的主设备规格 | ≥ V2.0 | |
UL 文件编号 | E223772 | |
平均无故障时间 | 368 a | |
指示灯/操作方法 | ||
LED 故障 | 故障显示;红色 LED 红色:通信故障或地址为 0 红色闪烁:过载,内部输入电源 |
|
LED INT | 内部输入电源激活;绿色 LED | |
LED PWR | AS-Interface 电压;绿色 LED 绿色:电压正常 绿色闪烁:地址 0 |
|
LED IN | 开关状态(输入);4 个黄色 LED | |
电气技术规格 | ||
辅助电源(输入) | 12 ...30 V DC PELV | |
额定工作电压 | 26.5 ...31.6 V,由 AS-Interface 供电 | |
额定工作电流 | ≤ 35 mA (无传感器)/最大 190 mA | |
防护等级 | III | |
浪涌保护 | UEXT,Ue:过电压类别 III, 安全隔离型电源 (PELV) | |
输入 | ||
编号/类型 | 用于 3 线传感器的 4 路输入 (PNP),直流 | |
电源 | 来自 AS-Interface(开关位置 INT,默认设置)或者外部 UEXT(开关位置 EXT) | |
电压 | 21 ... 31 V DC (INT) | |
电流负载容量 | ≤ 150 mA,过载和短路保护 (INT) | |
输入电流 | ≤ 5.6 mA(最大值) | |
开关点 | 符合 DIN EN 61131-2 标准 (类型 1) | |
0(无衰减) | ≤ 0,5 mA | |
1(衰减) | ≥ 2 mA | |
信号延迟 | < 3 ms(输入/AS-Interface) | |
指令符合性 | ||
电磁兼容性 | ||
指令 2014/30/EU | EN 62026-2:2013 | |
符合标准 | ||
防护等级 | EN 60529:2000 | |
现场总线标准 | EN 62026-2:2013 | |
输入 | EN 61131-2:2004 | |
发射干扰 | EN 61000-6-4:2007 | |
AS-Interface | EN 62026-2:2013 | |
抗扰度 | EN 61000-6-2:2005、EN 61326-1:2006、EN 62026-2:2013 | |
编程说明 | ||
型材 | S-0.0 | |
IO 代码 | 0 | |
ID 代码 | 0 | |
ID1 代码 | F | |
ID2 代码 | F | |
数据位(通过 AS-Interface 运行) | ||
D0 | ||
D1 | ||
D2 | ||
D3 | ||
参数位(可通过 AS-i 编程) | 功能 | |
P0 | 未使用 | |
P1 | 未使用 | |
P2 | 未使用 | |
P3 | 未使用 | |
环境条件 | ||
环境温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
存储温度 | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
相对湿度 | 85 % ,无冷凝 | |
气候条件 | 仅供室内使用 | |
海拔高度 | ≤ 2000 m 高于 MSL | |
耐冲击和抗振 | 15 g,11 ms,6 个空间方向,3 次 10 g 的撞击,16 ms,6 个空间方向,1000 次撞击 | |
抗振性 | 0,35 mm 10 ... 57 Hz ,5 g 57 ...150 Hz,20 个循环 | |
污染程度 | 2 | |
机械规格 | ||
防护等级 | IP20 适合安全应用:要求安装在最低防护等级达到 IP54 的外壳中 |
|
连接 | 可拆卸推入式端子 额定连接能力: 刚性:0.20 mm2 ...1.5 mm2 柔性(无导线端套圈):0.20 mm2 ... 2.5 mm2 柔性(带导线端套圈):0.25 mm2 ...1.5 mm2 |
|
材料 | ||
外壳 | PA 66-FR | |
质量 | 110 g | |
尺寸 | ||
高度 | 100 mm | |
宽度 | 18,9 mm | |
长度 | 124 mm | |
安装 | DIN 安装导轨 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27242604 |
ECLASS 10.0.1 | 27242604 |
ECLASS 9.0 | 27242604 |
ECLASS 8.0 | 27242604 |
ECLASS 5.1 | 27242604 |
ETIM 7.0 | EC001599 |
ETIM 6.0 | EC001599 |
ETIM 5.0 | EC001599 |
UNSPSC 12.1 | 39121535 |
Product category / 产品类的 |
认证 | 证书号码 | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|---|
Worldwide AS-International Association AS-Interface | 123704 | ALL | 120 KB |
附件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|