Servisní linka pro průmyslové snímače
Kontaktujte zákaznický servis
Servisní linka ochrany před výbuchem
Kontaktujte zákaznický servis

Provedení pouzdra


Indukční senzory jsou dostupné v různých provedeních, aby vyhověly různým zamýšleným účelům a rozmanitým montážním situacím. Mezi typická provedení patří válcové a kvádrové.


Válcové senzory


Snímací plocha válcových senzorů se nachází na přední straně v axiálním směru. Tyto senzory jsou dostupné s průměry od 3 mm bez závitu nebo 4 mm se závitem do 30 mm se závitem nebo 40 mm v hladkém provedení s pouzdrem opatřeným svorkovnicí.

Příklad typického použití: válcové senzory jsou obvykle používány tam, kde je vyžadována jednoduchá montáž, např. montáž do jednoho otvoru, a to skrz otvor. Válcové senzory lze snadno vyrovnávat v axiálním směru, což usnadňuje jejich nastavení a přizpůsobení aplikaci.


Kvádrové senzory


Typické pravoúhlé indukční senzory od společnosti Pepperl+Fuchs jsou známé jako senzory VariKont. Senzory tohoto typu (provedení pouzdra IC30 a IC40) nabízejí uspořádání montážních otvorů definované v evropské normě EN 60947. Toto uspořádání je stejné jako u mechanických spínačů koncové polohy.

Příklad typického použití: Díky velké pracovní vzdálenosti, robustnosti a možnostem instalace jsou senzory VariKont často používány v atrakcích v zábavních parcích. Nicméně senzory VariKont jsou používány i v průmyslových prostředích všude tam, kde jsou vyžadovány velké pracovní vzdálenosti. Pohyblivá hlava senzoru usnadňuje montáž senzoru.


Senzory s plochým provedením (FP)


Senzory s plochým provedením jsou senzory ve tvaru bloku s velkou přední plochou (80 × 80 mm), a tedy s velkou pracovní vzdáleností. Skládají se ze dvou částí. Montážní základna obsahuje svorkovnici. Horní část obsahuje vývody konektoru, prvek senzoru a elektroniku, která je vakuově zapouzdřená litou pryskyřicí. Horní část je vždy vyrobena z PBT, zatímco montážní základna je vyrobena z PBT nebo litého kovu. Senzory s plochým provedením jsou opatřeny montážními otvory, které jsou uspořádány v souladu s evropskou normou EN 60947 (provedení pouzdra ID80).

Příklad typického použití: Díky velkým pracovním vzdálenostem, robustnosti a koncepci montáže nacházejí senzory s plochým provedením (FP) často uplatnění v atrakcích v zábavních parcích. Nicméně senzory s plochým provedením lze používat všude tam, kde jsou vyžadovány velké pracovní vzdálenosti, dokonce i v rozsáhlých průmyslových prostředích.


Surface-Mountable Sensors


Surface-mountable sensors are small inductive sensors with attachment options for mounting onto surfaces. The sensors can be screwed onto a surface designed for this purpose. Depending on the design, the sensing face is oriented upward or forward. The housing is usually made of PBT.

Example of a typical application: surface-mountable sensors are multipurpose. They are typical all-arounders.


Indukční štěrbinové senzory


Tento typ senzorů je opatřen pouzdrem z PBT ve tvaru U. Mezi dvěma cívkami, které se nacházejí naproti sobě v ramenech tvaru „U“, se vytváří střídavé elektromagnetické pole. Funkce spínacího prvku je aktivována, když objekt vnikne do oblasti mezi cívkami. Díky svému základnímu provedení nemají štěrbinové indukční senzory žádný redukční faktor. Dokáží stejně dobře detekovat všechny kovové tlumicí prvky.

Příklad typického použití:štěrbinové senzory jsou používány pro zpětnou vazbu polohy akčních členů ventilů. Kromě toho jsou senzory tohoto typu používány k detekci unášené ručky v tlakoměrech (detekce maximálního nebo minimálního tlaku).


Indukční prstencové senzory


Tyto senzory jsou zkonstruovány v prstencovém provedení. Střídavé elektromagnetické pole je soustředěno uvnitř prstence. Funkce spínacího prvku je aktivována, když se kovový objekt posune do prstence senzoru. Pouzdro je vyrobeno z PBT.

Příklady typického použití: detekce zavěšeného těla, počítání úkolů


amplify – magazín společnosti Pepperl+Fuchs

Objevte náš online magazín! Čekají na vás zajímavé příběhy úspěšných řešení, zprávy o aplikacích, rozhovory a regionální zprávy.

elektronický zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho elektronického zpravodaje a získávejte pravidelně zprávy a zajímavé informace ze světa automatizace.

Odebírat

Seznamte se s řadou indukčních senzorů od společnosti Pepperl+Fuchs.

undefined

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.