Servisní linka pro průmyslové snímače
Kontaktujte zákaznický servis
Servisní linka ochrany před výbuchem
Kontaktujte zákaznický servis

Instalační podmínky


Instalační podmínky poskytují informace pro optimální instalaci senzorů v aplikaci, aniž by byla omezena jejich stanovená funkce (tzn. pracovní vzdálenost). Vždy je nutné zvážit funkční rozsah s ohledem na dané instalační podmínky. Existuje souvislost mezi instalací a pracovní vzdáleností.


Válcové indukční senzory

Senzory se stejným průměrem mohou mít z důvodů souvisejících s instalací různé pracovní vzdálenosti, jak ukazuje následující tabulka.

Průměr [mm]

Pracovní vzdálenost [mm] při zapuštěné montáži

Pracovní vzdálenost [mm] při montáži bez zapuštění

Prodloužená pracovní vzdálenost [mm]

6.5

1,5

2

-

8

1,5

2

3

12

2

4

6

18

5

8

12

30

10

15

22

Průměr [mm]

Pracovní vzdálenost [mm] při zapuštěné montáži

Pracovní vzdálenost [mm] při montáži bez zapuštění

Prodloužená pracovní vzdálenost [mm]

6.5

1,5

2

-

8

1,5

2

3

12

2

4

6

18

5

8

12

30

10

15

22


Indukční senzory pro montáž bez zapuštění

Indukční senzory pro montáž bez zapuštění dosahují největší možné pracovní vzdálenosti s ohledem na svůj průměr. Indukční senzory používají cívky ke generování elektromagnetického pole. K dosažení požadované orientace elektromagnetického pole jsou tyto cívky obvykle navinuty na hrníčkovém jádru. Přesto je část elektromagnetického pole vyzařována ze strany.  Je důležité, aby byla kolem senzorového prvku vůle. Tím se u takovýchto senzorů s dlouhým dosahem zabrání zeslabení vlivem okolí. Tato vůle nesmí být menší než následující minimální hodnoty.


Vlevo: indukční senzor pro montáž bez zapuštění, správně instalovaný
Vpravo: indukční senzor pro zapuštěnou montáž, správně instalovaný

A = 2 × pracovní vzdálenost (sn)

B = 3 × průměr (d) pouzdra senzoru

D = průměr pouzdra senzoru

F = minimální vzdálenost podobných senzorů
 

Indukční senzory pro zapuštěnou montáž

Indukční senzory pro zapuštěnou montáž lze instalovat do kovu tak, aby nevyčnívaly dopředu (rozměr A = 0 mm). Výhodou těchto senzorů je, že jsou více mechanicky chráněny a jsou méně citlivé na rušení než senzory pro montáž bez zapuštění. Požadovaného omezení bočního pole je dosaženo pomocí speciálního vnitřního stínění. To však snižuje i detekční dosah: Tyto senzory dosahují pouze přibližně 60% pracovní vzdálenosti v porovnání s verzemi pro montáž bez zapuštění.


Vlevo: indukční senzor pro zapuštěnou montáž, správně instalovaný
Vpravo: indukční senzor pro montáž bez zapuštění, správně instalovaný

A = 2 × pracovní vzdálenost

B = 3 × průměr pouzdra senzoru

D = průměr pouzdra senzoru

F = minimální vzdálenost podobných senzorů
 

Poznámky

Indukční senzory mohou být instalovány se zapuštěním do vodivého materiálu a jsou relativně necitlivé na elektrické nebo elektromagnetické vlivy. Když jsou indukční senzory instalovány se zapuštěním, dosahují pouze 60 % snímacího dosahu senzoru se stejným provedením pouzdra, který je instalován bez zapuštění. Ke kompenzaci tohoto poklesu je nutné vybrat senzory s adekvátně většími rozměry.

Částečně zapuštěná montáž indukčních senzorů s prodlouženou pracovní vzdáleností

Indukční senzory s velmi prodlouženou pracovní vzdáleností nelze instalovat zcela zapuštěné do kovu. Jsou proto označovány jako senzory „pro montáž s částečným zapuštěním“.

  • Feromagnetické materiály: A = 0,2 × d
  • Neferomagnetické materiály: A = 0,1 × d
  • Nevodivé materiály: A = 0

Ve společnosti Pepperl+Fuchs se to týká senzorů typů NEB a NEN.

Přeslechy při nedodržení minimální vzdálenosti

Je nutné dodržovat stanovené minimální vzdálenosti F, aby nedocházelo k přeslechům podobných senzorů. Pokud se v určité aplikaci vyskytnou potíže s dodržením minimálních vzdáleností, lze použít indukční senzory s posunutými frekvencemi. Při použití posunutých frekvencí lze indukční senzory instalovat přímo vedle sebe. Takto přizpůsobená řešení poskytuje společnost Pepperl+Fuchs na vyžádání.


Indukční senzor pro montáž bez zapuštění: minimální vzdálenost F by měla být třikrát větší než průměr pouzdra

Indukční senzor pro zapuštěnou montáž: minimální vzdálenost F by měla shodná s průměrem pouzdra

Kvádrové indukční senzory

Rovněž kvádrové senzory mají stanoveny přesné instalační podmínky pro zapuštěnou, částečně zapuštěnou a nezapuštěnou montáž. Stejně jako u válcových senzorů je nutné dodržovat minimální vzdálenosti mezi jednotlivými senzory. Pravidla jsou specifická pro danou produktovou řadu a jsou dostupná jako informace pro instalaci vybraného senzoru.


elektronický zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho elektronického zpravodaje a získávejte pravidelně zprávy a zajímavé informace ze světa automatizace.

Odebírat
amplify – magazín společnosti Pepperl+Fuchs

Objevte náš online magazín! Čekají na vás zajímavé příběhy úspěšných řešení, zprávy o aplikacích, rozhovory a regionální zprávy.

Seznamte se s řadou indukčních senzorů od společnosti Pepperl+Fuchs.

undefined

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.