Servisní linka pro průmyslové snímače
Kontaktujte zákaznický servis
Servisní linka ochrany před výbuchem
Kontaktujte zákaznický servis

Speciální senzory


Níže jsou uvedeny senzory optimalizované pro použití ve speciálních aplikacích. Jedná se o senzory určené pro konkrétní aplikaci.


Senzory s redukčním faktorem 1


Senzory s redukčním faktorem 1 detekují všechny kovy prakticky se stejnou pracovní vzdáleností. Tím nabízejí určité výhody v porovnání s běžnými indukčními senzory. To platí především pro aplikace, ve kterých je senzor používán k detekci různých kovů.

Vlastnosti:

  • Stejná pracovní vzdálenost pro všechny kovy
  • Maximální pracovní vzdálenosti od 2 do 75 mm
  • Odolnost vůči elektromagnetickému poli
  • Mechanická odolnost vůči svařování (volitelně)
  • Kompletní portfolio válcových a kvádrových pouzder

Senzory odolné vůči svařování


Indukční senzory používané ve svařovacích systémech disponují odpovídající vysokou úrovní mechanické odolnosti a vysokou odolností vůči silným magnetickým polím, aby úspěšně přestály nasazení v drsných průmyslových prostředích.

Tyto senzory odolné vůči svařování mají přední stranu vyrobenou z polyfenylensulfidu (PPS), který chrání před roztavenými kapičkami kovu vznikajícími při svařování. Pouzdra válcových senzorů odolných vůči svarovému rozstřiku jsou vyrobena z mosazi potažené PTFE.

Podrobné informace o jednotlivých materiálech indukčních senzorů naleznete v části Materiály.


Senzory s kovovou snímací plochou


Senzory s kovovou snímací plochou od společnosti Pepperl+Fuchs jsou vyrobeny výhradně z nerezové oceli. V některých aplikacích jsou kladeny obzvláště vysoké nároky na robustnost senzorů. Při použití v obráběcích strojích jsou senzory vystaveny vysokým silám, oděru a agresivním médiím. V takových aplikacích jsou k zajištění dlouhé životnosti používány senzory se snímací plochou z nerezové oceli.

Prostředí potravinářského a nápojového průmyslu klade vysoké nároky na stroje a součásti. Z tohoto důvodu vyvinula společnost Pepperl+Fuchs pro uvedené odvětví speciální senzory, které zohledňují současné standardy. Tato senzorová řešení vyhovují celosvětovým normám a směrnicím pro potravinářský a nápojový průmysl, například od organizace EHEDG (European Hygienic Engineering and Design Group) nebo úřadu FDA.


Senzory odolné vůči tlaku


Senzory odolné vůči tlaku jsou vhodné pro použití v aplikacích, jako jsou hydraulické akční členy. Tyto senzory lze používat při provozních tlacích až 500 bar a špičkových tlacích až 800 bar na snímací ploše.

Odolnosti vůči tlaku je dosaženo keramickou přední stranou, která je nedílnou součástí pouzdra z nerezové oceli. Pouzdro také obsahuje drážku pro O-kroužek.


Senzory pro zpětnou vazbu polohy do akčních členů ventilů

Pro sledování akčních členů ventilů existují různá řešení, a tudíž i různé verze

  1. Integrace standardních senzorů do řídicích skříněk
  2. Použití speciálních senzorů pro zpětnou vazbu polohy v řídicích skříňkách nebo s přímou montáží
  3. Použití speciálních senzorů pro zpětnou vazbu polohy

Senzory pro instalaci do řídicích skříněk

Akční členy ventilů jsou opatřeny řídicími skříňkami, což jsou malá pouzdra namontovaná v pevné poloze na pohonu. Do nich lze umístit technologie, jako jsou senzory pro zpětnou vazbu polohy. Řídicí skříňky různých rozměrů jsou používány pro mechanické spojení senzorů k aktivaci pohonů. Toto řešení zabraňuje přímému vystavení senzorů vlivům prostředí, a umožňuje tak používat konvenční standardní senzory.

Většina renomovaných výrobců pohonů nabízí standardní skříňky vybavené senzory od společnosti Pepperl+Fuchs, buď s optickým displejem, nebo bez něj.

Vlastnosti:

  • Individuální možnosti připojení
  • Řídicí skříňka chrání vestavěnou elektrickou instalaci před znečištěním a neoprávněnou manipulací
  • Řídicí skříňka vyhovuje předpisům o prevenci nehod
  • Montáž pomocí předem sladěné senzorové technologie
  • Označení správného připojení přístrojů a řídicích zařízení a mechanická montáž podle specifikací norem VDI/VDE 3845

Možné typy senzorů pro instalaci

Pro instalaci do řídicích skříněk jsou vhodné různé senzory od společnosti Pepperl+Fuchs. Jedná se o tyto senzory:

  • Krátké standardní válcové senzory s délkou až 40 mm
  • Indukční štěrbinové senzory s šířkou štěrbiny 3,5 mm
  • Senzory z produktové řady V3: kvádrové senzory ve standardních rozměrech mechanických mikrospínačů

Jako výstupní stupně lze použít standardní stejnosměrné verze nebo verze NAMUR s rozšířeným teplotním rozsahem do –50 °C až +100 °C.

Duální senzory pro otevřenou montáž



Duální senzory z produktové řady -F25

Produktová řada senzorů -F25 nabízí otevřená řešení pro zpětnou vazbu polohy, zejména pro ručně ovládané kulové ventily a klapky.

Tento typ senzoru kombinuje dvě zařízení v jednom pouzdru. Duální senzory výrazně snižují náklady na montáž a údržbu.
Senzory z produktové řady -F25 jsou vhodné pro přímou montáž na akční prvek ventilu.

Vlastnosti:

  • Duální senzor má dvě aktivní zóny
  • Senzor vyhovuje předpisům o prevenci nehod: konstrukce znemožňuje náhodné vložení prstů mezi akční člen a senzor
  • Senzor je určen k přímé instalaci na pohon nebo na armaturu pomocí držáku nebo v řídicí skříňce
  • Montáž nevyžaduje žádná další nastavení
  • Pokud jsou požadovány více než dva spínací body, lze společně použít více senzorů


Produktová řada -F31/-F31K

Produktové řady -F31 a -F31K nabízejí otevřená řešení pro zpětnou vazbu polohy. Senzor a akční člen lze instalovat přímo a jsou stabilní a odolné proti nárazu. Senzory pro otevřenou montáž jsou vhodné pro přímou montáž na pohony bez dalšího montážního materiálu. Pomocí dvou akčních členů se uživatel může dotazovat na polohu všech standardních pohonů bez ohledu na jejich velikost a provedení.

Produktová řada -F31K nabízí svorkovnici s pružinovými svorkami nebo se šroubovými svorkami pro připojení systému a ventilu. K dispozici jsou verze senzorů s jednou nebo dvěma přípojkami pro ventily či bez takových přípojek. Ventil tak lze podle potřeby ovládat přímo přes přípojení k senzoru. Tím se zmenšuje náročnost montáže a snižují náklady na kabeláž.

Vlastnosti:

  • Bylo prokázáno, že provedení senzoru a vzdálenost k akčnímu členu eliminují nebezpečí zranění
  • Senzory jsou vhodné pro všechny standardní pohony
  • Montážní otvory v pouzdru senzoru umožňují zachovat nastavení při výměně senzoru
  • Lze požadovat levotočivé a pravotočivé pohony
  • Přiřazení akčního členu k uspořádání otvorů pro pohon je zcela zřejmé a poloha pohonu je velmi dobře viditelná
  • Možnost volby připojení kabelem, zástrčkou (V1, V16 nebo V18) nebo svorkovnicí 
  • Stavy spínačů, napájecí napětí a ovládání ventilů jsou srozumitelně signalizovány diodami LED


Produktová řada -F31K2

Produktová řada -F31K2 disponuje modulární mechanickou konstrukcí. To znamená, že senzory z této produktové řady lze snadno integrovat do pohonů různými způsoby. Produktová řada -F31K2 nabízí četné univerzální součásti pro všechny možné účely, jako je akční člen se zobrazovací jednotkou pro viditelnost polohy ventilu na dálku nebo odpovídající kryt z nerezové oceli, který mechanicky chrání senzor před poškozením.

Vlastnosti:

  • Otevřené řešení pro zpětnou vazbu polohy ventilů na akčních členech ventilů, určené k pro použití v prostředích s nebezpečím výbuchu
  • Systém lze používat „plně chráněný“ s ochranným krytem a „diskem + signálním světlem“ nebo se standardním aktivačním prvkem a chráněnou instalací
  • Senzor F31K2 3G/3D je obzvláště vhodný do náročných podmínek a prostředí s nebezpečím výbuchu. Obdržel certifikát ATEX a nabízí teplotní odolnost až do –40 °C a odolnost proti nárazu až 7 J.

amplify – magazín společnosti Pepperl+Fuchs

Objevte náš online magazín! Čekají na vás zajímavé příběhy úspěšných řešení, zprávy o aplikacích, rozhovory a regionální zprávy.

elektronický zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho elektronického zpravodaje a získávejte pravidelně zprávy a zajímavé informace ze světa automatizace.

Odebírat

Seznamte se s řadou indukčních senzorů od společnosti Pepperl+Fuchs.

undefined
^

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.