Servisní linka pro průmyslové snímače
Kontaktujte zákaznický servis
Servisní linka ochrany před výbuchem
Kontaktujte zákaznický servis

3-Wire Sensors

Třívodičové senzory pro použití stejnosměrného napětí


Třívodičové senzory jsou dodávající (typu „PNP“) nebo odebírající (typu „NPN“) se samostatnými připojeními pro napájení a pro výstup. Tyto senzory jsou chráněné proti přetížení, zkratu a obrácené polaritě. Zbytkový proud je zanedbatelný. U senzoru typu PNP je zátěž připojena mezi výstup a vývod 0 V. U senzoru typu NPN je zátěž připojena mezi výstup a vývod +UB .


NPNPNP

V závislosti na typu použitého tranzistoru výstupního stupně jsou výstupní stupně odebírající proud často označovány jako výstupní stupně NPN. Koncové stupně dodávající proud jsou označovány jako výstupní stupně PNP.

Připojení senzoru – Příklad 



Příklad třívodičového senzoru při použití stejnosměrného napětí

Speciální typ: Senzory s digitálním proudovým výstupem

Senzor s digitálním proudovým výstupem je speciálním typem spínacího třívodičového senzoru. Třívodičový senzor ve standardní verzi vyjadřuje stav spínače úrovní napětí na spínacím výstupu. Speciální typ s digitálním proudovým výstupem představuje senzor, který vyjadřuje stav spínače aplikovaným proudem. Výstup tak funguje jako zdroj proudu. Když není sepnutý, spínací výstup poskytuje aplikovaný proud přibližně 5 mA přes připojenou zátěž. Po sepnutí se tento proud zvýší přibližně na 10 mA.

Typickou vlastností, která je považována za výhodu tohoto typu výstupu, je nižší citlivost na vnější elektromagnetické rušení. Další výhodou je schopnost provádění diagnostiky. Lze detekovat a vyhodnocovat přerušení a zkraty vodičů.

Připojení senzoru s digitálním proudovým výstupem je stejné jako u senzoru s PNP a normálně rozpojeným výstupem. Zátěž se nachází mezi výstupním připojením a zemním potenciálem. 

Připojení senzoru – Příklad


Příklad třívodičového senzoru s digitálním proudovým výstupem při použití stejnosměrného napětí

Speciální typ: Senzory s dvojčinným výstupem

Senzory s dvojčinným výstupem kombinují vlastnosti výstupu PNP a výstupu NPN. Tyto senzory odpovídají senzorům typu E (třívodičové), u kterých je spínací výstup vybaven tranzistorem PNP a tranzistorem NPN. To umožňuje připojit zátěž mezi výstupní kabel a vývod +UB nebo –UB

Senzory s dvojčinným výstupem používá společnost Pepperl+Fuchs v následujících technologiích:

  • Fotoelektrické snímače
  • Ultrazvukové senzory
  • Inkrementální rotační snímače

Připojení senzoru – Příklad


Příklad třívodičového senzoru s dvojčinným výstupem při použití stejnosměrného napětí

Verze třívodičových senzorů

Tyto senzory jsou obvykle ve třetím bloku značení společnosti Pepperl+Fuchs pro objednávky označeny následujícím způsobem:

–E 

–EI = speciální typ s digitálním proudovým výstupem

–EP = senzory s dvojčinným výstupem

Senzory typu –E jsou dostupné s následujícími funkcemi spínacích prvků:

  • NPN, normálně rozpojeno (E0, dříve E)
  • NPN, normálně sepnuto (E1)
  • PNP, normálně rozpojeno (E2)
  • PNP, normálně sepnuto (E3)
  • NPN, normálně rozpojeno / normálně sepnuto, přepínatelné (E4)
  • PNP, normálně rozpojeno / normálně sepnuto, přepínatelné (E5)
  • PNP, normálně rozpojeno, 2 kanály (E8)
  • PNP/NPN, dvojčinný výstup (EP)

Třívodičové analogové senzory pro použití stejnosměrného napětí

Tyto senzory mají oddělená připojení pro napájení a analogový výstup. Na výstupu lze odebírat analogový signál úměrný naměřené proměnné. Nejběžnější analogové signály jsou 4 až 20 mA a 0 až 10 V. Měřená proměnná může být vzdálenost objektu, úhel sklonu, hladina naplnění, poloha ventilu, hodnota zrychlení atd. Mnohé indukční analogové senzory lze parametrizovat tak, aby bylo možné výstup optimálně přizpůsobit podmínkám aplikace. Indukční analogové senzory jsou často navíc vybaveny spínacími výstupy pro signalizaci mezních hodnot (viz třívodičové senzory s frekvenčním výstupem pro použití stejnosměrného napětí).

Připojení senzoru – Příklad


Příklad třívodičového analogového senzoru pro použití stejnosměrného napětí

Verze

Senzory tohoto typu jsou v systému značení společnosti Pepperl+Fuchs pro objednávky označeny následujícím způsobem:

–I = senzor s proudovým výstupem nebo

–U = senzor s napěťovým výstupem

Takové senzory jsou dostupné v následujících verzích:

  • Proudový výstup, např. 4 až 20 mA (I)
  • Napěťový výstup, např. 0 až 10 V (U)
  • Proudový/napěťový výstup, s dvěma analogovými výstupy nebo s nezávislou detekcí zátěže a změnou funkce výstupu (IU)

elektronický zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho elektronického zpravodaje a získávejte pravidelně zprávy a zajímavé informace ze světa automatizace.

Odebírat
amplify – magazín společnosti Pepperl+Fuchs

Objevte náš online magazín! Čekají na vás zajímavé příběhy úspěšných řešení, zprávy o aplikacích, rozhovory a regionální zprávy.

Seznamte se s řadou indukčních senzorů od společnosti Pepperl+Fuchs.

undefined

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.