V této části se nacházejí časté dotazy, které se týkají používání indukčních senzorů.
Indukční senzory nabízejí mnoho výhod proti tradičním mechanickým spínačům.
Porovnání indukčního senzoru a mechanického koncového spínače
Porovnání | Indukční senzor | Mechanický (koncový) spínač |
---|---|---|
Provoz: | ||
Rychlé zpracování signálu | Elektrické výstupní signály mohou být dále zpracovávány přímo v elektronických obvodech. | Vydává mechanický signál, který je poté podle potřeby přenášen elektricky, hydraulicky, pneumaticky nebo mechanicky. |
Bezdotyková detekce | Použití bez dotknutí se měřených objektů. | K použití je vyžadován mechanický kontakt: s měřenými objekty lze manipulovat nebo je zablokovat. |
Rychlá detekce | Rychlá detekce, a tedy i krátké doby odezvy a spínání, takže jsou možné vysoké spínací frekvence. | Mechanická sekvence trvá určitou dobu a zužuje limity pro maximální spínací frekvenci. |
Bezúdržbové použití | Neobsahuje žádné pohyblivé kontakty, které se mohou znečistit nebo opotřebovat. | Mechanické kontakty se mohou časem znečistit a opotřebovat. Přechodové odpory kontaktů se mohou nepředvídatelně změnit. |
Použití necitlivé na znečištění | Není citlivý na znečištění (vlhkost, olej, prach atd.). | Je citlivý na znečištění a vlhkost. I mírné znečištění může vést k propálení. |
Spolehlivé generování signálu | Elektronický výstup zabraňuje odskokům kontaktů. | Při výstupu signálu může dojít k odskokům kontaktů. V důsledku toho může mechanický kontakt poskytnout více spínacích impulzů pro jednu spínací událost. |
Nízká spotřeba energie | Jsou možné i velmi malé spínací proudy. | Vzhledem k odporu kontaktu a riziku oxidace povrchu kontaktu je vyžadován určitý minimální proud. |
Nastavení: | ||
Jednoduchá integrace do aplikace | Není vyžadován žádný výpočet počáteční křivky. | Je nutné provést výpočet počátečního úhlu a počáteční dráhy. V závislosti na směru aktivace jsou vyžadovány různé mechanické verze spínací páky. |
Životnost: | ||
Použití bez opotřebení | Odolnost proti opotřebení zaručuje, že spínací body zůstanou v průběhu času stabilní. Počet spínacích cyklů proto nemá vliv na životnost senzoru. | Mechanicky se pohybující části spínače podléhají opotřebení, které může vést k chybnému spínání. Četnost spínání tak omezuje životnost spínače. |
Možné použití: | ||
Aplikace s malým prostorem | Jsou možná mimořádně kompaktní provedení. | Existují určitá konstrukční omezení, která ztěžují implementaci kompaktních provedení. |
Standardní provedení, speciální provedení podle potřeby | Jedno provedení lze použít v různých aplikacích vyžadujících různé pohyby. K dispozici jsou senzory v mnoha provedeních modelovaných podle konceptu sestavy mechanických koncových spínačů. To usnadňuje výměnu mechanického koncového spínače za senzor. | Různé aplikace vyžadují zcela odlišná provedení nebo různé snímací prvky (válečky, zdvihátka, páky atd.). |
Porovnání |
---|
Provoz: |
Rychlé zpracování signálu |
Bezdotyková detekce |
Rychlá detekce |
Bezúdržbové použití |
Použití necitlivé na znečištění |
Spolehlivé generování signálu |
Nízká spotřeba energie |
Nastavení: |
Jednoduchá integrace do aplikace |
Životnost: |
Použití bez opotřebení |
Možné použití: |
Aplikace s malým prostorem |
Standardní provedení, speciální provedení podle potřeby |
Zkontrolujte všechna nastavení, vlastnosti a vzdálenosti týkající se senzoru a cíle. Zejména…
Vlastnosti senzorů
Součásti
Zkontrolujte senzor a okolní podmínky z hlediska možného rušení.
Zejména…
Vlastnosti senzorů
Elektromagnetické vlivy
Vlivy okolního prostředí
Na tento dotaz bohužel nemůžeme dát definitivní odpověď.
Důvodem je skutečnost, že složení čisticích prostředků, chladicích kapalin a maziv je známo pouze příslušnému výrobci. Mazací oleje obvykle obsahují přísady, které mohou i v malém množství změnit chemické chování mazacího oleje. I když materiál pouzdra senzoru uvedený v technických údajích slibuje odolnost vůči oleji, mohou přísady v mazivu způsobit, že mazivo bude jako celek agresivní.
Z uvedeného důvodu je nutné provést vlastní testy pro kontrolu chemické kompatibility. Uvědomte si, že výrobce čisticího prostředku, chladicí kapaliny nebo maziva může změnit složení bez předchozího upozornění. V důsledku toho se může stát, že kombinace materiálů, kterou bylo možné po dlouhou dobu používat, již nebude chemicky slučitelná.
Nová směrnice EU 2014/34/EU poskytuje v tomto ohledu jasné informace v článku 41 odstavci 2, ve kterém je uvedeno, že osvědčení ES o typové zkoušce vydaná podle směrnice EU 94/9/EU zůstávají v platnosti.
Citace ze směrnice 2014/34/EU
Článek 41 Přechodná ustanovení
(1) Členské státy nesmějí bránit dodávání na trh ani uvádění do provozu výrobků, na které se vztahuje směrnice 94/9/ES a které jsou s uvedenou směrnicí ve shodě a byly uvedeny na trh před 20. dubnem 2016.
(2) Osvědčení vydaná podle směrnice 94/9/ES zůstávají v platnosti podle této směrnice.
To závisí na typu digitálního vstupu a typu použitého senzoru.
Jednotlivé typy
Typ 1: Digitální vstupy pro mechanické kontakty a třívodičové senzory. Senzory s dvouvodičovou funkcí nelze připojit ke vstupům typu 1.
Typ 2: Digitální vstupy pro dvouvodičové senzory. Tento typ vstupu je vhodný pro signály z polovodičových spínačů, např. dvouvodičových senzorů podle normy pro bezdotykové senzory (IEC 60947-5-2). Tyto vstupy mají zvýšenou spotřebu proudu až 30 mA pro dvouvodičové senzory na kanál, a proto jsou vhodnější pro moduly PLC s nižší hustotou kanálů.
Typ 3: Digitální vstupy pro dvouvodičové a třívodičové senzory. Digitální vstupy typu 3 mají nižší spotřebu energie než digitální vstupy typu 2. Tyto vstupy jsou určeny pro použití třívodičových senzorů v souladu s normou pro bezdotykové senzory (IEC 60947-5-2). Senzory s dvouvodičovou funkcí lze připojit k digitálním vstupům typu 3, pokud vykazují ve vypnutém stavu nízký proud.
Pro tento případ společnost Pepperl+Fuchs vyvinula senzory s dvouvodičovou funkcí a mimořádně nízkým zbytkovým proudem. Ty obsahují v popisu dvouvodičového výstupu velké písmeno „L“ (viz typ výstupu „Z4L“ nebo „Z8L“). Písmeno „L“ znamená „Low“ (nízký), tedy nízký zbytkový proud. Zbytkový proud přes rozpojený kontakt dosahuje mezi 100 až 200 µA v porovnání s 0,4 až 0,6 mA u konvenčních dvouvodičových senzorů od společnosti Pepperl+Fuchs. Tyto dvouvodičové senzory mohou nahradit třívodičové senzory na digitálních vstupech typu 3 programovatelných logických řadičů (PLC) v souladu s normou IEC EN 61131-2.
Indukční senzory od společnosti Pepperl+Fuchs, které vyhovují požadavkům asociace NAMUR, jsou vhodné pro použití v prostředích s klasifikací třída I až III, divize 1. Prostudujte si informace uvedené v technickém výkresu, který si můžete stáhnout z webu společnosti Pepperl+Fuchs.
Základní znalosti…
NEC 500 je kombinace označení pro jedinou právně závaznou normu pro elektrická zařízení platnou v USA (NEC) a článku (500) uvedené normy. Zkratka „NEC“ znamená National Electrical Code a v USA je norma NEC považována za zákon jako NFPA 70 (National Fire Protection Association č. 70). Článek 500 tohoto zákona popisuje klasifikaci prostředí s nebezpečím výbuchu podle tříd a divizí platných v USA. Podobně jako v případě klasifikace zón podle evropské směrnice 2014/34/EU jsou závody rozděleny do různých oblastí – tříd a divizí – podle délky doby a četnosti výskytu nebezpečného, potenciálně výbušného ovzduší.
Indukční senzory od společnosti Pepperl+Fuchs lze také používat v režimu vysoké poptávky. V dokumentech SIL od společnosti Pepperl+Fuchs (např. zpráva Exida) však není vždy uvedena hodnota PFH. Nicméně tuto hodnotu lze odvodit.
Odvození hodnoty PFH – podrobné vysvětlení
Režim vysoké poptávky se týká provozního režimu s vysokou mírou poptávky nebo nepřetržitou poptávkou po bezpečnostním přístrojovém systému (SIS). Klíčovou charakteristikou pro posouzení systému SIS v režimu vysoké poptávky je hodnota PFH (PFH = pravděpodobnost selhání za hodinu). Hodnota PFH udává pravděpodobnost, že systém SIS bude vykonávat svou funkci po určitou dobu (např. jednu hodinu). Indukční senzory od společnosti Pepperl+Fuchs lze používat v režimu vysoké poptávky, avšak v dokumentech SIL od společnosti Pepperl+Fuchs (např. zpráva Exida) není vždy uvedena hodnota PFH. Nicméně tuto hodnotu lze odvodit:
Za předpokladu, že uživatel vytváří jednokanálový systém, je hodnota pro ʎnebezpečné (ʎd) vždy hodnota PFH. Míra selhání nebezpečných selhání ʎdje součet měr selhání zjištěných nebezpečných selhání ʎdd a nezjištěných nebezpečných selhání ʎdu:
ʎd = ʎdd + ʎdu
U jednokanálových systémů je pravděpodobnost nebezpečného selhání
PFH = ʎdu.
V posouzeních SIL od společnosti Pepperl+Fuchs pro senzory NAMUR (N) a senzory NAMUR s bezpečnostní funkcí (SN) nejsou zahrnuta detekovatelná nebezpečná selhání ʎdd , takže
ʎdd = 0.
Tudíž platí: PFH = ʎd
Různé typy připojení lze rychle rozeznat podle typového označení.
Typ připojení | Identifikace senzoru (viz typové označení) |
---|---|
Svorkovnice | Je-li to relevantní, identifikátor „KK“ ve druhém bloku označení pro objednávky. Příklad: NBB10-30GKK-WS |
Pevný kabel | Senzor bez identifikátoru připojení na konci označení pro objednávky. |
Konektor | Jeden z následujících identifikátorů konektoru na konci označení pro objednávky: „V1“, „V3“, „V5“, „V13“, „V16“ nebo „V18“. |
Rozhraní AS-Interface | Identifikátor „B3“ nebo „B3B“ ve třetím bloku označení pro objednávky. Příklad: NBB15-30GM60-B3B-V1 |
Další připojení | Senzory s konektorem FASTON® „V3“ až „V5“ nebo senzory s pájeným připojením atd. |
Typ připojení |
---|
Svorkovnice |
Pevný kabel |
Konektor |
Rozhraní AS-Interface |
Další připojení |
We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.
Please select the group of cookies and scripts, that you consent to.