Servisní linka pro průmyslové snímače
Kontaktujte zákaznický servis
Servisní linka ochrany před výbuchem
Kontaktujte zákaznický servis

Montáž senzoru


Níže naleznete přehled hlavních bodů, které je nutné zohlednit při integraci indukčních senzorů do aplikací.


Přípravná opatření

Při výběru senzoru nejprve určete typ odvětví a oblasti, ve kterých bude senzor používán. 

Je důležité vybrat senzor podle možností instalace a požadovaného detekčního dosahu. Při plánování vezměte tyto informace v úvahu a ujasněte si instalační podmínky. Určete požadované pracovní vzdálenosti.

Je také nutné určit, zda senzor dokáže splnit zvláštní podmínky, a pokud ano, tak jaké. Zjistěte, které senzory jsou vhodné pro okolní podmínky vaší aplikace, a určete příslušnou vhodnost pro použití.

Další informace:

Aplikace a odvětví
Vhodnost pro použití
Okolní podmínky


Podrobný popis pracovních kroků

Základní postup montáže indukčního senzoru je následující:


1. Kontrola a výběr instalačních podmínek

Válcové senzory

Je nutné přesně zachovávat a dodržovat podmínky pro instalaci vybraného senzoru. U válcových senzorů mezi ně patří:

  • Podmínky pro zapuštěnou montáž 
  • Podmínky pro montáž bez zapuštění
  • Podmínky pro částečně zapuštěnou montáž s prodlouženou pracovní vzdáleností

Při instalaci více senzorů je důležité vzít v úvahu přeslechy. K regulaci nebo odstranění přeslechů je nutné dodržovat minimální vzdálenosti mezi senzory.

Kvádrové senzory

Podobně i kvádrové senzory, jako je VariKont L, mají přesně stanovená pravidla pro zapuštěnou, částečně zapuštěnou a nezapuštěnou montáž. 

Stejně jako u válcových senzorů je nutné dodržovat minimální vzdálenosti mezi jednotlivými senzory.  

Pravidla jsou specifická pro danou produktovou řadu a jsou dostupná jako informace pro instalaci vybraného senzoru.

2. Určení/sledování pracovních vzdáleností pomocí tlumicího prvku

Každý indukční senzor má specifický detekční dosah a specifickou pracovní vzdálenost.

S ohledem na individuální montážní situaci v konkrétní aplikaci je nutné zajistit, aby byl zohledněn odpovídající redukční faktor a aby senzor se stávajícím tlumicím prvkem spolehlivě dosáhl požadovaného detekčního dosahu.

Další informace:

Určení pracovních vzdáleností pomocí standardního cíle

3. Montáž senzoru do jednoho otvoru nebo povrchová montáž senzoru

Válcové senzory

Válcové senzory jsou malé a jsou opatřeny vnějším závitem, který umožňuje jednoduchou a prostorově úspornou montáž tohoto typu senzorů. Jsou dostupné v různých průměrech. 

Při montáži válcových senzorů s kovovými pouzdry do jednoho otvoru je nutné dodržovat utahovací momenty pro vnější závity nebo upevňovací šrouby.

Utahovací momenty vyžadované k montáži senzorů pomocí odpovídajících upevňovacích šroubů závisí na průměru a materiálu senzorů.

V následující tabulce je uveden přehled běžných průměrů a materiálů.

Průměr závituNerezavějící ocelMosazPBTPPS
M5 × 0,53,0---
M8 × 110,03,0--
M12 × 115,010,00,75-
M18 × 130,030,01,55
M30 × 1,530,030,03,010
Průměr závituNerezavějící ocelMosazPBTPPS
M5 × 0,53,0---
M8 × 110,03,0--
M12 × 115,010,00,75-
M18 × 130,030,01,55
M30 × 1,530,030,03,010

Utahovací momenty [Nm]


Kvádrové senzory

Kvádrové senzory nebo senzory v plochém provedení jsou navrženy tak, aby je bylo možné snadno a rychle připevnit na požadované místo na povrchu. V závislosti na provedení pouzdra jsou opatřeny jedním nebo více montážními otvory se závity pro upevnění pomocí odpovídajících šroubů.

4. Připojení k napájecím a ovládacím vstupům

Přesný způsob napájení závisí na konkrétním vybraném senzoru. Možnosti připojení se liší v závislosti na typu připojení. Z tohoto důvodu je nutné dodržet pokyny týkající se konkrétního typu připojení.

Další informace:

Napájecí zdroj 

5. Kontrola provozního stavu a stavu spínače

Nakonec je nutné zkontrolovat provozní stav a stav spínače senzoru pomocí tlumicího prvku a vestavěných indikátorů LED.

Poznámka: Do aplikace lze kdykoli přidat další senzory. Je nutné dodržovat minimální vzdálenosti mezi jednotlivými senzory.

Odkazy na poznámky:

Minimální vzdálenosti mezi senzory


amplify – magazín společnosti Pepperl+Fuchs

Objevte náš online magazín! Čekají na vás zajímavé příběhy úspěšných řešení, zprávy o aplikacích, rozhovory a regionální zprávy.

elektronický zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho elektronického zpravodaje a získávejte pravidelně zprávy a zajímavé informace ze světa automatizace.

Odebírat

Seznamte se s řadou indukčních senzorů od společnosti Pepperl+Fuchs.

undefined

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.