Servisní linka pro průmyslové snímače
Kontaktujte zákaznický servis
Servisní linka ochrany před výbuchem
Kontaktujte zákaznický servis

Okolní podmínky


Je nutné vzít v úvahu zvláštnosti okolních podmínek, aby senzory mohly splňovat požadavky, které jsou na ně kladené. Pro speciální požadavky na okolní podmínky jsou ve většině případů dostupné vhodné verze senzorů, které lze efektivně používat.


Okolní teplota

Přípustná okolní teplota je rozsah teplot, ve kterém indukční senzor funguje správně. Pro standardní senzory od společnosti Pepperl+Fuchs platí následující hodnoty:

  • Okolní teplota: –25 °C až +70 °C nebo 248 K až 343 K
  • Skladovací teplota: –40 °C až +85 °C nebo 233 K až 358 K

Pro zvláštní tvary:
–25 °C až +100 °C nebo 248 K až 373 K
–40 °C až +150 °C nebo 233 K až 423 K
0 °C až +200 °C nebo 273 K až 473 K
0 °C až +250 °C nebo 273 K až 523 K

Senzory pro zvýšené okolní teploty

Indukční senzory mohou být určeny pro zvýšené okolní teploty. Senzory dosahují svých mezí namáhání při následujících maximálních hodnotách:

  • Senzory s písmenem „T“ v typovém označení: ≤ +100 °C
  • Senzory s hodnotami „150“, „200“ nebo „250“ v typovém označení: hodnoty udávají maximální provozní teplotu v °C.

Pro mimořádně nízké teploty není v označení pro objednávky uveden žádný kód.


Odolnost vůči tlaku

Pro speciální požadavky na odolnost vůči tlaku jsou dostupné senzory, které jsou obzvláště odolné vůči tlaku. Senzory tohoto typu mají v typovém označení uvedeno písmeno „D“: až 500 bar. Podrobnosti naleznete v technických údajích příslušného produktu.


Odolnost proti nárazům a vibracím

Indukční senzory jsou podrobeny komplexnímu testování požadavků na odolnost proti nárazům a vibracím. Testování odolnosti proti nárazům je prováděno v souladu s normou IEC 60068-2-27. Testování odolnosti proti vibracím je prováděno v souladu s normou IEC 60068-2-6.


Odolnost vůči svařování

Indukční senzory odolné vůči svařování mají v typovém označení uvedeno písmeno „C“. Senzory tohoto typu jsou dostatečně robustní pro speciální prostředí, například pro použití ve svařovacích systémech nebo obráběcích strojích. Společnost Pepperl+Fuchs nabízí ve svém portfoliu produktů široký sortiment senzorů odolných vůči svařování.


Robustnost

Senzory s hermeticky utěsněným pouzdrem z nerezové oceli jsou používány zejména pro aplikace oplachování, při nichž dochází k častým cyklům čištění horkou párou a vysokotlakými čisticími zařízeními. Tyto senzory jsou opatřeny kovovým povrchem, a proto nabízejí vysoký stupeň robustnosti. Kromě aplikací oplachování jsou senzory s kovovou snímací plochou často používány v obráběcích strojích, v nichž jsou vystaveny procesu proplachování chladicími kapalinami.


Stupně ochrany

V závislosti na požadavcích indukční senzory nabízejí stupeň ochrany IP65, IP67 nebo IP68 (EN 60529). Pro použití v obzvláště náročných průmyslových prostředích jsou dostupné verze se stupněm ochrany IP69K.


amplify – magazín společnosti Pepperl+Fuchs

Objevte náš online magazín! Čekají na vás zajímavé příběhy úspěšných řešení, zprávy o aplikacích, rozhovory a regionální zprávy.

elektronický zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho elektronického zpravodaje a získávejte pravidelně zprávy a zajímavé informace ze světa automatizace.

Odebírat

Seznamte se s řadou indukčních senzorů od společnosti Pepperl+Fuchs.

undefined
^

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.