Les détecteurs inductifs peuvent être intégrés dans les systèmes de différentes manières. Les différentes versions de détecteurs avec câbles fixes, avec ou sans prise, ou avec fiches de connecteurs, sont disponibles en standard dans différents modèles.
Les détecteurs de ce type ont une zone désignée dans le boîtier du détecteur pour interconnecter électriquement le détecteur à l'usine. Le compartiment de bornes permet aux utilisateurs de sélectionner librement le câble de connexion. Cela présente un avantage particulier dans les applications impliquant une résistance aux UV ou une résistance aux produits chimiques. En outre, les utilisateurs ne sont pas limités à des longueurs de câble fixes, et le compartiment des bornes propose une protection accrue contre le sabotage par rapport aux versions avec connecteurs.
Les détecteurs inductifs Pepperl+Fuchs avec compartiments de bornes peuvent contenir la désignation « KK » en deuxième position sur la référence produit.
Les détecteurs de ce type ont un câble fixe qui peut être préassemblé ou un câble fixe avec un connecteur type pour l'automatisation industrielle. Les détecteurs à câble fixe sont des options abordables, car ils ne nécessitent pas de cordon femelle supplémentaire et réduisent au minimum le nombre de points de connexion. La connexion à des connecteurs spéciaux est possible en fonction des exigences de l'application (par exemple, l'industrie automobile).
Les détecteurs avec des câbles fixes et un connecteur ont des informations sur la longueur du câble et le type de connecteur inclus à la fin de leur référence produit, par exemple : NBB0,8-4M25-E2-0,3M-V3, NMB1,5-8GM35-E2-FE-150MM-V1, etc.
Les détecteurs inductifs sont disponibles avec une sélection standard de connecteurs d'automatisation industrielle, y compris M8 et M12, 1/2 pouces et 7/8 pouces. Lors du remplacement du détecteur, il n'est pas nécessaire de remplacer complètement le câblage. Cela évite les nouvelles connexions sujettes à erreur dans le compartiment de bornes. Les cordons femelles normalisés à extrémité unique sont disponibles dans la gamme d'accessoires Pepperl+Fuchs.
Les détecteurs inductifs avec ces options de connexion ont l'une des désignations de type suivantes à la fin de la référence produit : V1, V3, V5, V13, V16, V18.
En plus d'autres versions, par exemple, des connecteurs FASTON® ou des détecteurs avec connexions soudées sont disponibles.
Le tableau suivant fournit une vue d'ensemble des détecteurs inductifs courants en ce qui concerne la version électrique, le type de détecteur, les données types et le schéma électrique de base.
Tension de courant continu, 10 V... 60 V | |
---|---|
Type de détecteur |
|
Schéma de câblage conformément à la norme EN 60947-5-2 | Contact NF ou NO Exemple : Contact NO Z/Z0 |
Données types |
|
Série basique 10 V ... 30 V, 100 mA Série standard 10 V ... 60 V, 200 mA | |
---|---|
Type de détecteur |
|
Schéma de câblage conformément à la norme EN 60947-5-2 | Contact NF ou NO ![]() Exemple : Contact NO E/E0 |
Schéma électrique de base | ![]() |
![]() | |
Données types |
|
Type de détecteur |
|
Schéma de câblage conformément à la norme EN 60947-5-2 | Contact NF ou NO ![]() Exemple : Contact NF et NO A2 |
Données types |
|
Tension de courant alternatif, 20 V ... 250 V | |
---|---|
Type de détecteur | WS, WÖ, W, W4 |
Schéma de câblage conformément à la norme EN 60947-5-2 | Contact NF ou NO ![]() Exemple : Contact NF WÖ/UÖ |
Données types |
|
Courant universel 20 V ... 250 V CA ; 45 Hz ... 65 Hz, 30 V ... 300 V CC | |
---|---|
Type de détecteur | US, UÖ |
Schéma de câblage conformément à la norme EN 60947-5-2 | Contact NF ou NO Exemple : Contact NF WÖ/UÖ |
Données types |
|
Tension de courant continu, 8 V CC | |
---|---|
Type de détecteur |
|
Schéma de câblage conformément à la norme EN 60947-5-2 | Contact NF ou NO ![]() Exemple : Contact NF N/N0 ou SN |
Données types |
|
Vous trouverez ci-dessous un aperçu de l'affectation des broches et des couleurs des fils des détecteurs inductifs.
Les numéros de brochage correspondent à la numérotation des broches sur les fiches de connecteurs. Cela ne s'applique pas aux détecteurs de proximité CA et ceux avec des fiches à 3 broches de 8 mm.
Les commutateurs sans isolation de protection nécessitent une borne de conducteur de protection pour les tensions supérieures à 50 V CA et 120 V CC.
Connexions CA à 2 fils | ||
---|---|---|
Fonction | Contact NO | |
Couleur de fil/connexion | ./. Utilisez n'importe quelle couleur sauf le jaune/vert ou le jaune. Assurez-vous que les deux fils ont la même couleur. | |
Brochage | 3 | 4 | |
Fiche de connecteur V1 | ![]() | ![]() |
Fiche de connecteur V13 | ![]() | ![]() |
Fiche de connecteur V3 | ![]() | ![]() |
2 connexions CC—Polarité libre | ||
---|---|---|
Fonction | Contact NC | |
Couleur de fil/connexion | + | - ./. | |
Brochage | 1 | 2 | |
Fiche de connecteur V1 | ![]() | ![]() |
Fiche de connecteur V13 | ![]() | ![]() |
2 connexions CC—Respecter la polarité | ||
---|---|---|
Fonction | Contact NO | |
Couleur de fil/connexion | + | - Marron (BN) | Bleu (BU) | |
Brochage | 1 | 4 | |
Fiche de connecteur V1 | ![]() | ![]() |
Fiche de connecteur V3 | ![]() | ![]() |
2 connexions CC—Respecter la polarité | ||
---|---|---|
Fonction | Contact NC | |
Couleur de fil/connexion | + | - Marron (BN) | Bleu (BU) | |
Brochage | 1 | 2 | |
Fiche de connecteur V1 | ![]() | ![]() |
3 connexions CC—Respecter la polarité | ||
---|---|---|
Fonction | Contact NO | |
Couleur de fil/connexion | + | - | sortie Marron (BN) | Bleu (BU) | Noir (BK) | |
Brochage | 1 | 3 | 4 | |
Fiche de connecteur V1 | ![]() | ![]() |
Fonction | Contact NC | |
Couleur de fil/connexion | + | - | sortie Marron (BN) | Bleu (BU) | Noir (BK) | |
Brochage | 1 | 3 | 2 | |
Fiche de connecteur V1 | ![]() | ![]() |
Fiche de connecteur V3 | ![]() | ![]() |
4 connexions CC—Respecter la polarité | ||
---|---|---|
Fonction | Contact inverseur (ouvert/fermé) | |
Couleur de fil/connexion | + | - | Sortie de contact NO | Sortie de contact NF Marron (BN) | Bleu (BU) | Noir (BK) | Blanc (WH) | |
Brochage | 1 | 3 | 4 | 2 | |
Fiche de connecteur V1 | ![]() | ![]() |
2 connexions CC et NAMUR—Respecter la polarité | ||
---|---|---|
Fonction | Contact NO ou NF | |
Couleur de fil/connexion | Voie 1+ | Voie 1- | Voie 2+ | Voie 2- | Vanne + | Vanne - Marron (BN) | Bleu (BU) | Blanc (WH) | Noir (BK) | Rouge (RD) | Jaune (YE) | |
Brochage | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | |
Fiche de connecteur V1 | ![]() | ![]() |
Fiche de connecteur V16 | ![]() | ![]() |
Fiche de connexion V18 | ![]() | ![]() |
3 connexions CC—Respecter la polarité | ||
---|---|---|
Fonction | Contact NO ou NF | |
Couleur de fil/connexion | Alimentation + | Alimentation - | Voie de sortie 1 | Voie de sortie 2 Marron (BN) | Bleu (BU) | Noir (BK) | Blanc (WH) | |
Brochage | 1 | 3 | 4 | |
Fiche de connecteur V1 | K1 = Voie 1 | |
Fiche de connexion V18 | K1 = Voie 1 |