Exigences normatives pour les applications spéciales


Les détecteurs inductifs peuvent être conçus pour répondre aux conditions préalables à une utilisation dans des zones spéciales.


Usines avec des exigences de sécurité augmentée

Des exigences explicites de sécurité augmentée peuvent être dues à certains risques de sécurité typiques de l'usine. Par exemple, le cadre peut être fixé par la législation européenne. C'est le cas de la directive 2014/34/UE et de la directive machines. Les exigences de sécurité peuvent également être basées sur les exigences spécifiques de certains pays, comme la China Compulsory Certification (CCC), la Canadian Standards Association (CSA) au Canada et Underwriters Laboratories Inc. (UL) aux États-Unis. Pour que les produits puissent être utilisés dans certains environnements, ils doivent être approuvés pour ces domaines d'application. Les détecteurs inductifs peuvent avoir des homologations CCC, CSA ou UL.

Zones à risque d'explosion

Les détecteurs inductifs peuvent être utilisés dans les zones à risque d'explosion s'ils ont une homologation ATEX ou IECEx du type suivant :

  • Niveau de protection d'équipement Ga... Gc : détecteurs pour zone à risque d'explosion due au gaz, zone 0 … 2,
  • Niveau de protection d'équipement Da... Dc : détecteurs pour zone à risque d'explosion due à la poussière, zone 20 … 22, ou
  • Niveau de protection de l'équipement Ma ou Mb pour l'exploitation minière (Groupe I selon 2014/34/UE)

Les composants doivent être marqués en conséquence.

Intégrité de la sécurité et niveau de performance

Pour garantir l'intégrité de la sécurité dans une boucle de sécurité d'une usine, il est possible d'utiliser des détecteurs de sécurité inductifs spéciaux conformes à la norme IEC 61508 (fonctionnellement sûrs) et au niveau de performance (PL d) selon la directive 2006/42/CE. Avec une planification et une intégration appropriées dans la boucle de sécurité d'une usine, un niveau d'intégrité de la sécurité jusqu'à SIL 2 ou un niveau de performance PL d est possible. Si deux détecteurs de sécurité sont redondants, il est possible d'obtenir jusqu'à SIL 3/PL e.

Les détecteurs Pepperl+Fuchs des séries NSB* et NSN* sont parfaits pour cette application.


Véhicules (équipements mobiles)

Les détecteurs inductifs peuvent être conçus pour obtenir l'homologation de type E1 requise, qui est une condition préalable à l'installation dans les véhicules routiers.

 


amplify–le magazine de Pepperl+Fuchs

Découvrez notre magazine en ligne ! Des témoignages, des rapports d'applications, des interviews et des actualités régionales vous attendent.

E-news

Abonnez-vous à notre newsletter pour recevoir des actualités et d'autres informations passionnantes provenant du monde de l'automatisation.

S'abonner

Découvrez la gamme de détecteurs inductifs Pepperl+Fuchs.

Détecteurs de sécurité inductifs SIL 2/PL d

En savoir plus sur les détecteurs de sécurité inductifs avec certifications SIL 2/PL d.