Détecteurs 2 fils

Détecteurs à 2 fils pour le fonctionnement en courant continu


Les détecteurs à 2 fils fonctionnent en série avec la charge connectée. Il n'y a pas de connexions séparées pour le circuit de charge et l'alimentation en tension d'un détecteur à 2 fils.

 

 


Détecteur à 2 fils : Jamais entièrement conducteur—Jamais complètement verrouillé

Un détecteur à 2 fils est un composant actif qui nécessite de l'énergie pour fonctionner. Le détecteur est alimenté par cette énergie électrique via les deux fils de connexion. En même temps, le détecteur signale son état de commutation via les deux mêmes fils de connexion. Théoriquement, le détecteur peut être facilement remplacé par un commutateur mécanique qui est ouvert ou fermé selon la situation d'amortissement du détecteur.


Commutateur ouvert

Commutateur fermé

Cette simplification conceptuelle ne reflète pas adéquatement la réalité. Aucun courant ne circule dans un commutateur ouvert idéal. La charge connectée n'est pas sous tension. À l'inverse, la tension ne chute pas à travers un commutateur fermé dans une situation idéale. Toute la tension d'alimentation est appliquée à la charge.
Contrairement à un commutateur mécanique, un détecteur à deux fils en tant que composant actif nécessite en permanence de la tension et du courant. Cela signifie que, même en position fermée, une tension non négligeable, absente de la charge connectée, chute à travers le détecteur. Lorsqu'il est ouvert, un courant traverse le détecteur et la charge connectée. Par conséquent, il n'y aura jamais de cas clairs d'ouverture et de fermeture, comme c'est le cas avec les contacts de commutation mécanique, lors de l'utilisation d'un détecteur à deux fils.

État de fonctionnement « ouvert »

Dans l'état de fonctionnement « ouvert », l'élément de commutation est non conducteur. Le courant circule toujours dans le circuit, car le composant électronique du détecteur a une exigence de courant spécifique. Cette valeur est généralement assez basse, généralement inférieure à 1 mA. Néanmoins, cette faible valeur de courant peut générer une tension sur des charges à impédance élevée, comme l'entrée numérique d'un panneau de commande avec une impédance d'entrée typique de plusieurs kilohms. Cette tension peut simuler un niveau élevé au niveau de l'entrée numérique.

Les entrées numériques modernes (type 3 selon EN 61131-2) sont conçues pour avoir une impédance élevée afin de réduire les courants d'entrée et donc la dissipation thermique et la chaleur résiduelle. Pour répondre aux valeurs caractéristiques d'entrée de ces entrées numériques modernes, Pepperl+Fuchs propose des détecteurs à deux fils qui ont un courant résiduel particulièrement faible.

Exemple : NBB10-30GS50-Z4L-V1. Le « L » dans le nom de sortie signifie courant faible.

État de fonctionnement « fermé »

Dans l'état de fonctionnement « fermé », l'élément de commutation est conducteur. Le courant circule dans le circuit. Contrairement à un contact mécanique, une tension de l'ordre de plusieurs volts passe à travers le détecteur.

Lorsque le détecteur fonctionne à des tensions d'alimentation faibles, la chute de tension dans le détecteur connecté peut entraîner une tension trop faible pour atteindre la charge. Dans ce cas, l'entrée numérique d'un panneau de commande ne reçoit pas suffisamment de tension pour détecter la commutation du détecteur.

Connexion du détecteur—Exemple


Exemple de détecteur à 2 fils en fonctionnement sous tension en courant continu

L'ordre du détecteur et de la charge n'est pas important dans une connexion en série.

correspond à

Les deux versions de détecteurs et de charges illustrées sont entièrement équivalentes et interchangeables.


Protection contre l'inversion de polarité

Les détecteurs à 2 fils de Pepperl+Fuchs pour le fonctionnement en courant continu sont protégés contre les dommages causés par une inversion de polarité. La protection contre l'inversion de polarité est mise en œuvre de différentes manières et est identifiée dans les données techniques du produit.

Nous distinguons les types suivants de protection contre les inversions de polarité.

Protégé contre l'inversion de polarité

Les détecteurs protégés contre l'inversion de polarité sont dotés d'une diode interne qui les prémunissent contre les dommages causés par l'inversion de polarité. Le détecteur ne fonctionne pas si la polarité est incorrecte. Aucun courant ne circule dans le circuit. Une entrée de commande numérique reçoit un signal bas continu.

 

Le détecteur fonctionne—le courant circule comme prévu Le détecteur ne fonctionne pas—le courant circule
 
Le détecteur fonctionne—le courant circule comme prévu Le détecteur ne fonctionne pas—le courant circule
 

 


Indépendants de la polarité de la tension

Les détecteurs indépendants de la polarité de la tension sont toujours correctement alimentés par un tour de circuit interne et fonctionnent toujours correctement quelle que soit la polarité externe.
Le circuit interne, qui garantit que la polarité interne de l'électronique du détecteur est toujours correcte, provoque une chute de tension légèrement plus élevée que les détecteurs protégés contre l'inversion de polarité ou les détecteurs à conduction inverse.

Versions de détecteurs à 2 fils

La version de sortie électrique est généralement spécifiée dans le troisième champ de la référence du modèle Pepperl+Fuchs. Un détecteur à 2 fils est marqué d'un « Z ».

AbréviationSignificationFonction spéciale
  Z ou Z0Normalement ouvert, indépendant de la polarité de la tensionChute de tension ≤ 5 V
  Z1Normalement fermé, indépendant de la polarité de la tensionChute de tension ≤ 5 V
  Z2Normalement fermé/normalement ouvert, programmé par câblage, indépendant de la polarité de la tensionChute de tension ≤ 5 V
  Z3Normalement ouvert, indépendant de la polarité de la tensionComme Z0, mais avec un brochage différent
  Z4Normalement ouvert, protection contre l'inversion de polaritéChute de tension ≤ 3,8 V
  Z4LNormalement ouvert, protection contre l'inversion de polaritéComme Z4, mais avec moins de courant résiduel
  Z5Normalement fermé, protection contre l'inversion de polaritéChute de tension ≤ 3,8 V
  Z7Normalement fermé, protection contre l'inversion de polaritéComme Z5, mais avec une affectation de broches différente
  Z82 normalement ouverts, indépendants de la polarité de la tension 
AbréviationSignificationFonction spéciale
  Z ou Z0Normalement ouvert, indépendant de la polarité de la tensionChute de tension ≤ 5 V
  Z1Normalement fermé, indépendant de la polarité de la tensionChute de tension ≤ 5 V
  Z2Normalement fermé/normalement ouvert, programmé par câblage, indépendant de la polarité de la tensionChute de tension ≤ 5 V
  Z3Normalement ouvert, indépendant de la polarité de la tensionComme Z0, mais avec un brochage différent
  Z4Normalement ouvert, protection contre l'inversion de polaritéChute de tension ≤ 3,8 V
  Z4LNormalement ouvert, protection contre l'inversion de polaritéComme Z4, mais avec moins de courant résiduel
  Z5Normalement fermé, protection contre l'inversion de polaritéChute de tension ≤ 3,8 V
  Z7Normalement fermé, protection contre l'inversion de polaritéComme Z5, mais avec une affectation de broches différente
  Z82 normalement ouverts, indépendants de la polarité de la tension 

Détecteurs à 2 fils pour le fonctionnement en courant alternatif

Les détecteurs à 2 fils de ce type fonctionnent en série avec la charge et sont connectés à des tensions d'alimentation en courant alternatif. Dans le cas contraire, les mêmes affirmations s'appliquent aux détecteurs à deux fils pour le fonctionnement en tension continue.

Connexion du détecteur—Exemple


Exemple de détecteur à 2 fils en fonctionnement sous tension en courant alternatif

Versions

Les détecteurs de ce type sont marqués d'un –W dans le troisième champ de la référence du modèle.

Ces détecteurs sont disponibles dans les fonctions d'élément de commutation suivantes :

  • Normalement fermé (WO)
  • Normalement ouvert (WS)
  • Normalement fermé ou normalement ouvert (W), programmable par câblage

Détecteurs à 2 fils pour tension en courant continu ou tension en courant alternatif

Les détecteurs à 2 fils de ce type fonctionnent en série avec la charge et peuvent être connectés à des tensions d'alimentation en courant continu ou en courant alternatif. Dans le cas contraire, les mêmes affirmations s'appliquent aux détecteurs à deux fils pour le fonctionnement en tension continue.

Connexion du détecteur—Exemple


Exemple de détecteur à 2 fils pour tension en courant continu ou en courant alternatif

Versions

Les détecteurs de ce type sont marqués d'un –U dans le troisième champ de la référence du modèle Pepperl+Fuchs.

Ces détecteurs sont disponibles dans les fonctions d'élément de commutation suivantes :

  • Normalement fermé (UO)
  • Normalement ouvert (US)
  • Normalement fermé ou normalement ouvert (UU), programmable par câblage

Détecteurs à 2 fils selon NAMUR

Les détecteurs à 2 fils selon NAMUR (détecteurs NAMUR) portent le nom de l'Association des utilisateurs de technologies d'automatisation dans les industries de transformation (nom allemand d'origine : "Normenarbeitsgemeinschaft für Mess- und Regeltechnik der chemischen Industrie", en abrégé : NAMUR). Ce sont des détecteurs à deux fils conformes à la norme EN 60947-5-6 (VDE 0660, partie 212) qui ont une caractéristique de distance/courant continue ou non continue.

Zone 0 : zone non actionnée
Zone rouge entre 0/I : zone non autorisée de l'ampli-séparateur
Zone I : plage actionnée
Zone ≤ 0,15 mA : rupture de ligne
Zone ≥ 6,5 mA : court-circuit

En outre, Pepperl+Fuchs propose des détecteurs NAMUR avec des caractéristiques de commutation binaire. Les détecteurs NAMUR dotés de cette caractéristique de sortie sont marqués avec « N0 » (caractéristiques normalement fermées) ou « N1 » (caractéristiques normalement ouvertes) dans la désignation du type.

Zone 0 : zone non actionnée
Zone rouge entre 0/I : zone non autorisée de l'ampli-séparateur
Zone I : plage actionnée
Zone ≤ 0,15 mA : rupture de ligne
Zone ≥ 6,5 mA : court-circuit


Connexion du détecteur—Exemple


Exemple de détecteur à 2 fils selon NAMUR

Pepperl+Fuchs propose divers ampli-séparateurs pour les détecteurs NAMUR pour les applications de protection contre les explosions et les applications standard.

Remarque : Dans les applications de protection contre les explosions, l'emplacement autorisé du détecteur NAMUR de sécurité intrinsèque est situé dans la zone à risque d'explosion. L'ampli-séparateur isolé doit être installé en dehors de la zone à risque d'explosion.
Un câble de détecteur à gaine bleue identifie visuellement le circuit NAMUR comme étant de sécurité intrinsèque.

Exemple :

Versions du détecteur NAMUR

Les détecteurs NAMUR portent les indications suivantes dans le troisième champ de la référence du modèle Pepperl+Fuchs :

–N = caractéristique continue distance/courant ou

–N0 = caractéristique non continue distance/courant

Les détecteurs sont disponibles dans les fonctions de commutation suivantes :

  • Normalement fermé (N/N0)
  • Normalement ouvert (1N/N1)
  • 2 voies normalement fermées (N4)

Les détecteurs NAMUR sont généralement connectés à des ampli-séparateurs externes qui convertissent la variation de courant en un signal de sortie binaire.

Détecteurs de sécurité à 2 fils selon NAMUR

Ce type de détecteur de sécurité à 2 fils correspond aux détecteurs NAMUR avec une logique de sécurité spéciale. Ces détecteurs portent les signes SN ou S1N.

En combinaison avec des unités de contrôle approuvées, ces détecteurs établissent un état de sécurité en cas de défaillance.

Exemple : Si le cordon entre le détecteur et l'unité de contrôle présente un dysfonctionnement ou une défaillance, la sortie de l'unité de contrôle passe automatiquement à l'état de sécurité « OFF ».

Remarque : Dans les applications de sécurité, le détecteur doit être utilisé sur un ampli-séparateur de sécurité Pepperl+Fuchs homologué (comme KFD2-SH-EX1).
Respectez les instructions du document « exida Functional Safety Assessment » relatives à ce détecteur, celui-ci fait partie intégrante de la documentation du produit disponible sur www.pepperl-fuchs.com.

Connexion du détecteur—Exemple

Le schéma suivant est un exemple de circuit d'un détecteur de sécurité avec le KFD2-SH-EX1. La logique de sécurité mise en œuvre doit être considérée comme fonctionnellement indépendante de l'isolation galvanique pour établir la sécurité intrinsèque.

Les deux composants de ce circuit permettent d'établir l'état de sécurité en cas de défaillance. En outre, et indépendamment de cette fonction, le circuit est de sécurité intrinsèque.

Versions de détecteurs de sécurité à 2 fils selon NAMUR

Les détecteurs de ce type sont marqués des signes suivants dans le troisième champ de la référence du modèle Pepperl+Fuchs :

–SN (fonction de l'élément de commutation « normalement fermé ») ou

–S1N (fonction de l'élément de commutation « normalement ouvert »)

Les détecteurs de sécurité de ce type sont conçus pour être utilisés avec des ampli-séparateurs isolés de sécurité de type SH de Pepperl+Fuchs à SIL 3, conformément à la norme CEI 61508.

E-news

Abonnez-vous à notre newsletter pour recevoir des actualités et d'autres informations passionnantes provenant du monde de l'automatisation.

S'abonner
amplify–le magazine de Pepperl+Fuchs

Découvrez notre magazine en ligne ! Des témoignages, des rapports d'applications, des interviews et des actualités régionales vous attendent.

Découvrez la gamme de détecteurs inductifs Pepperl+Fuchs.

undefined
^

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.