Conditions de l'environnement


Les particularités des conditions de l'environnement doivent être prises en compte pour que les détecteurs puissent répondre aux exigences qui leur sont imposées. Pour les conditions spéciales de l'environnement, dans la plupart des cas, il existe des versions de détecteurs adaptées qui peuvent être utilisées efficacement.


Température ambiante

La température ambiante autorisée est la gamme de température dans laquelle un détecteur inductif fonctionne correctement. Les éléments suivants s'appliquent aux détecteurs standard de Pepperl+Fuchs :

  • Température ambiante : -25 °C ... +70 °C ou 248 K … 343 K
  • Température de stockage : -40 °C ... +85 °C ou 233 K … 358 K

Pour les formes spéciales :
-25 °C ... +100 °C ou 248 K ... 373 K
-40 °C ... +150 °C ou 233 K ... 423 K
0 °C ... +200 °C ou 273 K ... 473 K
0 °C ... +250 °C ou 273 K ... 523 K

Détecteurs de température ambiante élevée

Les détecteurs inductifs peuvent être conçus pour des températures ambiantes élevées. Les détecteurs atteignent leurs limites de contrainte aux valeurs maximales suivantes :

  • Détecteurs avec un marquage « T » dans la désignation du type : ≤ +100 °C
  • Détecteurs portant le marquage « 150 », « 200 » ou « 250 » dans la désignation du type : température de fonctionnement maximale dans chaque cas en °C.

Pour les températures extrêmement basses, il n'y a pas de code dans la référence du modèle.


Résistance à la pression

Des détecteurs particulièrement résistants à la pression sont disponibles pour des exigences particulières en matière de résistance à la pression. Les détecteurs de ce type comportent le marquage « D » dans la désignation du type : jusqu'à 500 bars. Reportez-vous aux données techniques du produit concerné pour plus de détails.


Résistance aux chocs et résistance et aux vibrations

Les détecteurs inductifs sont soumis à des tests complets pour répondre aux exigences de résistance aux chocs et aux vibrations. Les tests de résistance aux chocs sont effectués conformément à la norme CEI 60068-2-27. Les tests de résistance aux vibrations sont effectués conformément à la norme CEI 60068-2-6.


Résistance au soudage

Les détecteurs inductifs résistants à la soudure ont un marquage « C » dans la désignation du type. Les détecteurs de ce type ont une robustesse suffisante pour les environnements spéciaux, par exemple lorsqu'ils sont utilisés dans des systèmes de soudage ou des machines-outils. Pepperl+Fuchs propose un large choix de détecteurs résistants aux soudures dans sa gamme de produits.


Robustesse

Les détecteurs avec un boîtier hermétique en acier inoxydable sont utilisés en particulier pour les applications de lavage, dans lesquelles des cycles de nettoyage fréquents ont lieu avec de la vapeur chaude et des nettoyeurs haute pression. Ces détecteurs ont un détecteur à face métallique et donc un haut degré de robustesse. En plus des applications de lavage, les détecteurs à face métallique sont souvent utilisés dans les machines-outils où ils sont rincés par des liquides de refroidissement.


Indices de protection

Selon les exigences, les détecteurs inductifs sont protégés conformément aux normes IP65, IP67 ou IP68 (EN 60529). Les versions avec un degré de protection IP69K sont disponibles pour une utilisation dans des environnements industriels particulièrement difficiles.


amplify–le magazine de Pepperl+Fuchs

Découvrez notre magazine en ligne ! Des témoignages, des rapports d'applications, des interviews et des actualités régionales vous attendent.

E-news

Abonnez-vous à notre newsletter pour recevoir des actualités et d'autres informations passionnantes provenant du monde de l'automatisation.

S'abonner

Découvrez la gamme de détecteurs inductifs Pepperl+Fuchs.