Non disponible à la vente
Non disponible à la vente

Scanner 2D OMD8000-R2100-R2-V1V17

OMD8000-R2100-R2-V1V17
  • Procédé de mesure PRT (de propagation d'impulsion)
  • Mesure de distance sur objet
  • Mesure à deux dimensions sans pièces mobiles
  • Mesure avec une technologie à LED sans danger pour la vue
  • Angle de balayage de 88°

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  OMD8000-R2100-R2-V1V17

Description produit
Scanner à LED multifaisceaux permettant de mesurer la distance à un objet, méthode de mesure : technologie PRT, plage de mesure : jusqu'à 8 m sur le faisceau blanc, 2 fiches M12
Caractéristiques générales
Gamme de mesure0,2 ... 2 m (noir 6 %)
0,2 … 8 m (blanc 90 %)
Emetteur de lumièreIRED
Type de lumièreinfrarouge, lumière modulée , 850 nm
méthode de mesurePulse Ranging Technology (PRT)
vitesse de balayage20 s-1 (1 balayage = 11 mesures)
Angle de balayage88°
Diamètre de la tache lumineuse550 mm à 4 m (faisceau central)
Résolution1 mm
Eléments de visualisation/réglage
Indication fonctionnementLED verte
Visual. état de commutationLED jaune
Caractéristiques électriques
Tension d'emploi10 ... 30 V
Ondulation10 % dans les limites de la tolérance de l'alimentation
Consommation à vide≤ 120 mA / 24 V C.C.
Classe de protectionIII (tension assignée 50 V)
Retard à la disponibilité< 3 s
Interface 1
Type d'interfaceRS 232
ProtocoleR2100 P+F 115 k, 8N1
conformité de normes et de directives
Conformité aux directives
Directive CEM 2004/108/CEEN 60947-5-2:2007
Conformité aux normes
Norme produitEN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
Précision de mesure
Volume sonore mesuré20 mm (1 sigma, 4 m sur le faisceau blanc et central)
Résolution angulaire8 °
Agréments et certificats
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Conditions environnantes
Température ambiante-10 ... 50 °C (14 ... 122 °F)
Température de stockage-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Humidité rel. de l'air95 % , sans câblage
Caractéristiques mécaniques
Degré de protectionIP42
RaccordementM12x1 connecteur, 5 broches, standard (alimentation)
M12x1 connecteur, 8 broches, standard
Matérial
BoîtierPlastique
Sortie optiquePMMA
Masseenv. 270 g
Dimensions
Hauteur39 mm
Largeur80 mm
Longueur136 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270801
ECLASS 10.0.127270801
ECLASS 9.027270801
ECLASS 8.027270801
ECLASS 5.127270801
ETIM 8.0EC001825
ETIM 7.0EC001825
ETIM 6.0EC001825
ETIM 5.0EC001825
UNSPSC 12.141111613

Details: OMD8000-R2100-R2-V1V17

Informative Literature: OMD8000-R2100-R2-V1V17

Language Selection:
LiteratureLangueType de fichierTaille
Product Overview - LiDAR SensorsENGPDF2253 KB
Application Report - R2000 2-D-LiDAR Sensors for Navigating Automated Guided VehiclesENGPDF337 KB

Product Documentation: OMD8000-R2100-R2-V1V17

Language Selection:
Information sur le produitLangueType de fichierTaille
Technical information: serial Protocol / Technische Information: serielles ProtokollALLPDF98 KB
Brief Instructions
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF425 KB

Design / Simulation: OMD8000-R2100-R2-V1V17

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP1779 KB

Agréments: OMD8000-R2100-R2-V1V17

Language Selection:
CertificatsIdentificationLangueType de fichierTaille
Canada USA UL Ordinary LocationUL-CA-L87056-31-02205102-0 / UL-US-L87056-11-02205102-0ALLPDF487 KB

Produits associés : OMD8000-R2100-R2-V1V17

Accessoires

Cordon femelle monofilaire droit M12 à codage A, 4 broches, câble PUR grisfa

Cordon femelle monofilaire coudé M12 à codage A, 4 broches, câble PUR grisfa

Découvrez les détecteurs de profil laser SmartRunner équipés d'une combinaison unique de technologie de détection de profil avec un détecteur de vision 2D à LED intégrées…

Le R2000 fournit des résultats de mesure fiables et ultraprécis, ainsi qu'une vision panoramique continue sur 360°...

Mesure en 3D ou à grande vitesse : le détecteur LiDAR de la série R2300 est adapté à tous les défis. En savoir plus sur ses avantages, sa technologie et ses domaines d'application...

Détecteurs optoélectroniques séries R10x et R20x

Pour la toute première fois, une gamme de solutions cohérente basée sur des principes de fonctionnement optoélectroniques et des technologies innovantes est disponible dans des boîtiers identiques. Les utilisateurs bénéficient d'un concept de fonctionnement uniforme sur l'ensemble de la gamme. Découvrez les séries R100, R101, R103, R200 et R201...