Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Description produit |
---|
Cellule de distance universelle, mesure vers objet, interface IO-Link, méthode de mesure PRT, champ de détection de 8 m, lumière laser rouge, laser de classe 2, sortie push-pull, sortie analogique, câble fixe avec fiche M12 |
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Gamme de mesure | 0,2 ... 8 m | |
Cible de référence | blanc Kodak (90%) | |
Emetteur de lumière | diode laser Durée de vie typ. de 85 000 h pour Ta = +25 °C |
|
Type de lumière | rouge, lumière modulée | |
Valeurs caractéristiques du laser | ||
Remarque | LUMIERE LASER , NE PAS REGARDER LE FAISCEAU | |
Classe de laser | 2 | |
Longueur d'arbre | 660 nm | |
divergence du faisceau | 1 mrad | |
Durée de l'impulsion | 5 ns | |
Fréquence de répétition | 250 kHz | |
Énergie d'impulsion max. | < 4 nJ | |
Ecart angulaire | max. ± 2° | |
méthode de mesure | Pulse Ranging Technology (PRT) | |
Diamètre de la tache lumineuse | < 10 mm pour une distance de 8 m à 20 °C | |
Limite de la lumière ambiante | 50000 Lux | |
Influence de la température | typ. ≤ 0,25 mm/K | |
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle | ||
MTTFd | 200 a | |
Durée de mission (TM) | 10 a | |
Couverture du diagnostic (DC) | 0 % | |
Eléments de visualisation/réglage | ||
Indication fonctionnement | LED verte | |
Visual. état de commutation | 2 LED jaunes pour l'état de commutation | |
TEACH IN affichage | TEACH-IN: LED jaunes/vertes;clignotent en phase; 2,5 Hz apprentissage des défauts : LED jaunes/vertes;clignotent en opposition de phase; 8,0 Hz |
|
Eléments de contrôle | Commutateur rotatif à 5 niveaux pour la sélection des modes de fonctionnement (réglage des seuils de commutation et du fonctionnement) | |
Eléments de contrôle | Détecteur pour régler des valeurs de seuil | |
Caractéristiques électriques | ||
Tension d'emploi | 10 ... 30 V CC / pour un fonctionnement en mode lien IO : 18 ... 30 V | |
Ondulation | 10 % dans les limites de la tolérance de l'alimentation | |
Consommation à vide | ≤ 70 mA / 24 V C.C. | |
Retard à la disponibilité | 1,5 s | |
Interface | ||
Type d'interface | IO-Link | |
Protocole | IO-Link V1.0 | |
Temps de cycle | min. 2,3 ms | |
Mode | COM2 (38,4 kBit/s) | |
Plage de données de traitement | 16 bits | |
Prise en charge du mode SIO | oui | |
Sortie | ||
Sortie signal | sortie push-pull, protégées contre les courts-circuits/inversion de polarité | |
Tension de commutation | max. 30 V CC | |
Courant de commutation | max. 100 mA | |
Sortie de mesure | 1 sortie analogique 4 ... 20 mA, protégée contre les surcharges et les courts-circuits | |
Fréquence de commutation | 50 Hz | |
Temps d'action | 10 ms | |
Conformité | ||
Norme produit | EN 60947-5-2 | |
Sécurité du laser | IEC 60825-1:2007 | |
Précision de mesure | ||
précision absolue | ± 25 mm | |
Reproductibilité | < 5 mm | |
Agréments et certificats | ||
Classe de protection | II, tension assignée ≤ 250 V C.A. pour le degré de pollution 1-2 selon CEI 60664-1 | |
Agrément UL | cULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure | |
agrément CCC | Les produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC. | |
Certification FDA | La norme CEI 60825-1:2014 est conforme aux normes 21 CFR 1040.10 et 1040.11, hors écarts, conformément à la notice du laser n°50 du 24 juin 2007 | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -30 ... 50 °C (-22 ... 122 °F) | |
Température de stockage | -30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Degré de protection | IP65 | |
Raccordement | Câble 150 mm avec connecteur M12 x 1, 4 broches | |
Matérial | ||
Boîtier | matière plastique ABS | |
Sortie optique | PMMA | |
Masse | 90 g | |
Dimensions | ||
Hauteur | 88 mm | |
Largeur | 25,8 mm | |
Profondeur | 54,6 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270801 |
ECLASS 10.0.1 | 27270801 |
ECLASS 9.0 | 27270801 |
ECLASS 8.0 | 27270801 |
ECLASS 5.1 | 27270801 |
ETIM 8.0 | EC001825 |
ETIM 7.0 | EC001825 |
ETIM 6.0 | EC001825 |
ETIM 5.0 | EC001825 |
UNSPSC 12.1 | 41111613 |
L'appareil de mesure de la distance VDM28 utilise la technologie de télémétrie par impulsions (PRT). Il dispose d'une précision de répétition de 5 mm avec une plage de fonctionnement de 0,2 à 50 m, et d'une précision absolue de 25 mm.
Forts d'un boîtier compact, présentant des dimensions de 88 mm (hauteur), 26 mm (largeur) et 54 mm (profondeur), les détecteurs photoélectriques de la Série 28 sont les plus petits appareils de leur catégorie.
Information sur le produit | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
Installation and user instructions for offline parameterization of IO-Link sensors | ENG | 1788 KB | |
Brief Instructions | |||
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 960 KB |
CAD | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 1711 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Certificats | Identification | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | E87056 | ALL | LINK | --- |
EU Pepperl+Fuchs | PF08CERT1244 | ALL | 503 KB | |
IO-Link Manufacturer Declaration | PF 13 CERT 2631 | ALL | 275 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU-Declaration of conformity / EU-Konformitätserklärung | DOC-0845C | ALL | 308 KB | |
UK-Declaration of conformity / UK-Konformitätserklärung | DOC-5273 | ALL | 297 KB |
Device Description Files/Drivers | Parution | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
IODD for VDM28-8-L / -15-L / IODD für VDM28-8-L / -15-L | V1.13.000 / 2017-12-15 | ZIP | 154 KB |
Device DTM for VDM28 IO-Link sensors / Geräte-DTM für VDM28 IO-Link Sensoren | v1.0.3.2 | ZIP | 4937 KB |
Add-On instructions for use in Rockwell Automation® Studio 5000 software with all VDM28 sensors and ICE1, ICE2, and Allen-Bradley® IO-Link masters. / Add-On-Anweisungen für die Verwendung in der Software Rockwell Automation® Studio 5000 mit allen VDM28-Sensoren, einschließlich ICE1 und ICE2, sowie den Allen-Bradley® IO-Link-Mastern. | 1/2021 | ZIP | 34503 KB |
Software Tools | |||
IO-Link Offline Parameterization Tool / IO-Link Offline-Parametriertool | V1.00.006 / 2022-07-10 | ZIP | 96138 KB |
Accessoires | ||||||
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
Pour la toute première fois, une gamme de solutions cohérente basée sur des principes de fonctionnement optoélectroniques et des technologies innovantes est disponible dans des boîtiers identiques. Les utilisateurs bénéficient d'un concept de fonctionnement uniforme sur l'ensemble de la gamme. Découvrez les séries R100, R101, R103, R200 et R201...