Successo alla velocità della luce! La superiorità di questa tecnologia sta nella densità di potenza degli impulsi luminosi, che è 1000 volte maggiore rispetto a quella dei sensori con sorgenti luminose costanti. I benefici apportati da questa tecnologia includono ampi intervalli di misurazione, ampi raggi di rilevamento e livelli assoluti di precisione. Le influenze negative, quali la luce estranea o le differenti caratteristiche di riflessione, non hanno alcun effetto sul funzionamento dei sensori con tecnologia PRT. PRT-la tecnologia migliore per risultati di qualità!
ACCURATEZZA
- Metodo di misurazione diretto che consente di ottenere misurazioni precise, affidabili e chiare
- Maggior accuratezza sulle lunghe distanze
- Nessuno scostamento del valore misurato durante il funzionamento prolungato
- Risultato della misurazione chiaro, anche in presenza di molteplici target nel raggio di rilevamento
IMMUNITÀ
- Elevato grado di immunità alla luce estranea
- Nessuna interferenza reciproca
- Suscettibilità minima ai cambiamenti nel percorso di misurazione causati da influenze dell'ambiente
- Soppressione degli agenti esterni quali polvere o nebbia
- Soppressione affidabile degli oggetti sullo sfondo distante
INSENSIBILITÀ
- Pochissima influenza sulle proprietà dell'oggetto; praticamente nessuna differenza bianco-nero
- Funzionamento affidabile, anche nel caso di applicazioni del settore del magazzinaggio di prodotti congelati, fino a -30 °C di temperatura
- Grazie alla sua capacità di rilevare target multipli, è possibile utilizzarlo per applicazioni con livelli di sicurezza critici