Gli scanner laser 2D (sensori LiDAR 2D) della serie R2000 offrono una visibilità completa in applicazioni in rapido movimento. Le versioni di commutazione e di esecuzione delle misurazioni aprono un'ampia gamma di opzioni applicative in settori aziendali come logistica, trasporti e movimentazione dei materiali. Questi scanner possono essere utilizzati anche in applicazioni innovative, come le funzioni di monitoraggio nell'automazione degli edifici e nei sistemi di trasporto. | |
| |
→Allo scanner laser 2D R2000 |
Con la loro alta risoluzione angolare, i sensori LiDAR della serie R2300 rilevano con assoluta affidabilità anche le strutture e i contorni degli oggetti più piccoli. Mentre lo scanner multistrato è ideale per misurazioni in 3D, lo scanner monostrato è progettato per applicazioni ad alta velocità. | |
| |
→Agli scanner monostrato e multistrato R2300 |
Lo scanner a LED multiraggio R2100 (sensore LiDAR 2D) fornisce una misurazione bidimensionale della superficie grazie a più emettitori LED disposti l'uno accanto all'altro. Undici spot luminosi garantiscono un rilevamento affidabile degli oggetti su ogni superficie, indipendentemente dalla forma o dalla struttura. Lo scanner R2100 rappresenta la soluzione ideale per una vasta gamma di applicazioni tecnologicamente impegnative in apparecchiature mobili, intralogistica, macchine speciali e ingegneria dei sistemi. | |
| |
→Allo scanner a LED multiraggio R2100 |
L'R1000 offre la massima precisione per le attività di posizionamento, con una precisione < 1 mm su un range di misurazione fino a 150 m. Grazie alla sua custodia compatta, il sensore di distanza può essere integrato in macchine particolarmente piccole o applicazioni di sollevamento. | |
| |
→Al sensore di distanza R1000 |
Lunghe distanze in spazi ridotti: Il sensore di distanza fotoelettrico R200 integra la tecnologia PRT in una custodia standard compatta, per misurazioni fino a 60 m di distanza. Ciò rende il sensore adatto per l'utilizzo in magazzini verticali, in sistemi di trasporto o in trasportatori monorotaia nella produzione automobilistica. | |
| |
→Al sensore di distanza R200 |
Il prodotto più completo per la misurazione e il monitoraggio: I sensori della serie VDM28 coprono una gamma di applicazioni senza precedenti, e possono essere utilizzati in modo universale per attività di misurazione e monitoraggio in nel settore della tecnologia di automazione. | |
| |
→Al sensore di distanza VDM28 |