I sensori induttivi e fotoelettrici e gli encoder rotativi per il collegamento diretto all'AS-Interface sono disponibili in vari design. I sensori con chip AS-Interface integrato offrono vantaggi significativi quali il self-monitoring, la diagnostica ottimizzata (ad esempio la segnalazione di guasto) o l'opzione di assegnazione dei parametri al sensore (ad esempio modalità di funzionamento NA / NC). I sensori costruiti secondo la specifica V2.1 consentono di collegare fino a 62 sensori per rete.


Sensori induttivi AS-Interface

Sensori induttivi per AS-Interface
Sensori induttivi per AS-Interface

I sensori induttivi AS-Interface sono disponibili in varie versioni:

  • Sensori M12 e M30 cilindrici, a filo e non a filo

Sensore induttivo Varikont L per AS-Interface
Sensore induttivo Varikont L per AS-Interface
  • VariKont L

Questo design offre un'installazione senza necessità di utensili e dispone di 4 display a LED posizionati agli angoli per visualizzare lo stato di commutazione e la tensione d'esercizio. I LED sono chiaramente visibili da tutte le direzioni.


Encoder rotativi

Encoder rotativi assoluti
Encoder rotativi assoluti
Gli encoder rotativi assoluti sono utilizzati in molte applicazioni di posizionamento. La soluzione multi-slave ad alta velocità con 4 chip AS-Interface può aggiornare i valori di posizione a 16 bit durante un singolo ciclo di rete e trasmettere il valore di posizione alla rete di livello superiore o alla scheda scanner PLC.

Download gratuito: White paper sui protocolli di comunicazione basati su TCP (PDF)

Questo white paper gratuito in formato PDF confronta i diversi protocolli di comunicazione basati su TCP (AMQP, OPC UA, MQTT, REST API) che si sono fatti strada fino a diventare indispensabili per IIoT e Industry 4.0. Scaricalo ora gratuitamente!

Gamma dei prodotti AS-Interface

Cogli l'opportunità per conoscere la gamma completa dei prodotti AS-Interface.