Componenti di sicurezza e standard in un'unica rete

AS-Interface Safety at Work
AS-Interface Safety at Work

L'AS-Interface Safety at Work è un'estensione di sicurezza dell'AS-Interface e si integra semplicemente in una rete AS-Interface esistente. Tutti i componenti standard e di sicurezza sono attivati in parallelo tramite lo stesso cavo, in modo da poter integrare nel sistema esistente funzioni di sicurezza come l'ARRESTO DI EMERGENZA o i monitor per porte.

Per valutare i segnali rilevanti per la sicurezza è necessario un solo monitor di sicurezza aggiuntivo che utilizza sequenze di codici dinamiche per comunicare in modo affidabile con i componenti Safety at Work. L'installazione di una AS-Interface garantisce la conformità alla categoria di sicurezza 4 secondo EN 954-1 e SIL3 secondo IEC / DIN EN 61508.


I chiari vantaggi della "AS-Interface Safety at Work":

  • È necessaria una sola linea bus per trasferire dati sicuri e non sicuri
  • Perfettamente compatibile con tutti i dispositivi di interfaccia AS standard
  • Nessun meccanismo di comunicazione speciale richiesto
  • Diagnosi dei moduli sicuri possibile tramite un master AS-Interface standard
  • Rispetto dei requisiti di categoria 4 specificati nelle norme EN 954-1 e IEC 61508
  • Scheda d'ingresso sicura nel computer di processo (PLC) non necessaria
  • Facile parametrizzazione tramite apposito software di configurazione su PC

Download gratuito: White paper sui protocolli di comunicazione basati su TCP (PDF)

Questo white paper gratuito in formato PDF confronta i diversi protocolli di comunicazione basati su TCP (AMQP, OPC UA, MQTT, REST API) che si sono fatti strada fino a diventare indispensabili per IIoT e Industry 4.0. Scaricalo ora gratuitamente!

Hub sicurezza funzionale di Pepperl+Fuchs

Diverse centinaia di prodotti con valutazione SIL/PL, strumenti gratuiti e brochure in un unico posto: l'hub "Sicurezza funzionale" è il tuo punto di partenza per l'implementazione delle funzioni di sicurezza.

Gamma dei prodotti AS-Interface

Cogli l'opportunità per conoscere la gamma completa dei prodotti AS-Interface.