Protezione antideflagrazione per zona 2/Div. 2 – "Segment Protector"

I Segment Protector sono accoppiatori per bus di campo per il collegamento degli strumenti al segmento del bus di campo. Garantiscono protezione dai cortocircuiti sulla linea trunk. È un aspetto importante laddove venissero eseguiti lavori a caldo su uno strumento di campo che potrebbero causare il guasto dell'intero segmento mediante cortocircuiti involontari sulla linea spur.

Per Segment Protector della linea principale dell'area pericolosa (R2-SP* e F2-SP*) possono essere installati in Zona 2 / Div. 2. Alcuni Segment Protector sono certificati per l'installazione in Zona 1. Gli spur vengono installati con metodo di protezione antincendio:

  • Maggiore sicurezza per gli strumenti in Zona 1/Div. 1
  • Sicurezza intrinseca Ex ic per gli strumenti in Zona 2 / Div. 2

I Segment Protector per il montaggio su guida DIN sono disponibili con scatole progettate preventivamente in alloggiamenti in GRP o acciaio inossidabile. Il numero di spur può essere massimo 24 e gli accessori sono selezionabili per una facile installazione. L'alloggiamento viene fornito pronto per l'installazione con tutto il cablaggio interno predisposto. Tutti i componenti sono coperti da un unico certificato per le aree pericolose in caso di necessità. Osserva i nostri Segment Protector estremamente compatti e robusti nell'alloggiamento in alluminio.

 

"Segment Protector" R2-SP-N *

Dispositivo di protezione dei segmenti R2-SP-N *
Dispositivo di protezione dei segmenti R2-SP-N *
Il "Segment Protector" della serie R2 presenta un design innovativo, che favorisce l'efficienza in molti aspetti del lavoro quotidiano sui bus di campo:
  • Facile connessione di diversi "Segment Protector" sullo stesso Bus tramite connettore a T
  • Il design della serie R2 impedisce di installare erroneamente la terminazione, poiché il terminatore può essere applicato solo sul connettore a T dell'ultimo dispositivo
  • Semplice sostituzione del "Segment Protector" mediante il connettore a T
  • Connessione affidabile nel tempo grazie ai connettori provvisti di viti di fissaggio
  • Connettori di test consentono il collegamento di strumenti diagnostici come l'unità di controllo di diagnostica avanzata (Mobile Advanced Diagnostic), senza dover intervenire sul cablaggio
  • Terminazione ad alta affidabilità
  • Limitazione di potenza Ex ic e Ex nL

Segment Protector R2-SP-IC *

Segment Protector R2-SP-IC *
Segment Protector R2-SP-IC *

Segment Protector R2-SP-IC* offre la stessa progettazione meccanica del dispositivo R2-SP-N* con l'aggiunta di ulteriori funzioni per una disponibilità superiore:

  • Rilevamento di anomalie e isolamento dei guasti in sequenza progressiva di difetti rari ma tipici per i bus di campo, ad esempio il rimbalzo di contatto
  • Protezione da jabber per la gestione dei difetti del dispositivo
  • Limitazione di energia Ex ic

Segment Protector R2-SP-IC* comunica lo stato da un sensore di rilevazione perdite della custodia e dal limitatore di sovratensione abilitati tramite diagnostica al modulo di diagnostica avanzata. Questa comunicazione non interferisce con la comune comunicazione dei processi e non richiede indirizzamento, configurazione o larghezza di banda sul bus.


Segment Protector F2-SP-IC *

Segment Protector F2-SP-IC *
Segment Protector F2-SP-IC *

Segment Protector F2-SP-IC* offre tutte le funzioni intelligenti per la rilevazione dei guasti e la protezione di R2-SP-IC*. È installato nella nostra custodia in alluminio compatta (F2-SP-IC) con:

  • Diagnostica locale rapida e pratica: LED visibili dall'esterno
  • 4, 6, 8, 10 spur selezionabili
  • Pressacavi o tappi connettori (M12) selezionabili
  • Morsetti a molla opzionali

"Segment Protector" modulare RM-SP *

"Segment Protector" modulare RM-SP *
"Segment Protector" modulare RM-SP *

Il "Segment Protector" modulare si installa semplicemente sulla guida DIN. Due moduli, per il "Trunk" e per gli "Spurs", consentono di ottenere i seguenti vantaggi:

  • Ingombro minimo nell'armadio di installazione per ciascun dispositivo
  • Facilità di espansione sulla guida DIN grazie al concetto del "Power Rail"
  • Limitazione di energia Ex nL

Segment Protector R-SP-E12 per dispositivi antifiamma in Zona 1/ Div. 2

Segment Protector R-SP-E12
Segment Protector R-SP-E12

Il Segment Protector R-SP-E12 è in grado di fornire alimentazione ai dispositivi di campo Ex d. Il Segment Protector e lo strumento possono essere installati in Zona 1.


undefined

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.

Deny all cookies

We value your privacy!

Please select the group of cookies and scripts, that you consent to.

Functional
These cookies are necessary so that you can navigate through the pages and use essential functions (e.g. login).
Analytics
We use these cookies and scripts to measure the visits and clicks on our website in order to constantly improve it.
Marketing
These cookies and similar technologies are used to provide you with personalized and therefore relevant advertising content.