Metal code bar PXV000010M-AAMG30x500-000112

PXV000010M-AAMG30x500-000112
  • High temperature resistance
  • High mechanical stability
  • Easily exchangeable
  • Chemically highly resistant
  • 2-colored Data Matrix codes

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Scarica il Datasheet completo in formato PDF:


Estratto del Datasheet: Dati tecnici del  PXV000010M-AAMG30x500-000112

Descrizione prodotto
DataMatrix metal code bars for positioning safePXV and safePGV read heads
General specifications
Total length10 m
Start position112 m
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
Details: PXV000010M-AAMG30x500-000112

Product Documentation: PXV000010M-AAMG30x500-000112

Language Selection:
Brief InstructionsLinguaFile tipoDimensioni
Mounting InstructionsENGPDF8470 KB

Prodotti associati : PXV000010M-AAMG30x500-000112
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
DataMatrix metal code bars for positioning safePXV and safePGV read heads, High temperature resistance, High mechanical stability, Easily exchangeable, Chemically highly resistant, 2-colored Data Matrix codesfa
Sistemi di posizionamento assoluto safePXV e safePGV

Per la prima volta, i nuovi sistemi di posizionamento assoluto safePXV e safePGV raggiungono il livello di sicurezza SIL 3/PL e con un singolo sensore …

Hub sicurezza funzionale di Pepperl+Fuchs

Diverse centinaia di prodotti con valutazione SIL/PL, strumenti gratuiti e brochure in un unico posto: l'hub "Sicurezza funzionale" è il tuo punto di partenza per l'implementazione delle funzioni di sicurezza.