Ventajas de los sensores PRT para su empresa

La tecnología PRT ofrece un elevado nivel de precisión en todo tipo de aplicaciones, desde mediciones de escasos milímetros hasta de varios cientos de metros

Mediciones precisas a la velocidad de la luz: la superioridad de esta tecnología radica en la densidad de potencia de los impulsos luminosos, que es 1000 veces superior a la ofrecida por sensores con fuentes de luz constantes. Entre las ventajas de esta tecnología, cabe destacar sus amplios rangos de medición, elevados rangos de detección y sus niveles absolutos de precisión. Además, el funcionamiento de los sensores PRT no se ve afectado por influencias negativas como la luz externa o distintas características de reflexión. Por todo ello, la tecnología PRT es sinónimo de resultados de alta calidad.


PRECISIÓN

  • Método de medición directa, que proporciona mediciones precisas, fiables y claras
  • Precisión superior a mayores distancias
  • Valor de medición sin desviación en caso de funcionamiento prolongado
  • Resultados claros de medición, incluso con varios objetos presentes en el rango de detección


INVULNERABILIDAD

  • Alto nivel de invulnerabilidad a la luz externa
  • Sin interferencias mutuas
  • Mínima susceptibilidad a cambios en la trayectoria de la medición ocasionados por influencias ambientales
  • Eliminación segura de influencias de interferencia, como el polvo o la niebla
  • Atenuación segura de objetos alejados


INSENSIBILIDAD

  • Influencia mínima en las propiedades del objeto, con diferencia blanco-negro prácticamente nula
  • Funcionamiento seguro incluso en aplicaciones de almacenamiento de productos congelados a temperaturas de hasta -30 °C
  • Permite detectar fácilmente varios objetos y puede emplearse en aplicaciones esenciales de seguridad