Escáner láser 2-D, serie R2000
Visibilidad integral en aplicaciones a alta velocidad. Las versiones de conmutación y toma de mediciones del escáner láser 2-D abren una amplia ventana de posibilidades de aplicación en sectores industriales convencionales, como el de la logística, el transporte y la manipulación de materiales. Además, estos dispositivos pueden emplearse también en aplicaciones innovadoras, tales como la supervisión de funciones en sistemas de transporte y automatización de edificios, donde el escáner láser 2-D de la serie R2000 garantiza una detección precisa de los bordes y permite determinar la posición de vehículos autónomos. |
| - Alta frecuencia de medición
- Punto luminoso preciso
- Haz de medición visible
- Pantalla integrada de 360°
- Rango de medición de 0,2 m a 50 m, con una precisión de ± 12 mm
|
→ Al escáner láser 2-D de la serie R2000 |
Escáneres de una sola capa y multicapa R2300 (sensores LiDAR 2-D y 3-D)
Gracias a su alta resolución angular, los sensores LiDAR de la serie R2300 detectan incluso las estructuras y los contornos de los objetos más pequeños con absoluta confiabilidad. Mientras que el escáner multicapa es ideal para mediciones 3-D, el escáner de una sola capa está diseñado para aplicaciones de alta velocidad. |
| - Escáner multicapa con cuatro planos de exploración
- Escáner de una sola capa con una velocidad de exploración de 100 Hz
- Alta resolución angular de 0,1°
- Láser piloto visible conmutable
|
→A los escáneres de una sola capa y multicapa R2300 |
Escáner LED de haces múltiples R2100
¡Para una detección fiable de objetos con superficies irregulares! El escáner LED de haces múltiples R2100 proporciona una medición de superficie bidimensional gracias a sus múltiples elementos transmisores LED ultrainfrarrojos situados uno junto a otro. Once puntos luminosos garantizan la detección de cualquier superficie, independientemente de su forma o textura. Esto hace del R2100 la mejor solución para aplicaciones, tanto en el exterior como en el interior, que supongan un reto en equipo móvil, intralogística e ingeniería de maquinaria y plantas industriales. |
| - Medición bidimensional sin piezas móviles
- Varios emisores de haces anchos garantizan la fiabilidad en la detección de objetos, independientemente de la textura de la superficie
- Medición con tecnología de protección ocular frente al LED
- Ángulo de barrido de 88°
- Rango de medición de 0,2 m a 8 m
|
→ Al escáner LED de haces múltiples R2100 |
Sensor de distancia R1000
El R1000 proporciona la máxima precisión para tareas de posicionamiento, con una precisión de <1 mm en un rango de medición de hasta 150 m. Gracias a su carcasa compacta, el sensor de distancia puede integrarse en máquinas o aplicaciones de elevación especialmente pequeñas. |
| - Precisión de <1 mm
- Rango de hasta 150 m
- Sensor compacto en un marco metálico resistente
- Dispositivo de ajuste opcional para una alineación fina y precisa
- Láser de clase 1 para la seguridad ocular
|
→Al sensor de distancia R1000 |
Sensor de distancia R200
Grandes distancias en espacios pequeños: El sensor fotoeléctrico de distancia R200 integra la tecnología de rango de impulsos en una carcasa estándar compacta, para mediciones de hasta 60 m de distancia. Esto hace que el sensor sea adecuado para su uso en almacenes de gran altura, sistemas de transportadores o en transportadores de monorriel en la fabricación automotriz. |
| - Medición de distancia de alta precisión de hasta 10 m.
- La detección puede variar hasta 60 m con reflector
- Diseño compacto de 15 x 41,7 x 50,6 mm
- Exactitud de la repetición de +/- 3 mm
- Interfaz de IO-Link con Perfil de sensor inteligente
|
→Al sensor de distancia R200 |
Sensor de distancia, serie VDM28
Dispositivos de enorme versatilidad para la medición y la supervisión. Los sensores de la serie VDM28 abarcan una gama de aplicaciones sin precedentes y pueden utilizarse de forma universal para la medición y la supervisión de tareas en tecnologías de automatización. |
| - Alta resistencia a influencias ambientales
- Invulnerable a la luz externa y a las interferencias mutuas
- Carcasa de sensor estándar que facilita la conexión y el montaje
- Rango de medición de 0,2 m a 50 m, con una precisión de ± 5 mm
|
→ A la serie de productos VDM28 |
Más información acerca de la tecnología PRT