Sensor de aceleración de 1 eje, Aprobación de tipo E1, Salida analógica de 4 mA ... 20 mA, Límites de evaluación ajustados de forma fija, Alta resistencia a los golpes, Aprendizaje en punto cero, Rango de medición -2 g ... +2 g, Resistencia incrementada a la pertubación 100 V/mfa
Sensor de aceleración de 2 ejes, Aprobación de tipo E1, Salida analógica de 4 mA ... 20 mA, Límites de evaluación ajustados de forma fija, Alta resistencia a los golpes, Aprendizaje en punto cero, Rango de medición -2 g ... +2 g, Resistencia incrementada a la pertubación 100 V/mfa
Sensor fotoeléctrico en miniatura de un solo haz, perfecto para instalar en marcos o contornos, Circuito integrado, Carcasa insertable para orificio de 13 mm, Ángulo de apertura estrecho, indicado para montaje en pares, Varias frecuencias para evitar interferencias cruzadas, Tipo(S2): Tipo cilíndrico, liso, Emisor de luz: IRED, Tipo de luz: Infrarrojo, luz alterna , 880 nm, Tensión de trabajo: 10 ... 30 V CC, Tipo de conmutación: Conmutación clarofa
No disponible para compra: Para 8 módulos, Alimentación de 24 V CC, Tipos de señal admitidos: DI/DO/AI/TI/AO, Área peligrosa: terminales de conexión por tornillo, azules, Área no peligrosa: terminales de conexión por tornillo, negro, Número de módulos: 8, Número de canales por módulo: 2 , 4, Tipo de señal: Universal, Fabricante: Universal, Tipo de sistema de control: Universalpa
No disponible para compra: Barrera aislada de 1 canal, Alimentación de 230 V CA, Entradas de contacto o NAMUR, Salida de contacto de relé, Supervisión de fallos de conducción, Dirección de la acción reversible, Hasta SIL 2 según IEC/EN 61508 / IEC/EN 61511, Anchura de la carcasa: 20 mm, Cantidad de canales: 1 canal, Nivel de integridad de seguridad (SIL): SIL 2, Tensión de medición: 207 ... 253 V CA, 45 ... 65 Hz, Dispositivo en campo: Sensor NAMUR, Dispositivo de campo [2]: contacto sin tensión, Supervisión de fallos de conducciónpa
No disponible para compra: Barrera aislada de 1 canal, Alimentación de 24 V CC (carril de alimentación), Entrada de tensión, potenciómetro, RTD o termopar, Salida de tensión 0/1 V ... 5 V, Configurable mediante PACTware, Detección de fallo de línea (LDF) y daños en el sensor, Hasta SIL 2 según IEC/EN 61508 / IEC/EN 61511, Anchura de la carcasa: 20 mm, Cantidad de canales: 1 canal, Nivel de integridad de seguridad (SIL): SIL 2, Tensión de medición: 20 ... 30 V CC, Tipo: Conexión de 2 hilos, Tipo [2]: Conexión de 3 hilospa
No disponible para compra: Acondicionador de señal de 1 canal, Alimentación de 24 V CC (mediante lazo), Entrada lógica de 19 V CC ... 26,5 V CC, no polarizada, Salida de contacto de relé para función de seguridad sin alimentación, Inmunidad de pulso de prueba, Hasta SIL 3 según IEC/EN 61508, Hasta PL e conforme a EN/ISO 13849, Anchura de la carcasa: 12,5 mm, Cantidad de canales: 1 canal, Función DTS (sin alimentación por seguridad), Nivel de integridad de seguridad (SIL): SIL 3, Capacidad sistemática (SC): SC 3pa
No disponible para compra: Barrera aislada de 1 canal, Alimentación de 115 V de CA, Entradas de contacto o NAMUR, Salida de contacto de relé, Supervisión de fallos de conducción, Dirección de la acción reversible, Hasta SIL 2 según IEC/EN 61508 / IEC/EN 61511, Anchura de la carcasa: 20 mm, Cantidad de canales: 1 canal, Nivel de integridad de seguridad (SIL): SIL 2, Tensión de medición: 103,5 ... 126 V CA , 45 ... 65 Hz, Dispositivo en campo: Sensor NAMUR, Dispositivo de campo [2]: contacto sin tensiónpa
No disponible para compra: Barrera aislada de 1 canal, Alimentación de 115 V de CA, Entradas de contacto o NAMUR, Salida de contacto de relé, Error de salida de contacto de relé, Supervisión de fallos de conducción, Dirección de la acción reversible, Hasta SIL 2 según IEC/EN 61508 / IEC/EN 61511, Anchura de la carcasa: 20 mm, Cantidad de canales: 1 canal, Nivel de integridad de seguridad (SIL): SIL 2, Tensión de medición: 103,5 ... 126 V CA , 45 ... 65 Hz, Dispositivo en campo: Sensor NAMURpa
No disponible para compra: Barrera aislada de 2 canales, Alimentación de 230 V CA, Entradas de contacto o NAMUR, Salida de contacto de relé, Supervisión de fallos de conducción, Dirección de la acción reversible, Hasta SIL 2 según IEC/EN 61508 / IEC/EN 61511, Anchura de la carcasa: 20 mm, Cantidad de canales: 2 canales, Nivel de integridad de seguridad (SIL): SIL 2, Tensión de medición: 207 ... 253 V CA, 45 ... 65 Hz, Dispositivo en campo: Sensor NAMUR, Dispositivo de campo [2]: contacto sin tensiónpa
No disponible para compra: Acondicionador de señal de 1 canal, Alimentación de 24 V CC (mediante lazo), Entrada lógica de 20 V CC ... 26,5 V CC, no polarizada, Salida de contacto a prueba de fallos para función de seguridad alimentada y sin alimentación , Inmunidad de pulso de prueba, Hasta SIL 3 según IEC/EN 61508, Anchura de la carcasa: 20 mm, Cantidad de canales: 1 canal, Función ETS (con alimentación por seguridad), Función DTS (sin alimentación por seguridad), Función DPS (conmutación bipolar)pa
No disponible para compra: Barrera aislada de 1 canal, Alimentación de 230 V CA, Entradas de contacto o NAMUR, Salida de contacto de relé, Error de salida de contacto de relé, Supervisión de fallos de conducción, Dirección de la acción reversible, Hasta SIL 2 según IEC/EN 61508 / IEC/EN 61511, Anchura de la carcasa: 20 mm, Cantidad de canales: 1 canal, Nivel de integridad de seguridad (SIL): SIL 2, Tensión de medición: 207 ... 253 V CA, 45 ... 65 Hz, Dispositivo en campo: Sensor NAMUR, Dispositivo de campo [2]: contacto sin tensiónpa
No disponible para compra: Protección contra sobretensiones para 2 líneas de alimentación, Tipo 3 conforme a EN 61643-11, Tensión nominal 120 V AC, Unidad precableada, Indicación de funcionamiento y de fallo en todas las líneas protegidas, Salida de mensaje de error, Montaje en carril DIN, Tipo de dispositivo: tipo 3 conforme a EN 61643-11:2013 clase III conforme a IEC 61643-1:2011, Número de líneas de alimentación protegidas: 2pa
Desde la celda de la bateríahasta el módulo de baterías y la batería: Pepperl+Fuchsofrece una potentetecnología de sensorespara la producciónautomatizada de baterías ... inVideosSmartAutomationSolutionsFrombatterymoduleinspectionandtraceabilitytobatterypackmanufacturing—thisvideogivesyouaninsightintovarioussensorsolutionsforyourproductionprocess. Forexample, thevisionsensorSmartRunner ...
Obtenga más informaciónsobre los sistemas de posicionamientolinealabsolutoseguro de Pepperl+Fuchsparaaplicaciones de seguridadhastaSIL3 y PL e ... y velocidad , así como los datos no seguros, también emitedatos de diagnóstico. Dado que la cinta de códigospuedetener una longitud de hasta10000 m, el safePXV/PUS es especialmenteadecuadoparalargasdistancias que requieren un posicionamientoabsoluto ...
Puertasautomáticas, ascensores, escalerasmecánicas, barreras o transportepúblico: los sensores de la gama de Pepperl+Fuchsresultanindicadosparatoda una serie de aplicaciones de automatización de entradas ... , las grandespuertasindustrialessolodebenabrirse con la amplitudjustaparadejarpasar un vehículo. Paracalcular la anchura de apertura, el escánerLED de rayosmúltiplesR2100mide la alturaexacta del vehículo y, a continuación, emite un impulso ...
Descubranuestracompletagama de productospara el sector de la automoción, desde el posicionamiento y la identificaciónconfiables, hasta la garantía de procesosimpecables en tecnología de transportadores y aplicacionesfundamentalespara la seguridad ... un rango de lectura de hasta30cm (ajustable); una característicaexclusiva en el mercado entre los dispositivos de su clase. Los usuariosobtienenmáximaflexibilidad y libertadparaadaptarlos a su aplicación. Lectura de códigos1-D, 2-D y DPM La serie ...
Visite el “Centro de seguridadfuncional” de Pepperl+Fuchs, en el que encontrarádispositivos con evaluación de seguridadparaaplicaciones de automatización de fábricas y también podráacceder a herramientas y folletos de gran utilidad ... gratuito y obtenga más informaciónsobretérminoscomo: Evaluación de riesgosNivel de rendimientoCategoríaCobertura de diagnósticoMTTFd Y muchas más DescargarahoraEventos y formaciónPepperl+Fuchsofrece una ampliagama de programas de formaciónpara ...
Los sensores de radarindustrialesFMCW de Pepperl+Fuchscuentan con un alcance de lecturaalto y son idealespara la integración en máquinasmóviles ... permitealinear la cúpula del radar de maneraóptima en la instalaciónrespectiva. Un sólidomontaje de metal con dos conexiones de tornillosirvecomoreceptáculopara el cabezal del sensor y evita los problemascausados por condicionesambientales ...
Obtenga una descripción general del amplioportafolio de sistemasHMI de Pepperl+Fuchsparaindustrias de procesos ... la conexión a dos monitoresUltraHD (4K ) a 60Hz. También tiene un USBtipo C, generación3.2 Una interfaz y dos interfacesUSBtipo A 2.0. BTC14 Con su carcasacerradaIP4x , la cajaindustrialthinclientBTC14 es extremadamenteresistente y ofrece ...
Además de las funcionesprobadas, las tabletasTab-Ex® cuentan con característicasinnovadorascomo la integración de aplicaciones de realidadaumentada, que facilitan la implementación de las aplicaciones de la Industria40 e IIoT ... : IP64 / IP65Tab-Ex® 02DZ2: IP64 / IP68IP68Battery4,450mAhbatteryforupto11operatinghoursReplaceable7400mAhbatteryforupto14operatinghoursCamera (rearandfront) Rear: 8MPwithflash; front: 5MPoptional: non-cameraversionRear ...
Pepperl+Fuchs le ofrece una solución de sistemaIO-Linkintegral que incluye una gama de sensoresIO-Link e infraestructura ... , sino también los componentes de infraestructuracorrespondientes . Infraestrucura de IO-LinkMaestrosIO-Linkparaaplicacionesbasadas en la nube (ICE2/3) La serie de maestrosIO-LinkICE2 (Ethernet/IP) e ICE3 (PROFINET) con interfazOPCUApermite el intercambio ...
1-10/916Elementos por página:
¿No se encontraron resultados?
Sugerencia: Utilice el asterisco * delante de su término de búsqueda, modifique su búsqueda, revise si su témino de búsqueda tiene errores ortográficos, o póngase en contacto con nosotros.