"Práctico. Con visión de futuro. Personal." Este es el lema de este año de la feria SPS en Núremberg (Alemania). Expositores internacionales, entre los que se incluye Pepperl+Fuchs, presentarán sensores y soluciones inteligentes en la feria comercial de automatización industrial del 14 al 16 de noviembre de 2023.
Descubra nuestros últimos productos y tecnologías innovadoras en el stand 411 del pabellón 7A, donde presentaremos nuestras novedades en torno a los siguientes temas de futuro:
¿Tiene curiosidad? Visítenos en Núremberg y conozca sus impresiones personales en nuestro stand. Nuestros expertos están deseando conocerle personalmente.
Los dispositivos de lectura/escritura RFID de alta frecuencia de la serie IQH3*/IQT3* ofrecen una gran flexibilidad para sus aplicaciones: Debido a su
los dispositivos se pueden integrar con precisión en una amplia variedad de entornos. Descubra la serie de lectura/escritura RFID de alta frecuencia en el "diseño de paquete plano" optimizado.
Pepperl+Fuchs combina la nueva unidad de evaluación segura PUS con las ventajas de los sistemas de posicionamiento absoluto de eficacia probada safePXV y WCS. Esto permite aplicaciones de posicionamiento lineal absoluto seguro conforme a SIL 3/PL e con un esfuerzo de integración mínimo. Obtenga más información sobre la nueva solución de posicionamiento lineal absoluto seguro.
Pepperl+Fuchs presenta por primera vez su estudio de producto WILSEN.valve. El estudio demuestra las ventajas de utilizar la tecnología de sensores especializados M&O (monitorización y optimización) para monitorizar válvulas manuales. Descubra cómo los operarios de plantas extensas y ramificadas pueden obtener una visión general completa y altamente fiable de todas las válvulas manuales instaladas de forma rentable.
Cuando el hidrógeno se transporta como amoníaco en combinación con nitrógeno, se requieren medidas de protección contra explosiones para proteger a las personas, la planta y el medio ambiente. Obtenga más información sobre los productos y las soluciones de Pepperl+Fuchs utilizados en terminales de amoníaco.
Incluso con lluvia, niebla, viento o polvo, los sensores por radar industriales de la serie MWC25M-L2M-* funcionan de forma fiable y sin problemas en todas las condiciones ambientales. Los sensores son ideales para aplicaciones al aire libre que requieren una distancia rápida y de largo rango, así como medición de velocidad. Obtenga más información sobre los sensores por radar con interfaz CAN.
Con el Smart-Ex® 03, descubrirá un smartphone 5G de alto rendimiento para áreas peligrosas: Equipado con 5G y Wi-Fi® 6, el Smart-Ex 03 establece nuevos estándares para un uso flexible en redes públicas y privadas de proveedores de redes móviles o de las propias empresas. Por supuesto, el Smart-Ex 03 incluye certificaciones para su uso en áreas peligrosas de todo el mundo. Obtenga más información en la feria SPS.
Una nueva carcasa de aluminio y un lector RFID integrado opcional complementan la gama de la plataforma de interfaz hombre-máquina modular VisuNet FLX. Esto abre nuevas posibilidades de aplicación, un rango de temperaturas ampliado y más seguridad al acceder a los dispositivos de interfaz hombre-máquina de la serie FLX. Experimente aún más flexibilidad con VisuNet FLX.
El sistema de protección contra sobretensiones M-LB-4000 protege de forma fiable los componentes y los sistemas importantes de las corrientes de arranque y sobretensiones. El módulo ofrece una función de diagnóstico fiable, un manejo sencillo y un diseño de carcasa compacta de tan solo 6 mm de ancho. Descubra la protección contra sobretensiones M-LB-4000 enchufable y proteja su planta de procesos.
Regístrese para obtener entradas gratuitas y visite Pepperl+Fuchs en SPS. Esperamos darle la bienvenida en nuestro stand 330 en el pabellón 7A y presentarle potentes tecnologías de sensores...