Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Datos generales | ||
---|---|---|
Tipo de señal | Salida digital | |
Datos característicos de seguridad funcional | ||
Nivel de integridad de seguridad (SIL) | SIL 3 | |
Capacidad sistemática (SC) | SC 3 | |
Alimentación | ||
Conexión | Power Rail o terminales 14+, 15- | |
Tensión de medición | 19 ... 30 V CC alimentado por bucle |
|
Corriente de entrada | 115 mA a 24 V , 130 Ω Carga | |
Pérdida de potencia | 1,5 W a 24 V , 130 Ω Carga | |
Entrada | ||
Lado de conexión | Lado de control | |
Conexión | canal 1: terminales 7+, 8- , Resistencia Rext opcional entre los terminales 7 y 9 canal 2: terminales 10+, 11- , Resistencia Rext opcional entre los terminales 10 y 12 |
|
Corriente de entrada | aprox. 6 mA a 24 V CC Si es necesario, el valor de corriente puede aumentarse mediante una resistencia Rext. |
|
Nivel de la señal | señal 1: 15 ... 30 V CC señal 0: 0 ... 5 V CC |
|
Salida | ||
Lado de conexión | Lado de campo | |
Conexión | canal 1: terminales 1+, 2-, 3 canal 2: terminales 4+, 5-, 6- |
|
Resistencia interna | aprox. 64 Ω | |
Corriente | tip. 100 mA | |
Tensión | ≥ 13 V | |
Límite de corriente | 105 mA | |
Tensión en vacío | tip. 19,2 V | |
Carga | nominal 0,08 ... 1 kΩ | |
Frecuencia de conmutación | máx. 2 Hz | |
Retardo de arranque/Caida | 30 ms / 30 ms | |
Supervisión de fallos de conducción | ||
Cortocircuito | < 30 Ω | |
Circuito abierto | > 10 kΩ | |
Corriente de prueba | < 4 mA | |
Aislamiento galvánico | ||
Entrada/alimentación | aislamiento básico conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 60 Vef | |
Entrada/Entrada | aislamiento básico conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 60 Vef | |
Salida/Salida | aislamiento básico conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 60 Vef | |
Salida/otros circuitos | aislamiento básico conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef | |
Indicadores/configuraciones | ||
Indicadores | Indicadores LED | |
Elementos de mando | Conmutador DIP | |
Configuración | mediante interruptores DIP | |
Etiqueta | espacio para etiquetado en la parte frontal | |
Conformidad con la directiva | ||
Compatibilidad electromagnética | ||
Directiva 2014/30/UE | EN 61326-1:2013 (entornos industriales) | |
Conformidad | ||
Compatibilidad electromagnética | NE 21:2011 Para obtener más información, consulte la descripción del sistema. |
|
Grado de protección | IEC 60529:2001 | |
Protección contra rayo eléctrico | EN 61010-1:2010 | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Grado de protección | IP20 | |
Conexión | Terminales de rosca | |
Masa | aprox. 200 g | |
Dimensiones | 20 x 119 x 115 mm (A x L x H) , tipo de carcasa B2 | |
Altura | 119 mm | |
Anchura | 20 mm | |
Profundidad | 115 mm | |
Fijación | en un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001 | |
Datos para aplicación en relación con áreas peligrosas | ||
Certificado de examen tipo UE | EXA 17 ATEX 0076X | |
Identificación | ![]() ![]() ![]() |
|
Tensión | 22,2 V | |
Corriente | 360 mA | |
Alimentación | 1990 mW | |
Alimentación | ||
Tensión segura máxima | 60 V (Atención! La tensión de medición puede ser menor.) | |
Entrada | ||
Tensión segura máxima | 60 V (Atención! La tensión de medición puede ser menor.) | |
Aislamiento galvánico | ||
Salida/Salida | aislamiento eléctrico seguro conforme a IEC/EN 60079-11, valor de pico de tensión de 60 V | |
Salida/otros circuitos | aislamiento eléctrico seguro según IEC/EN 60079-11, valor pico de voltaje 375 V | |
Conformidad con la directiva | ||
Directiva 2014/34/UE | EN IEC 60079-0:2018+AC:2020 , EN 60079-7:2015+A1:2018 , EN 60079-11:2012 | |
Homologaciones internacionales | ||
Autorización IECEx | ||
Certificado IECEx | IECEx EXA 17.0019X | |
Marcas de IECEx | Ex ec [ia IIB Ga] IIC T4 Gc [Ex ia Da] IIIC [Ex ia Ma] I |
|
Información general | ||
Informaciones complementarias | Tenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27210190 |
ECLASS 10.0.1 | 27210190 |
ECLASS 9.0 | 27210190 |
ECLASS 8.0 | 27210190 |
ECLASS 5.1 | 27210121 |
ETIM 8.0 | EC001485 |
ETIM 7.0 | EC001485 |
ETIM 6.0 | EC001485 |
ETIM 5.0 | EC001485 |
UNSPSC 12.1 | 39121008 |
Esta barrera con aislamiento se utiliza para aplicaciones de seguridad intrínseca.
El dispositivo suministra alimentación a los solenoides, los indicadores LED y las alarmas sonoras que se encuentran en un área peligrosa.
El dispositivo tiene 2 salidas alternas, a fin de poder operar una válvula con 2 bobinas.
Si ambas entradas están con tensión, sólo la salida I tiene tensión.
El dispositivo es inmune a los pulsos de prueba de diversos sistemas de control.
La función de transparencia de fallos de la línea puede mostrar un fallo de línea en campo mediante un cambio de la impedancia de la entrada de conmutación del controlador de solenoide.
Los fallos se señalan mediante indicadores LED conforme a NAMUR NE44 y una salida de mensajes de error colectivos independiente.
Literature | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Application Report - Biological Cleaning of Wastwater and Secondary Sedimentation Stage | ENG | 566 KB | |
Application Report - Energy Generation in Wastwater Treatment Plants | ENG | 532 KB | |
Application Report - Generating Electricity in Coal-Fired Power Plants | ENG | 412 KB | |
Application Report - Sand Trap and Preliminary Sedimentation Stage | ENG | 448 KB | |
Application Report - Screening Systems in Sewage Treatment Plants | ENG | 577 KB | |
Application Report - Sicherer Brennstofftransport in Kohlekraftwerken | ENG | 391 KB | |
Application Report - Water Inlet in Wastewater Treatment Plants | ENG | 526 KB |
Información de productos | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Application Guideline Solenoid Drivers | ENG | 734 KB | |
Safety and Security Documentation | |||
Manual de instrucciones | SPA | 163 KB | |
Functional Safety Manual | ENG | 440 KB | |
Manuales | |||
Manual | ENG | 3685 KB |
CAD | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 2308 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
CAE | |||
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data Portal | ALL | LINK | --- |
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZ | ALL | EDZ | 1377 KB |
Certificados | Número de Certificado | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|---|
China SITIIAS CCC Ex Certificate | 2021322316003613 (Singapore) | ALL | 929 KB | |
DNV Marine | TAA00001WX | ALL | 106 KB | |
EXA [Ex ia] Ex ec IECEx Certificate of Conformity | IECEx EXA 17.0019X | ALL | LINK | --- |
Europe EXA ATEX | EXA 17 ATEX 0076X | ALL | 2059 KB | |
India PESO (India) CCOE | A/P/HQ/KA/104/6092 (P576842) | ALL | 106 KB | |
Ukraine SERTIS Ex | SC 21.0646 X | ALL | 12351 KB | |
Worldwide TUV Nord Functional Safety Certificate | TUV NORD 44 207 13734006 | ALL | 95 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-3755A | ALL | 157 KB |
Componentes del sistema adecuados | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
Accesorios | ||||||
|
||||||
|
||||||
|