No disponible para compra
No disponible para compra

Sensor inductivo NBN3-F31K2M-Z8L-B13-S-3G-3D-Y

NBN3-F31K2M-Z8L-B13-S-3G-3D-Y
  • Montaje directo en mandos estándarizados
  • Certificación ATEX para zona 2 y zona 22
  • Compatible con todos los sistemas de control de procesos
  • Sensor CC de 2 cables con corriente de estado de apagado mínima
  • Robusta base de metal
  • Carcasa resistente a la intemperia para usos en el exterior
  • Terminales enchufables

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  NBN3-F31K2M-Z8L-B13-S-3G-3D-Y

Datos generales
Función de conmutación2 x normalmente abierto (NA)
Tipo de salidaDos cables con corriente de estado de apagado mínima
Distancia de conmutación de medición2,5 mm
Instalacióninstalable no enrasado
Polaridad de salidaCC
Distancia de conmutación asegurada0 ... 2,05 mm
Tipo de salida2x 2-hilos
Datos característicos
Tensión de trabajo6 ... 30 V
Frecuencia de conmutación0 ... 100 Hz
Histéresistip. 0,5 mm
Protección contra la inversión de polaridadno polarizado
Protección contra cortocircuitono
Caída de tensión≤ 6 V
Corriente de trabajo4 ... 100 mA
Corriente residual100 ... 200 µA tip. 160 µA
Datos característicos de seguridad funcional
MTTFd684 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Circuito de válvulas
Tensiónmáx. 32 V CC
Corrientemáx. 240 mA
Protección contra cortocircuitono
Protección contra la inversión de polaridadsí, con LED de salida invertida desactivado, lo que deja más corriente para la electroválvula
Conformidad con Normas y Directivas
Conformidad con la normativa
EstándaresEN 60947-5-2:2007
EN 60947-5-2/A1:2012
IEC 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2 AMD 1:2012
VDI / VDE 3845
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F) , restricción para su uso en zonas peligrosas, consulte el manual de instrucciones
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Datos mecánicos
Conexión (del sistema)Racor atornillado para cables M20 x 1,5 , conexión a tierra con tornillo solo para cables con una sección de 4 mm2, utilice cable rígido o trenzado con casquillo final
Conexión (de la válvula)Borne roscado ,
Cable conectado por rosca M20 x 1,5
Material de la carcasapolicarbonato (PC) resistente + GF 10%, optimizado para su uso en exteriores
Base de la carcasaaluminio, recubierto de polvo
Grado de protecciónIP67 ; indice de protection supplémentaire IP66/IP69 avec BT65-F31K2-RG-EN-01 et SH-F31K2-B13
Bloque de terminales
Cantidad10
Tipo de conexiónPara la conexión de cables de cobre con 7 mm de longitud de desmontaje
Par de apriete 0,5 ... 0,6 Nm
TipoBloque de terminales de tipo tornillo, enchufables
Capacidad de terminalesSección transversal de cable 0,25 ... 2,5 mm2 , flexible/rígido
Para conexión de varios hilos: dos cables de la misma sección por 0,25 ...1 mm2
Momento de apriete de los tornillos de fijación2 Nm
Par de apriete de los tornillos de la carcasa1,5 Nm
Par de apriete, tornillo de conexión a tierra1,5 Nm
Par de apriete del racor atornillado para cablesM20 x 1,5 ; max. 11 Nm
Par de apriete del tapón de cierre2 Nm
Dimensiones
Altura53 mm
Anchura100 mm
Longitud106 mm
Información general
Aplicación en campo con peligro de explosiónver Instrucciones de uso

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027220501
ECLASS 10.0.127220501
ECLASS 9.027220501
ECLASS 8.027220501
ECLASS 5.127220501
ETIM 8.0EC002714
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550

Details: NBN3-F31K2M-Z8L-B13-S-3G-3D-Y

Design / Simulation: NBN3-F31K2M-Z8L-B13-S-3G-3D-Y

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP5954 KB

Productos asociados: NBN3-F31K2M-Z8L-B13-S-3G-3D-Y

Componentes del sistema adecuados

fa

fa
Accesorios
fa
fa
fa

Nuestro artículo en amplify ofrece información interesante sobre el desarrollo de la nueva y moderna gama de sensores de proximidad inductivos de Pepperl+Fuchs. ¡Obtén la historia completa aquí!

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

La base de conocimientos sobre sensores inductivos contiene una amplia experiencia y le apoya en el funcionamiento altamente preciso y sin problemas de los sensores en sus máquinas e instalaciones.

VariKont con tecnología de protección activa

Los sensores inductivos VariKont con tecnología de apantallamiento activo garantizan largas distancias de conmutación independientemente de la situación y el material de instalación. Disfrute de un diseño del equipo más sencillo y unos costes más bajos.

Sensores de seguridad inductivos SIL 2/PL d

Como los sensores de seguridad inductivos SIL 2/PL d no disponen de zona muerta, se puede producir la transferencia de datos sin una distancia mínima entre el sensor y el objetivo. Descubra la gama optimizada para entornos exigentes.