Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Datos generales | ||
---|---|---|
Función de conmutación | Normalmente cerrado (NC) | |
Tipo de salida | NPN | |
Distancia de conmutación de medición | 2 mm | |
Instalación | enrasado Nota: El sensor se puede incrustar 0,5 mm en acero sin afectar al campo de detección. |
|
Distancia de conmutación asegurada | 0 ... 1,62 mm | |
Elementos de manejo | Objetos ferromagnéticos | |
Factor de reducción rAl | 0 | |
Factor de reducción rCu | 0 | |
Factor de reducción r1.4301 | 0.6 - 0.8 | |
Factor de reducción rMs | 0 | |
Tipo de salida | 3-hilos | |
Datos característicos | ||
Tensión de trabajo | 10 ... 30 V CC | |
Frecuencia de conmutación | 80 Hz | |
Histéresis | tip. 5 % | |
Protección contra la inversión de polaridad | protegido | |
Protección contra cortocircuito | sincronizado | |
Caída de tensión | ≤ 2 V | |
Corriente de trabajo | ≤ 200 mA | |
Consumo de corriente | ≤ 22 mA | |
Corriente residual | ≤ 10 µA | |
Corriente en vacío | ≤ 15 mA | |
Datos característicos de seguridad funcional | ||
MTTFd | 828 a | |
Duración de servicio (TM) | 20 a | |
Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % | |
Elementos de indicación y manejo | ||
Indicación de trabajo | Dos LED verde: alimentación amarillo: Salida |
|
Conformidad con Normas y Directivas | ||
Conformidad con la normativa | ||
Estándares | EN IEC 60947-5-2 | |
Autorizaciones y Certificados | ||
Autorización UL | cULus Listed, General Purpose | |
Autorización CCC | Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación. | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -10 ... 70 °C (14 ... 158 °F) | |
Resistencia a choques | 30 g 11 ms 3 planos | |
Datos mecánicos | ||
Tipo de conexión | Cable fijo con conector | |
Material de la carcasa | Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303 | |
Grado de protección | IP67 | |
Conectores | ||
Rosca | M8 x 1 | |
Par de apriete | 0,4 Nm | |
Nº de polos | 3 | |
Cable | ||
Diámetro del cable | 3 mm - 0,2 mm | |
Radio de flexión | > 12 x diámetro del cable | |
Material | PUR | |
Color | negro | |
Número de núcleos | 3 | |
Sección transversal | 0,14 mm2 | |
Longitud | 150 mm | |
Dimensiones | ||
Altura | 5,5 mm | |
Anchura | 7,9 mm | |
Longitud | 30 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0.1 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 5.1 | 27270101 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Certificados | Número de Certificado | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|---|
China Information on CCC | CCC-Exempt Declaration (Pepperl+Fuchs) | ALL | 457 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-4304A | ALL | 1218 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) | TDOC-6312_ENG | ENG | 1285 KB |
Accesorios | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|