Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Datos generales | ||
---|---|---|
Tipo de señal | Entrada analógica | |
Datos característicos de seguridad funcional | ||
Nivel de integridad de seguridad (SIL) | SIL 3 | |
Alimentación | ||
Tensión de medición | 0 ... 24 V CC , alimentado por bucle | |
Pérdida de potencia | < 0.2 W for Uin = 24 V, Iout = 20 mA | |
Circuito de control | ||
Conexión | terminales 11+, 12- | |
Tensión | 0 ... 24 V | |
Corriente | 0 ... 20 mA | |
Límite de corriente | max. 35 mA , limitado por la fuente de corriente de control lateral | |
Circuito de campo | ||
Conexión | terminales 1+, 2- | |
Tensión | para 4 V ≤ Uin ≤ 24 V: Uout ≥ Uin - (0,41 x Iin en mA) - 0,5 | |
Rango de transferencia | tensión: 4 ... 20 V CC/0 ... 6 Vpp CC corriente: 1 ... 20 mA |
|
Características de transferencia | ||
Desviación | ||
Según calibración | ≤ 3,5 mA pérdida de corriente a 20 mA de corriente de carga | |
Temperatura | ± 20 µA/K | |
Tiempo de subida/caída | ≤ 50 µs (corriente de carga ≥ 1 mA) | |
Aislamiento galvánico | ||
Entrada/salida | aislamiento eléctrico seguro según IEC/EN 60079-11, valor pico de voltaje 375 V | |
Indicadores/configuraciones | ||
Etiqueta | espacio para etiquetado en la parte frontal | |
Conformidad con la directiva | ||
Compatibilidad electromagnética | ||
Directiva 2014/30/UE | EN 61326-1:2013 (entornos industriales) | |
Conformidad | ||
Compatibilidad electromagnética | NE 21:2006 | |
Grado de protección | IEC 60529:2001 | |
Protección contra rayo eléctrico | UL 61010-1 | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Grado de protección | IP20 | |
Conexión | Terminales de rosca | |
Masa | aprox. 100 g | |
Dimensiones | 20 x 107 x 115 mm (A x L x H) , tipo de carcasa B1 | |
Altura | 107 mm | |
Anchura | 20 mm | |
Profundidad | 115 mm | |
Fijación | en un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001 | |
Datos para aplicación en relación con áreas peligrosas | ||
Certificado de examen tipo UE | BAS 00 ATEX 7087 | |
Identificación | ![]() ![]() ![]() |
|
Tensión | 28 V | |
Corriente | 93 mA | |
Alimentación | 653 mW | |
Alimentación | ||
Tensión segura máxima | 253 V (Atención! La tensión de medición puede ser menor.) | |
Certificado | TÜV 99 ATEX 1499 X | |
Identificación | ![]() |
|
Aislamiento galvánico | ||
Entrada/salida | aislamiento eléctrico seguro según IEC/EN 60079-11, valor pico de voltaje 375 V | |
Conformidad con la directiva | ||
Directiva 2014/34/UE | EN IEC 60079-0:2018+AC:2020 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010 | |
Homologaciones internacionales | ||
Autorización FM | ||
Control Diseño | 116-0129 (cFMus) | |
Autorización UL | E106378 | |
Control Diseño | 116-0348 (cULus) | |
Autorización IECEx | ||
Certificado IECEx | IECEx BAS 08.0079 IECEx BAS 10.0007X |
|
Marcas de IECEx | [Ex ia Ga] IIC , [Ex ia Da] IIIC , [Ex ia Ma] I Ex nA IIC T4 Gc |
|
Información general | ||
Informaciones complementarias | Tenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27210120 |
ECLASS 10.0.1 | 27210120 |
ECLASS 9.0 | 27210120 |
ECLASS 8.0 | 27210120 |
ECLASS 5.1 | 27210120 |
ETIM 8.0 | EC002653 |
ETIM 7.0 | EC002653 |
ETIM 6.0 | EC002653 |
ETIM 5.0 | EC001485 |
UNSPSC 12.1 | 32101514 |
Esta barrera con aislamiento se utiliza para aplicaciones de seguridad intrínseca. Permite controlar transmisores de alarmas de humo y fuego compatibles con SMART y transferirles señales en áreas peligrosas.
Pueden superponerse señales digitales sobre los valores analógicos en el área peligrosa o en la zona segura, que se transfieren de forma bidireccional.
El tiempo de respuesta de la señal digital debe ser inferior a 50 μs y la corriente en el área peligrosa debe ser superior a 1 mA.
Ya que el aislamiento se alimenta por lazo, use los datos técnicos para confirmar la tensión correcta disponible para los dispositivos de campo.
Literature | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Application Report - Energy Generation in Wastwater Treatment Plants | ENG | 532 KB | |
Application Report - Generating Electricity in Coal-Fired Power Plants | ENG | 412 KB | |
Application Report - Screening Systems in Sewage Treatment Plants | ENG | 577 KB | |
Application Report - Sicherer Brennstofftransport in Kohlekraftwerken | ENG | 391 KB | |
Application Report - Water Inlet in Wastewater Treatment Plants | ENG | 526 KB |
Safety and Security Documentation | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Manual de instrucciones | SPA | 169 KB | |
Functional Safety Manual | ENG | 462 KB | |
Manuales | |||
Manual | ENG | 3685 KB |
CAD | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 1871 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
CAE | |||
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data Portal | ALL | LINK | --- |
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZ | ALL | EDZ | 45 KB |
Certificados | Número de Certificado | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|---|
Baseefa IECEx Certificate of Conformity | IECEx BAS 08.0079 | ALL | LINK | --- |
Baseefa Type n IECEx Certificate of Conformity | IECEx BAS 10.0007X | ALL | LINK | --- |
Brasil TUV Rheinland | TÜV 15.0794 | ALL | 1206 KB | |
Canada FM | FM18CA0107X | ALL | 322 KB | |
Canada UL cUL | E106378 cUL (QUZW7) | ALL | LINK | --- |
Canada UL cUL | E106378 cUL (QVAJ7) | ALL | LINK | --- |
China SITIIAS CCC Ex Certificate | 2021322316004085 (Singapore) | ALL | 1937 KB | |
Europe Baseefa ATEX Category (1) GD | BAS 00 ATEX 7087 | ALL | 346 KB | |
Europe TUV Nord ATEX Category 3 G | TÜV 99 ATEX 1499X | ALL | 1999 KB | |
USA FM | FM 18 US 225X | ALL | 322 KB | |
USA UL | E106378 UL (QUZW) | ALL | LINK | --- |
USA UL | E106378 UL (QVAJ) | ALL | LINK | --- |
Ukraine SERTIS Ex | SC 21.0646 X | ALL | 12351 KB | |
United Kingdom Baseefa UKEX Category (1) D UKEX Category (1) G UKEX Category (M1) | BAS21UKEX0426 | ALL | 334 KB | |
Worldwide Pepperl+Fuchs Functional Safety Assessment | FS-0082PF-20A | ALL | 432 KB | |
Esquemas de la instalación | ||||
Control drawing CSA / Control drawing CSA | ALL | 56 KB | ||
Control drawing FM / Control drawing FM | ALL | 58 KB | ||
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-0035E | ALL | 82 KB |
Componentes del sistema adecuados | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Accesorios | ||||||
|
||||||
|
||||||
|