Los protectores de segmentos son acopladores de bus de campo para conectar instrumentos al segmento de bus de campo. Proporcionan protección contra cortocircuitos en la línea troncal. Esto es importante cuando el trabajo en caliente realizado en un instrumento de campo provocaría que todo el segmento fallara por cortocircuitos accidentales en la línea ramal.

Para la línea principal en áreas peligrosas catalogadas como Zona 2 / Div. 2, se pueden instalar protectores de segmentos (R2-SP* y F2-SP*). Algunos protectores de segmentos están certificados para la instalación en Zona 1. Los ramales se instalan con el método de protección contra ignición:

  • Seguridad aumentada para instrumentos en Zona 1/Div. 1 1
  • Seguridad intrínseca Ex ic para instrumentos en Zona 2/Div. 2

Los protectores de segmentos para la instalación en carril DIN están disponibles con carcasas prediseñadas de GRP o acero inoxidable. El número de ramales puede ser de hasta 24 y los accesorios se pueden seleccionar para facilitar la instalación. La carcasa se entrega lista para su instalación con todo el cableado interno preparado. Todos los componentes están cubiertos con un único certificado para áreas peligrosa con riesgo de explosiones cuando sea necesario. Tenga en cuenta nuestros protectores de segmentos extremadamente compactos y robustos con carcasa de aluminio.

 

Protector de segmentos R2-SP-IC*

Protector de segmentos R2-SP-IC*
Protector de segmentos R2-SP-IC*

El protector de segmentos R2-SP-IC* cuenta con el mismo diseño mecánico que el R2-SP-N*, pero con funcionalidad adicional que le permite ofrecer una mayor disponibilidad:

  • Detección de fallos progresivos y aislamiento de fallos infrecuentes pero típicos del bus de campo, por ejemplo, rebote de contacto.
  • Protección Jabber para gestionar los defectos de los dispositivos.
  • Limitación de energía Ex ic.

El protector de segmentos R2-SP-IC* comunica el estado desde el sensor de fugas de la carcasa con capacidad diagnóstico y el protector contra sobretensiones al módulo de diagnóstico avanzado. Esta comunicación no interfiere con la comunicación normal del proceso y no requiere direccionamiento, configuración ni ancho de banda en el bus.


Protector de segmentos F2-SP-IC*

Protector de segmentos F2-SP-IC*
Protector de segmentos F2-SP-IC*

El protector de segmentos F2-SP-IC* ofrece todas las funciones inteligentes para la detección de fallos y la protección del R2-SP-IC*. Se instala en nuestra carcasa de aluminio más compacta (F2-SP-IC*) con:

  • Diagnóstico local rápido y cómodo: LED visibles desde el exterior
  • 4, 6, 8, 10 ramales seleccionables.
  • Posibilidad de seleccionar prensacables o conectores (M12).
  • Terminales de muelle opcionales

Protector de segmentos R-SP-E12 para dispositivos ignífugos en Zona 1/ Div. 2

Protector de segmentos R-SP-E12
Protector de segmentos R-SP-E12

El protector de segmentos R-SP-E12 puede suministrar alimentación a dispositivos de campo Ex d. El protector de segmentos y el instrumento se pueden instalar en áreas de Zona 1.


undefined

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.