Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Descripción del producto |
---|
Carril de alimentación universal con tapas para extremos y cubierta, 5 conductores, longitud: 2 m |
Datos eléctricos | ||
---|---|---|
Tensión de medición | 24 V CC | |
Corriente de medición | 4 A | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Conexión | 5 conductores | |
Alimentación | 2 Conductores | |
Salida de error | 1 Conductores | |
Bus | 2 Conductores | |
Dimensiones | 35 x 15 x 2000 mm (1,4 x 0,6 x 78,7 in) | |
Altura | 15 mm | |
Anchura | 35 mm | |
Longitud | 2000 mm | |
Información general | ||
Volumen de suministro | - carril de montaje DIN UPR-MR - separador UPR-INS-05 - cubierta UPR-COVER - Tapa para extremo UPR-E |
|
Accesorios | ||
Accesorios opcionales | - tapa UPR-E - separador de aislamiento UPR-I - carril de montaje DIN UPR-MR - separador UPR-INS-05 - cubierta UPR-COVER |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27210119 |
ECLASS 10.0.1 | 27210119 |
ECLASS 9.0 | 27210119 |
ECLASS 8.0 | 27210119 |
ECLASS 5.1 | 27210119 |
ETIM 8.0 | EC002653 |
ETIM 7.0 | EC002653 |
ETIM 6.0 | EC002653 |
ETIM 5.0 | EC002542 |
UNSPSC 12.1 | 39121004 |
El carril de alimentación consta de un raíl DIN de montaje UPR-MR y un separador UPR-INS-05.
El componente tiene dos conductores para la alimentación, un conductor para la transmisión de mensajes de error colectivos y dos conductores para las conexiones de bus.
El componente reduce el cableado y los costes de mantenimiento, ya que permite prescindir de conexiones de cables en cadena margarita. También simplifica la ampliación: basta con insertar un nuevo aislador cuando se desee ampliar un sistema.
El componente está disponible en segmentos de 2 m que se pueden recortar para adaptarlos a cualquier tamaño.
El carril de alimentación se entrega con dos tapas UPR-E para los extremos y una cubierta superior UPR-COVER. Todos los componentes del carril de alimentación se pueden solicitar por separado.
Junto con los módulos K-System, el componente puede montarse en entornos catalogados como Zona 2.
Manuales | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Manual | ENG | 3685 KB |
CAD | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
CAD 2-D / CAD 2-D | ALL | ZIP | 119 KB |
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 2050 KB |
Certificados | Número de Certificado | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|---|
Canada UL cUL | E106378 cUL (QUZW7) | ALL | LINK | --- |
USA UL | E106378 UL (QUZW) | ALL | LINK | --- |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-4096A | ALL | 99 KB |