No disponible para compra
No disponible para compra

Power Rail universal UPR-05-S

UPR-05-S
  • Carril de montaje DIN de 35 mm con separador de 5 conductores
  • Suministra tensión de alimentación CC y la conexión de bus a todos los módulos equipados con K-System
  • Longitud estándar 0,8 m (2,6 ft), fácil de personalizar para el espacio de aplicación
  • Elimina la configuración de conexiones en cadena

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  UPR-05-S

Descripción del producto
Carril de alimentación universal con tapas para extremos y cubierta, 5 conductores, longitud: 0,8 m
Datos eléctricos
Tensión de medición24 V CC
Corriente de medición4 A
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Datos mecánicos
Conexión5 conductores
Alimentación2 Conductores
Salida de error1 Conductores
Bus2 Conductores
Dimensiones35 x 15 x 800 mm (1,4 x 0,6 x 31,5 in)
Altura15 mm
Anchura35 mm
Longitud800 mm
Información general
Volumen de suministro- carril de montaje DIN UPR-MR
- separador UPR-INS-05
- cubierta UPR-COVER
- Tapa para extremo UPR-E
Accesorios
Accesorios opcionales- tapa UPR-E
- separador de aislamiento UPR-I
- carril de montaje DIN UPR-MR
- separador UPR-INS-05
- cubierta UPR-COVER

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027210119
ECLASS 10.0.127210119
ECLASS 9.027210119
ECLASS 8.027210119
ECLASS 5.127210119
ETIM 8.0EC002653
ETIM 7.0EC002653
ETIM 6.0EC002653
ETIM 5.0EC002542
UNSPSC 12.139121004

Details: UPR-05-S

Función

El carril de alimentación consta de un raíl DIN de montaje UPR-MR y un separador UPR-INS-05.

El componente tiene dos conductores para la alimentación, un conductor para la transmisión de mensajes de error colectivos y dos conductores para las conexiones de bus.

El componente reduce el cableado y los costes de mantenimiento, ya que permite prescindir de conexiones de cables en cadena margarita. También simplifica la ampliación: basta con insertar un nuevo aislador cuando se desee ampliar un sistema.

El componente está disponible en segmentos de 0,8 m que se pueden recortar para adaptarlos a cualquier tamaño.

El carril de alimentación se entrega con dos tapas UPR-E para los extremos y una cubierta superior UPR-COVER. Todos los componentes del carril de alimentación se pueden solicitar por separado.

Junto con los módulos K-System, el componente puede montarse en entornos catalogados como Zona 2.

Product Documentation: UPR-05-S

Seleccionar idioma:
Manuales IdiomaTipo de archivoTamaño
ManualENGPDF3685 KB

Design / Simulation: UPR-05-S

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
CAD 2-D / CAD 2-DALLZIP119 KB
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP2050 KB

Homologaciones: UPR-05-S

Seleccionar idioma:
CertificadosNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
Canada UL cULE106378 cUL (QUZW7)ALLLINK---
USA ULE106378 UL (QUZW)ALLLINK---
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-4096AALLPDF99 KB
Safety Products Selector

Choose from various selection criteria like safety integrity level, performance level, device function, and signal type and find the SIL/PL assessed device that you are looking for.